17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

デジタル・ファイバセンサ HPX-EGシリーズ

通常単価(税別)
18,93720,670
税込単価
20,83122,737
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

様々な面における使いやすさと高い検出性能の両立を実現。【特長】・ダブルデジタル表示。[入光量と設定値を...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

デジタル・ファイバセンサ HPX-EGシリーズ 外形図

注1 取付ブラケットは別売(形 HPX-PA04)です。
注2 形HPX-EG00-5S/6S
      外形:φ2.6、絶縁体外形:φ1.2
      公称断面積:0.2m㎡
      上記形番以外
      外形:φ4.2、絶縁体外形:φ1.2
      公称断面積:0.2m㎡
注3 省配線タイプ・子機では増設用コネクタ(おす)
      構造となっています。

製品仕様

モデル標準モデル
コード引き出しタイプ(形番)HPX-EG0□-1S
省配線タイプ親機(形番)HPX-EG0□-3S
子機(形番)HPX-EG0□-5S
光源赤色四元素LED(635nm)
電源電圧DC 12~24V +10%/-15% (リップル10%p-p以下)
消費電流750mW以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)
出力形態NPNオープンコレクタ
出力定格開閉電流コード引出しタイプ、M8 コネクタタイプ:100mA 以下
省配線タイプ:50mA 以下
残留電圧2V以下
出力耐電圧26.4V
入力定格オン時(短絡電流 約0.1mA max)DC 0~2V
オフ時オープンまたは+側電源に接続
応答時間250μs(Ft)/500μs(SF)/1ms(nL)
相互干渉防止2台( センシングタイプ:SF、nL のときのみ有効)
子機増設子機15台まで接続可能
表示灯出力表示灯 (出力ON時点灯)、STA表示灯( STA動作時点灯/補正限界時点滅)
保護構造IP40(IEC規格)
使用周囲照度白熱ランプ:5000 lx 以下、太陽光:20000 lx 以下 (いずれも形 HPF-T003 装着時)
使用周囲温度─20~+55℃※1
使用周囲湿度35~85%RH(ただし、結露のないこと)
耐振動10~55Hz/複振幅1.5mm/X、Y、Z各方向2時間
耐衝撃500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護回路電源逆接続保護/電源投入時誤動作防止(約300ms)
材質本体:PC 樹脂 カバー:PC 樹脂
質量(コード1mの場合)コード引き出しタイプ(形 HPX-EG0□-1S/-2S):約45g
省配線タイプ・親機(形 HPX-EG0□-3S/-4S):約45g
省配線タイプ・子機(形 HPX-EG00-5S/-6S):約30g

※1 密着連装状態で使用する場合、連装数により使用温度が変わります。1、2台:-20~+55℃ 3台:-20~+50℃ 4、5台:-20~+45℃ 6台:-20~+40℃となリます。

型番リスト

表示件数

出力形態

商品タイプ

入出力

最小発注数量
PNP
ケーブル引き出しタイプ
制御出力1 外部入力なし
1個
NPN
省配線タイプ(親機)
制御出力1 外部入力なし
1個
NPN
省配線タイプ(子機)
制御出力1 外部入力なし
1個
NPN
ケーブル引き出しタイプ
制御出力1 外部入力1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,949
( 21,944 )
4日目
20,531
( 22,584 )
4日目
18,937
( 20,831 )
4日目
20,670
( 22,737 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

様々な面における使いやすさと高い検出性能の両立を実現。
【特長】
・ダブルデジタル表示。[入光量と設定値を同時表示]
・使いやすさを追求した機能を搭載(感度自動切換え機能、しきい値追従機能)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル・ファイバセンサ HPX-EGシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル・ファイバセンサ HPX-EGシリーズ
汎用アンプ内蔵光電センサ HP7シリーズ
アンプ内蔵パイプ取付液面センサ
漏液ファイバユニット
パイプ取付液面ファイバユニット
ファイバセンサ
メーカーアズビルアズビルアズビルアズビルアズビルRiKO(リコ)
通常価格18,937-10,665 -14,639 -51,87029,6174,797
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目4日目在庫品1日目
種類ファイバーセンサ光電センサ光電センサファイバーセンサ光電センサファイバーセンサ
アンプ 種類分離型(アンプ単体)内蔵型内蔵型分離型(センサ単体)分離型(センサ単体)分離型(センサ単体)
使用温度範囲(℃)-20~55-30~55-10~55-30~70-30~70-
使用湿度範囲(%)35~8535~8530~85---
アンプ機能しきい値自動補正 / パワーチューニング機能 / 応答速度調整応答速度調整応答速度調整---

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング