17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 外径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 幅(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 許容回転数(rpm)

    ~mm
  • カムフォロア スタッドネジ部 (細目)(mm)

  • 最高回転数(rpm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

六角穴付カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪

六角穴付カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪
通常単価(税別)
1,61111,000
税込単価
1,77212,100
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

各部品の材質にはSUJ2 を使用しています。中低速での静荷重、重荷重用途に適しており、多くの自動機、搬...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

六角穴付カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪:関連画像

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

(mm)

許容回転数

(rpm)

カムフォロア スタッドネジ部 (細目)

(mm)

最高回転数

(rpm)

最小発注数量
22
12
7000
M10×1.25
17000
1個
52
24
3500
M20×1.5
7000
1個
72
29
3000
M24×1.5
6500
1個
80
35
2000
M30×1.5
5000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,611
( 1,772 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,172
( 3,489 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,161
( 5,677 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,000
( 12,100 )
3日目

詳細情報

基本情報

各部品の材質にはSUJ2 を使用しています。中低速での静荷重、重荷重用途に適しており、多くの自動機、搬送用ガイドローラー、カム機構用ローラーなどに使用されます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角穴付カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角穴付カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪
スタッド偏心保持器付きカムフォロア KRU-LL・KRU
六角穴付カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪
ウレタン付カムフォロア 六角穴付フラットタイプ
ウレタン付カムフォロア 六角穴付Rタイプ
カムフォロア 頭部六角穴付 フラットタイプ
メーカーJMC(ジェイ・エム・シー)NTNJMC(ジェイ・エム・シー)ミスミミスミミスミ
通常価格1,611-3,6161,270 -2,880 -3,530 -1,210 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類カムフォロアカムフォロアカムフォロアカムフォロアカムフォロアカムフォロア
カムフォロア形状フラットタイプ球面外輪フラットタイプフラットタイプRタイプフラットタイプ
サイズ規格メートルメートル系メートルメートルメートルメートル
本体 材質SUJ2炭素鋼SUJ2---
ローラ外周 材質なしなしなしウレタンウレタンなし

カムフォロア・ローラフォロアカテゴリの売れ筋ランキング