メカニカル部品技術窓口
幅広く採用されている汎用タイプのキャスタ。 【特長】 ・空気入り車輪なのでクッション性に優れている。 ...
詳細を確認
空気入りキャスタープレート固定式WKの寸法図
| 型式 | ベア リング | 取付高 H | 取付ピッチ P1×P2 | プレート寸法 F1×F2 | 取付穴 d |
|---|---|---|---|---|---|
| WK-6 1/2×2-4HL | ○ | 235 | 112×63 | 151×102 | 11.5 |
| WK-2.50-4HL | ○ | 292 | 140×80 | 200×140 | 14 |
| WK-3.00-4HL | ○ | 308 | |||
| WK-3.50-5HL | ○ | 369 | 160×90 | 220×150 |

型式:61/2×2-4HL

寸法図

型式:2.50-4HL、3.00-4HL、3.50-5HL

寸法図
| 型式 | 許容荷重 | タイヤ外径 D | タイヤ巾 R | ボス巾 B | ホイル外径 E | 軸径 d | 標準空気圧 (kg/cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 1/2 × 2-4HL | 80 kg | 170 | 45 | 52 | 118 | 20 | 4.2 |
| 2.50-4HL | 85 kg | 225 | 68 | 82 | 118 | 20 | 3.5 |
| 2.50-4HL-AL (ノーパンク) | 100 kg | 220 | 60 | — | |||
| 3.00-4HL | 110 kg | 256 | 82 | 82 | 118 | 20 | 3.5 |
| 3.00-4HL-AL (ノーパンク) | 130 kg | 248 | 73 | — | |||
| 3.50-5HL | 160 kg | 290 | 95 | 96 | 149 | 25 | 3.5 |
| 3.50-5HL-AL (ノーパンク) | 200 kg | 286 | 90 | — |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,486円 ( 11,535円 ) | 7日目 |
10,845円 ( 11,930円 ) | 7日目 |
11,015円 ( 12,117円 ) | 7日目 |
17,067円 ( 18,774円 ) | 7日目 |
12,052円 ( 13,257円 ) | 7日目 |
27,015円 ( 29,717円 ) | 7日目 |
11,819円 ( 13,001円 ) | 7日目 |

東正車輛
一般用 スチール 中荷重プレート自在式 WJ ゴールドキャスター
国内一貫生産のキャスタ。<br>【特長】<br>汎用タイプ。<br>車輪径:75~300mm。<br>許容荷重:80~600kg。<br>【用途】<br>ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場等に最適。

東正車輛
一般用 スチール 中荷重プレート固定式 WK ゴールドキャスター
国内一貫生産のキャスタ。<br>【特長】<br>幅広く採用される汎用タイプ。<br>車輪径:75~300mm。<br>許容荷重:80~600kg。<br>【用途】<br>ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場等に最適。

東正車輛
一般用 スチール 重荷重プレート自在式 HJ ゴールドキャスター
国内一貫生産のキャスタ。<br>【特長】<br>重量物の軽快な運搬が可能。<br>車輪径:50~200mm。<br>許容荷重:100~660kg。<br>【用途】<br>OA機器やパレット、産業機器、搬送台車に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):75円~

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CJH□ CKH□
4.6通常価格(税別):1,067円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ ステンレスタイプ
4.8通常価格(税別):782円~