メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

コントロールボックス 無接点制御器 TMP形

型番:

TMP-40D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

TMP-40Dの仕様・寸法情報

種類
コントローラ
環境・用途
標準
構造
標準
特徴
標準
取付方法
鋼板製壁掛保護形
入力電圧(AC-V)
100/110、200/220
容量(定常時負荷容量)(W)
40
出力電圧(DC-V)
12~24

型番リスト

表示件数
型番
TMP-40D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,154
( 84,869 )
3日目

詳細情報

基本情報

トルク可変抵抗器内臓の電源箱
【特長】
・TMP形制御器は、変圧器、整流器、ヒューズ、放電回路素子およびトルク調整抵抗器を内蔵し、交流電源への外部接続だけで、クラッチ/ブレーキを容易に制御できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コントロールボックス 無接点制御器 TMP形の型番TMP-40Dのページです。 型番TMP-40Dに関する仕様情報を記載しております。
コントロールボックス 無接点制御器 TMP形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コントロールボックス 無接点制御器 TMP形
電磁クラッチ/ブレーキ 張力制御装置 PCM形
薄型シリーズ クラッチ 通し軸形
薄型シリーズ ブレーキ ハブ外側取付形
薄型シリーズ ハブ無しブレーキ
パーツフィーダ C10-TR
メーカーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジー
通常価格77,154114,96135,000 -26,839 -17,773 -25,038
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目〜3日目3日目
種類コントローラコントローラクラッチブレーキブレーキ-
環境・用途標準標準標準標準標準標準
構造標準標準薄型薄型薄型標準
特徴標準標準標準標準標準標準
取付方法鋼板製壁掛保護形-ハブ付通し軸取付形ハブ外側取付形ハブなし-
よく一緒に購入される商品

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング