メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

パーツフィーダ C10-TR

通常単価(税別)
25,038
税込単価
27,542
通常出荷日:3日目

コントローラ単体。電圧を昇圧変換できます。入力電源がAC100V時、AC200V系パーツフィーダを駆動...

詳細を確認

型番:

C10-TR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C10-TRの仕様・寸法情報

環境・用途
標準
構造
標準
特徴
標準
入力電圧(AC-V)
100/110、200/220
出力電圧(DC-V)
0~190
-
-

商品情報

外形図

パーツフィーダ C10-TR 外形図01

標準コントローラに電源変換ユニットC10-TRを組み合わせることによって、入力電源がAC100V時、AC200V系パーツフィーダを駆動するための出力電圧が昇圧変換できます。C10-5VF(EF)には使用できません。

型番リスト

表示件数
型番
C10-TR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,038
( 27,542 )
3日目

詳細情報

基本情報

コントローラ単体。電圧を昇圧変換できます。
入力電源がAC100V時、AC200V系パーツフィーダを駆動するための出力電圧が昇圧変換できます。

【特長】
・【オートチューニング機能で板はね調整不要(C10–1WFEF,3WFEF,GWFEF)】デジタル化により量新の固有振動数自動追尾機能を実現。ワーク投入量の変化のみならず、機械的な経時変化による共振点の変化を目動的に追尾し、常に最適な振動で駆動します。板ばね調整はもちろん、周波数の調整も不要になり、稼働率の大幅アップ、省工ネが実現できます。
・【設定値管理が簡単なデジタル設定・表示】振幅、歌動周波数、出力電圧ノッチがデジタル設定。デジタル表示され、設定値管理が簡単になりました。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツフィーダ C10-TRの型番C10-TRのページです。 型番C10-TRに関する仕様情報を記載しております。
パーツフィーダ C10-TRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーツフィーダ C10-TR
電磁クラッチ/ブレーキ 張力制御装置 PCM形
コントロールボックス 無接点制御器 TMP形
電磁クラッチ/ブレーキ 制御装置
ヒステリシスブレーキ HBシリーズ
パウダシリーズ 自然冷却式クラッチ
メーカーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジー小倉クラッチシンフォニアテクノロジー
通常価格25,038114,96177,15444,636 -57,052 -94,695 -
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目〜3日目〜3日目
環境・用途標準標準標準標準標準標準
構造標準標準標準標準非接触構造低騒音
特徴標準標準標準標準その他標準
入力電圧(AC-V)100/110、200/220200/220100/110、200/220---
出力電圧(DC-V)0~1900~2412~2424--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング