17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

電磁クラッチ/ブレーキ 制御装置

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

EMP-20DB

電磁クラッチ/ブレーキ 制御装置 外形図 EMP-20DB

RH1 : ブレーキからクラッチのタイムラグ調整用ポリューム
RH2 : クラッチからブレーキのタイムラグ調整用ポリューム
RH3 : 過励磁時間調整用ポリューム(クラッチ、ブレーキとも同一)

EMP-70DB

電磁クラッチ/ブレーキ 制御装置 外形図 EMP-70DB

SW1 : 双信号、単信号の切替えスイッチ(ONOOJで単信号)
SW2 : 無霞圧信号、有吊圧信号の切替えスイッチ(ON側で有笥圧信号)
SW3 : クラッチ、ブレーキの交互運転、単独運転の切替えスイッチ(ON側で単独運転)

製品仕様

EMP

型番EMP-20DBEMP-70DB
入力電圧AC V100/110、200/220
ヒューズ容量 A25
出力電圧DC V2424
容量(定常時負荷容量) W2570
回路方式2倍過励磁無接点方式
定格連続
調整
(ボリューム可変)
過励磁時間
(ms)
10~80(出荷時30)10~80(出荷時500)
タイムラグ
(ms)
1~80(出荷時20)1~80(出荷時50)
構造鋼板製壁掛保護形
質量kg1.63.4
塗装色マンセル7.5BG6/1.5

(注)放電回路用バリスタは接続しないでください。

型番リスト

表示件数

種類

取付方法

入力電圧

(AC-V)

容量(定常時負荷容量)

(W)

調整時間タイムラグ

(ms)

調整時間     過励磁時間

(ms)

最小発注数量
コントローラ
鋼板製壁掛保護形
100/110、200/220
25
1~80
10~80
1個
コントローラ
鋼板製壁掛保護形
100/110、200/220
70
1~80
10~80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,636
( 49,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
56,747
( 62,422 )
3日目

詳細情報

基本情報

各種クラッチ、ブレーキ(ユニット含む)用専用電源
2倍過励磁による高速応答の他、切替制御による誤動作防止を実現。
【特長】
・EMP形制御器は電磁クラッチ/ブレーキ用の無接点式の制御器です。
・本制御器は2倍過励磁とタイムラグ回路を採用しているため、高頻度、高精度を要求される場合にきわめて安定した動作が得られます。
・そのうえ回路構成はパワートランジスタを使用した完全無接点化方式ですから、きわめて長寿命、高性能タイプ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電磁クラッチ/ブレーキ 制御装置のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
修理
4
満足度:4.0
今まで使っていた制御装置が壊れてしまったので、置換えで注文しました。 たまたま在庫があり、早く発送してもらえたので助かり...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電磁クラッチ/ブレーキ 制御装置
電磁クラッチ/ブレーキ 張力制御装置 PCM形
コントロールボックス 無接点制御器 TMP形
パーツフィーダ C10-TR
マイクロ電磁クラッチ・ブレーキユニット
マイクロ電磁ブレーキ
メーカーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジー小倉クラッチ小倉クラッチ
通常価格44,636-114,96177,15425,03842,027 -12,284 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜
環境・用途標準標準標準標準標準標準
構造標準標準標準標準標準標準
特徴標準標準標準標準標準標準
出力電圧(DC-V)240~2412~240~190--
よく一緒に購入される商品

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング