17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

反転ユニット X641□シリーズ

通常単価(税別)
128,125202,194
税込単価
140,938222,413
通常出荷日:15日目~19日目

【特長】・1ポイント(供給、取出位置)で高速表裏反転します・限られたスペースでの反転であり装置のコンパ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

反転ユニット:関連画像

ワークを「その場で」ひっくり返す!反転ユニット
マシンエンジニアリングの反転ユニットは高速であっても正確な反転がワンドライブで行える独自の方式です。\v製造、検査、梱包など様々な用途に活躍する製品です。

反転ユニットのメリット

  1. メリット1 リーズナブルな装置の実現

    従来の複雑な工程を必要とした反転に比べ、このユニットだけで反転が実現できリーズナブルです。

  2. メリット2 省スペース反転

    従来の反転は大きなスペースを必要としましたが、1ポイント(供給及び取り出し位置が同一)で反転する方式であり省スペースです。

  3. メリット3 高速でも安定反転

    位置繰り返し精度の高いカム機構をベースに応答性に優れたステッピング駆動で頻繁な起動・停止が可能です。

  4. メリット4 簡単制御

    1つのステッピングモータで180°回すだけで表裏反転を実現します。制御もシンプル!取り扱いやすいユニットです。

  5. メリット5 長寿命

    スライダは無限軌道型リニアガイドで軽快、無理な力が加わりません。カム機構も長年の実績のあるメカニズムのため長寿命の\vユニットです。

使用事例

電子部品・チップなどの反転事例を動画とイラストでご紹介

携帯電話の反転
型番:X6416-S

反転ユニット:関連画像

電子部品を一列丸ごと反転
型番:X6410

反転ユニット:関連画像

チップの反転
型番:X6410-MS

反転ユニット:関連画像

複数ワークを一度に反転
型番:X641

反転ユニット:関連画像

インデックステーブル上に設置
型番:X6410

反転ユニット:関連画像

チップの反転2
型番:X6410

反転ユニット:関連画像

500円玉を反転
型番:X6414

反転ユニット:関連画像

ワークの1個表裏反転

反転ユニット:関連画像

ワークの2個表裏反転

反転ユニット:関連画像

反転供給(取出し)

反転ユニット:関連画像

動作説明(反転の秘密を解説します)

反転ユニット:関連画像

モータが回転すると、回転軸及びスライダが同期して回転します。

スライダは内部カムにより回転中に前後動作することによって\vフタの開閉を行います。

動作分解図

反転ユニット:関連画像

製品特長紹介動画

ワークの表裏反転にお悩みではありませんか

ワークを反転するコンパクトな機器

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

スライダストローク

(mm)

駆動方式

モータ種別

原点センサ

最速サイクルタイム

(sec)

最小発注数量
8
外部入力
モータなし
原点センサなし
0.1
1個
8
外部入力
モータなし
原点センサ付
0.1
1個
16
外部入力
モータなし
原点センサなし
0.2
1個
16
外部入力
モータなし
原点センサ付
0.2
1個
32
外部入力
モータなし
原点センサなし
0.3
1個
32
外部入力
モータなし
原点センサ付
0.3
1個
32
ステッピングモータ付
両軸モータ
原点センサ付
0.3
1個
32
ステッピングモータ付
片軸モータ
原点センサなし
0.3
1個
48
外部入力
モータなし
原点センサなし
0.4
1個
48
外部入力
モータなし
原点センサ付
0.4
1個
48
ステッピングモータ付
両軸モータ
原点センサ付
0.4
1個
48
ステッピングモータ付
片軸モータ
原点センサなし
0.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
128,125
( 140,938 )
17日目
145,938
( 160,532 )
15日目
137,500
( 151,250 )
15日目
159,869
( 175,856 )
19日目
156,250
( 171,875 )
15日目
174,063
( 191,469 )
15日目
202,194
( 222,413 )
19日目
192,500
( 211,750 )
18日目
156,250
( 171,875 )
15日目
174,063
( 191,469 )
15日目
202,194
( 222,413 )
19日目
192,500
( 211,750 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1ポイント(供給、取出位置)で高速表裏反転します
・限られたスペースでの反転であり装置のコンパクト化に貢献します
・1モータで反転動作。簡単制御を実現します
・今までの5相モータと比べ同等の能力でありながらリーズナブルなシステム構築できます

シーンごとに選べるワークの搬送ユニット事例集

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

反転ユニット X641□シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
反転ユニット X641□シリーズ
パルス制御モータ式 X63シリーズ フロントヘッドタイプ
ステッピングモーター AZシリーズ
ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQシリーズ サイズ:10~200
ロール反転リフト 昇降・反転電動タイプ
パルス制御モータ式ピック&プレースユニット 中型タイプ
メーカーマシンエンジニアリングマシンエンジニアリングオリエンタルモーターSMC京町産業車輌マシンエンジニアリング
通常価格128,125-303,880 -28,452 -1,280 -1,415,199 -206,264 -
通常出荷日15日目〜19日目9日目〜在庫品1日目〜13日目11日目〜
タイプ名称ワンドライブタイプ-----

反転ユニットカテゴリの売れ筋ランキング