17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • NOK呼び番号

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Oリング NOK アイアンラバーGシリーズ(固定用、運動用)

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

Oリング NOK アイアンラバーGシリーズ(固定用、運動用)の外形図と寸法

Oリングの外形図

Oリングの外形図

運動用の外形図

運動用の外形図

円筒面固定用の外形図

円筒面固定用の外形図

平面固定用の外形図

平面固定用の外形図

みぞ形状の外形図

みぞ形状の外形図

(単位:mm)

NOK部品番号NOK
呼び番号
Oリングの寸法みぞ部の寸法
種類
寸法コード
材料コード太さW内径d0寸法d寸法D寸法G寸法 (許容差0~+0.25)H寸法R寸法
U801d0許容差d許容差D許容差バックアップ
リングなし
片側バック
アップリング
両側バック
アップリング
H±0.05最大値
FR0285WG253.1±0.124.4±0.30250
-0.1
30+0.1
0
4.15.67.32.40.7
FR0286G3029.4±0.343035
FR0475G3534.4±0.393540
FR0149G4039.4±0.444045
FR0476G4544.4±0.494550
FR0477G5049.4±0.545055

開発秘話

 

NOKでは、長年に亘り培ってきた材料技術を更に強化すべく湘南開発センターを設立しております。
このセンターで今まで以上に充実した基礎研究もできるようになったことで、益々多様な用途、要求に応じた材料開発が出来る体制になったと考えております。
また、NOKはグローバルな支店から海外展開をしておりますが、そのOリング゙の拠点、マザー工場として位置付けております熊本工場は、
更なる飛躍を目指して07年4月に全面建て替えを行いました。この新工場は、より良い構内環境の実現などで、更なる品質向上、安定を目指せる状態になったと自負しております。
NOKのOリングは、既に世界各国の幅広い産業分野から熱い信頼を寄せられるに至っておりますが、現状に満足することなく弛まぬ材料開発と信頼性・品質の高いOリングの生産を通じて、
多様化、高度化するお客様のご要望に応え続けて行きたいと考えております。

型番リスト

表示件数

内径 d

(mm)

外径

(mm)

NOK呼び番号

最小発注数量
39.4
45.6
G40
1個
24.4
30.6
G25
1個
29.4
35.6
G30
1個
34.4
40.6
G35
1個
44.4
50.6
G45
1個
49.4
55.6
G50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
288
( 317 )
5日目
177
( 195 )
5日目
226
( 249 )
5日目
256
( 282 )
5日目
316
( 348 )
5日目
329
( 362 )
5日目

詳細情報

基本情報

油、水、空気、ガスなど多種多様な流体のシールとして使用する、断面がO形(円形)の環状パッキン。
【特長】
・独自の配合設計で、JIS規格材料も、独自設計で規格を満たしている。
・ポリマー・現薬品の特性を充分に活かす技術を駆使し、お客様のニーズに適合した材料の開発に努めている。
・原料から製品になるまで、一貫した品質管理体制下で生産を行う。
・充実した試験設備に基づく評価・解析力。
・長期間変わらぬシール性を維持するために使用条件に適した材料と寸法を選定。
【用途】
・固定用、運動用があり、使用条件に適さなければ切れ・膨潤・圧縮割れなどを引き起こす。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Oリング NOK アイアンラバーGシリーズ(固定用、運動用)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q保管上の注意事項は何でしょうか?
A
①包装を不必要に開封しないでください。
 異物・ごみの付着や、傷が付く恐れがあります。
②一度開封した製品を保管する場合は、異物・ごみの付着や、
 傷が付かないように注意し、できるだけ元通りに包装し直してください。
③直射日光を避けて、湿度の低い所に保管してください。
 紫外線や湿気はゴム材質の劣化や、寸法変化を促進することがあります。
④高温の熱源(ボイラーやストーブなど)に近い所には置かないでください。
 熱により、ゴム材料の劣化が促進されることがあります。
⑤釘・針金などにかけたり、ひもに通してぶら下げることは、
 Oリングの変形の原因になりますので、避けてください。
⑥二トリルゴム(NBR)やスチレンブタジゴム(SBR)は開封した状態など、
 空気中に晒された状態で保管されるとオゾンクラック(カタログP69参照)を
 発生させることがあります。

 特に下記状態での保管は、その発生を促進することになりますので、
 避けてください。

 ・オゾンの発生しやすい電動機(コピー機などの)の近くでの保管。
 ・製品を伸長したままでの保管。
  (Oリングを組み込んだまま保管しりことなども含む。)
Q保管中に変色したり、白い粉が出る場合があるが、機能に影響はありますか?
A
影響はございません。
未加硫あるいは加硫ゴム製品中の配合剤が内部から移動し、Oリング表面に析出する物質で、表面を被覆するブルーミングという現象で、機能的に影響はございません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Oリング NOK アイアンラバーGシリーズ(固定用、運動用)
Oリング NOK WEXシリーズ(水用Oリングシリーズ:固定用、運動用)
Oリング 旧JASO F 404 太さΦ2.4シリーズ(固定用、運動用)
Oリング ISO相当 一般工業用シリーズ(固定用)
オーリング (フッ素ゴム/固定用)
オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用)
メーカーNOKNOKNOKNOKエスコエスコ
通常価格177-76 -75 -35 -152 -169 -
通常出荷日5日目在庫品1日目5日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
種類OリングOリングOリングOリングOリングOリング
種類G(固定用)P(固定用、運動用)P(固定用、運動用)ISO相当(一般工業用)G(固定用)V(真空フランジ用)
太さ W(mm)3.1-2.4-3.14
材質ウレタンゴムエチレンプロピレンゴムニトリルゴムニトリルゴムフッ素ゴムフッ素ゴム
材料(NOK記号)U801E575-A305--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Oリングカテゴリの売れ筋ランキング