17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が241型番あります。
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 太さ W(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 9日以内
    • 13日以内

Oリング ISO相当 一般工業用シリーズ(固定用)

通常単価(税別)
353,453
税込単価
393,798
通常出荷日:在庫品1日目~13日目一部当日出荷可能

油、水、空気、ガスなど多種多様な流体のシールとして使用する、断面がO形(円形)の環状パッキン。【特長】...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が241型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

Oリング ISO相当 一般工業用シリーズ(固定用)の外形図

製品仕様

材料JASO記号1種A
NOK記号A305

規格表

単位:mm

型番(旧)ISO
呼び番号
Oリングの寸法
太さw内径doパリ残りf
CO7200AA0018G1.8±0.081.80±0.130.1以下
CO7201AA0020G2.00
CO7202AA0022G2.24
CO7203AAOO25G2.50
CO7204AA0028G2.80±0.14
CO7205AA0031G3.15
CO7206AA0035G3.55
CO7207AA0037G3.75
CO7208AA0040G4.00
CO1012AA0045G4.50
CO7209AA0048G4.87±0.15
CO7210AA0050G5.00
CO7211AA0051G5.15
CO7212AA0053G5.30
CO6868AA0056G5.60
CO3026AA0060G6.00
CO7213AA0063G6.30
CO7038AA0067G6.70±0.16
CO7214AA0069G6.90
CO7215AA0071G7.10
CO7216AA0075G7.50
CO7217AA0080G8.00
CO7218AA0085G8.50
CO7219AA0087G8.75±0.17
CO1061AA0090G9.00
CO7221AA0095G9.50
CO7222AA0100G10.00
CO7223AA0106G10.6±0.18
CO7224AA0112G11.2
CO1109AA0118G11.8±0.19
CO7225AA0125G12.5
CO7226AA0132G13.2
CO3441AA0140G14.0
CO6822AA0150G15.0±0.20
CO6861AA0160G16.0
CO7227AA0170G17.0±0.21
CO7228AB0140G2.65±0.0914.0±0.190.12以下
CO7229AB0150G15.0±0.20
CO7230AB0160G16.0
CO7231AB0170G17.0±0.21
CO7232AB0180G18.0
CO7233AB0190G19.0±0.22
CO7234AB0200G20.0
CO7235AB0212G21.2±0.23
CO7236AB0224G22.4±0.24
CO7237AB0236G23.6
CO7238AB0250G25.0±0.25
CO7239ABQ258G25.8±0.26
CO7240ABQ265G26.5
CO7241AB0280G28.0±0.28
CO7242AB0300G30.0±0.29
CO7243AB0315G31.5±0.31
CO7244AB0325G32.5±0.32
CO7245AB0335G33.5
CO7246AB0345G34.5±0.33
CO7247AB0355G35.5±0.34
CO7248AB0365G36.5±0.35
CO7249AB0375G37.5±0.36
CO7250AB0387G38.7±0.37
CO7251AC0180G3.55±0.1018.0±0.210.14以下
CO7252AC0190G19.0±0.22
CO7253AC0200G20.0
CO7254AC0212G21.2±0.23
CO7255AC0224G22.4±0.24
CO7256AC0236G23.6
CO7257AC0250G25.0±0.25
CO7258AC0258G25.8±0.26
CO7259AC0265G26.5
CO7260AC0280G28.0±0.28
CO7261AC0300G30.0±0.29
CO7262AC0315G31.5±0.31
CO7263ACO325G32.5±0.32
CO7264AC0335G33.5
CO7265AC0345G34.5±0.33
CO7266AC0355G35.5±0.34
CO7267AC0365G36.5±0.35
CO7268AC0375G37.5±0.36
CO7269AC0387G38.7±0.37
CO7270AC0400G40.0±0.38
CO7271AC0412G41.2±0.39
CO7272AC0425G42.5±0.40
CO7273AC0437G43.7±0.41
CO7274AC0450G45.0±0.42
CO7275AC0462G46.2±0.43
CO7276AC0475G47.5±0.44
CO7277AC0487G48.7±0.45
CO7278AC0500G50.0±0.46
CO7279AC0515G51.5±0.47
CO7280AC0530G53.0±0.48
CO7281AC0545G54.5±0.50
CO7282AC0560G56.0±0.51
CO7283AC0580G58.0±0.52
CO7284AC0600G60.0±0.54
CO7285AC0615G61.5±0.55
CO7286AC0630G63.0±0.56
CO7287AC0650G65.0±0.58
CO7288AC0670G67.0±0.59
CO7289AC0690G69.0±0.61
CO7290AC0710G71.0±0.63
CO7291AC0730G73.0±0.64
CO7292AC0750G75.0±0.66
CO7293AC0775G77.5±0.67
CO7294AC0800G80.0±0.69
CO7295AC0825G82.5±0.71
CO7296AC0850G85.0±0.73
CO7297AC0875G87.5±0.75
CO7298AC0900G90.0±0.77
CO7299AC0925G92.5±0.79
CO7300AC0950G95.0±0.81
CO7301AC0975G97.5±0.83
CO7302AC1000G100±0.84
CO7303AC1030G103±0.87
CO7304AC1060G106±0.89
CO7305AC1090G109±0.91
CO7306AC1120G112±0.93
CO7307AC1150G115±0.95
CO7308AC1180G118±0.97
CO7309AC1220G122±1.00
CO7310AC1250G125±1.03
CO7311AC1280G128±1.05
CO7312AC1320G132±1.08
CO7313AC1360G136±1.10
CO7314AC1400G140±1.13
CO7315AC1450G145±1.17
CO7316AC1500G150±1.20
CO7317AC1550G155±1.24
CO7318AC1600G160±1.27
CO7319AC1650G165±1.31
CO7320AC1700G170±1.34
CO7321AC1750G175±1.38
CO7322AC1800G180±1.41
CO7323AC1850G185±1.44
CO7324AC1900G190±1.48
CO7325AC1950G195±1.51
CO7326AC2000G200±1.55
CO7327AD0400G5.30±0.1340.0±0.380.16以下
CO7328AD0412G41.2±0.39
CO7329AD0425G42.5±0.40
CO7330AD0437G43.7±0.41
CO4643AD0450G45.0±0.42
CO7331AD0462G46.2±0.43
CO7332AD0475G47.5±0.44
CO7333AD0487G48.7±0.45
CO7334AD0500G50.0±0.46
CO7335AD0515G51.5±0.47
CO7336AD0530G53.0±0.48
CO7337AD0545G54.5±0.50
CO7338AD0560G56.0±0.51
CO7339AD0580G58.0±0.52
CO7340AD0600G60.0±0.54
CO7341AD0615G61.5±0.55
CO7342AD0630G63.0±0.56
CO7343AD0650G65.0±0.58
CO7344AD0670G67.0±0.59
CO7345AD0690G69.0±0.61
CO7346AD0710G71.0±0.63
CO7347AD0730G73.0±0.64
CO7348AD0750G75.0±0.66
CO7349AD0775G77.5±0.67
CO7350AD0800G80.0±0.69
CO7351AD0825G82.5±0.71
CO7352AD0850G85.0±0.73
CO7353AD0875G87.5±0.75
CO7354AD0900G90.0±0.77
CO7355AD0925G92.5±0.79
CO7356AF0950G95.0±0.81
CO7357AD0975G97.5±0.83
CO7358AD1000G100±0.84
CO7359AD1030G103±0.87
CO7360AD1060G106±0.89
CO7361AD1090G109±0.91
CO7362AD1120G112±0.93
CO7363AD1150G115±0.96
CO7364AD1180G118±0.97
CO7365AD1220G122±1.00
CO7366AD1250G125±1.03
CO7367AD1280G128±1.05
CO7368AD1320G132±1.08
CO7369AD1360G136±1.10
CO7370AD1400G140±1.13
CO7371AD1450G145±1.17
CO7372AD1500G150±1.20
CO7373AD1550G155±1.24
CO7374AD1600G160±1.27
CO7375AD1650G165±1.31
CO7376AD1700G170±1.34
CO7377AD1750G175±1.38
CO7378AD1800G180±1.41
CO7379AD1850G185±1.44
CO7380AD1900G190±1.48
CO7381AD1950G195±1.51
CO7382AD2000G200±1.55
CO7383AD2060G206±1.59
CO7384AD2120G212±1.63
CO7385AD2180G218±1.67
CO7386AD2240G224±1.71
CO7387AD2300G230±1.75
CO7388AD2360G236±1.79
CO7389AD2430G243±1.83
CO7390AD2500G250±1.88
CO7391AD2580G258±1.93
CO7392AD2650G265±1.98
CO7393AD2720G272±2.02
CO7394AD2800G280±2.08
CO7395AD2900G290±2.14
CO7396AD3000G300±2.21
CO7397AD3070G307±2.25
CO7398AD3150G315±2.30
CO7399AD3250G325±2.37
CO7400AD3350G335±2.43
CO7401AD3450G345±2.49
CO7402AD3550G355±2.56
CO7403AD3650G365±2.62
CO7404AD3750G375±2.68
CO7405AD3870G387±2.76
CO7406AD4000G400±2.84
CO7407AE1090G7.00±0.15109±0.910.18以下
CO7408AE1120G112±0.93
CO7409AE1150G115±0.96
CO7410AE1180G118±0.97
CO7411AE1220G122±1.00
CO7412AE1250G125±1.03
CO7413AE1280G128±1.05
CO7414AEl 320G132±1.08
CO7415AEI360G136±1.10
CO7416AEl 400G140±1.13
CO7417AE1450G145±1.17
CO7418AEl 500G150±1.20
CO7419AE1550G155±1.24
CO7420AE1600G160±1.27
CO7421AE1650G165±1.31
CO7422AEl 700G170±1.34
CO7423AE1750G175±1.38
CO7424AE1800G180±1.41
CO7425AE1850G185±1.44
CO7426AE1900G190±1.48
CO7427AE1950G195±1.51
CO7428AE2000G200±1.55
CO7429AE2060G206±1.59
CO7430AE2120G212±1.63
CO7431AE2180G218±1.67
CO7432AE2240G224±1.71
CO7433AE2300G230±1.75
CO7434AE2360G236±1.79
CO7435AE2430G243±1.83
CO7436AE2500G250±1.88
CO7437AE2580G258±1.93
CO7438AE2650G265±1.98
CO7439AE2720G272±2.02
CO7440AE2800G280±2.08
CO7441AE2900G290±2.14
CO7442AE3000G300±2.21
CO7443AE3070G307±2.25
CO7444AE3150G315±2.30
CO7445AE3250G325±2.37
CO7446AE3350G335±2.43
CO7447AE3450G345±2.49
CO7448AE3550G355±2.56
CO7449AE3650G365±2.62
CO7450AE3750G375±2.68
CO7451AE3870G387±2.76
CO7452AE4000G400±2.84
CO7453AE4120G412±2.91
CO7454AE4250G425±2.99
CO7455AE4370G437±3.07
CO7456AE4500G450±3.15
CO6711AE4620G462±3.22
CO7457AE4750G475±3.30
CO7458AE4870G487±3.37
CO7459AE5000G500±3.45
CO7460AE5150G515±3.54
CO7461AE5300G530±3.63
CO7462AE5450G545±3.72
CO7463AE5600G560±3.81
CO7464AE5800G580±3.93
CO7465AE6000G600±4.05
CO7466AE6150G615±4.13
CO7467AE6300G630±4.22
CO7468AE6500G650±4.34
CO7469AE6700G670±4.46

注意・禁止事項

保管上の注意、及び保管期限

Oリングの保管には、以下の点をご注意ください。

  • 包装を不必要に開封しないでください。異物・ごみの付着や、傷が付く恐れがあります。
  • 一度開封した製品を保管する場合は、異物・ごみの付着や混入、傷が付かないように注意し、できるだけ元通りに包装し直してください。
  • 直射日光を避けて、湿度の低い所に保管してください。紫外線や、湿気はゴム材質の劣化や、寸法変化を促進することがあります。
  • 高温の熱源(ボイラーやストーブなど)に近い所には置かないでください。熱により、ゴム材料の劣化が促進されることがあります。
  • 釘・針金などに掛けたり、ひもに通してぶら下げることは、Oリングの変形の原因になりますので、避けてください。
  • ニトリルゴム(NBR)やスチレンブタジエンゴム(SBR)は開封した状態など、空気中に晒された状態で保管されるとオゾンクラック(Oリング表面全体にひび割れ状の亀裂を生じている)を発生させることがあります。
  • 特に下記状態での保管は、その発生を促進することになりますので、避けてください。
    オゾンの発生しやすい電動機(コピー機など)の近くでの保管。
    製品を伸張したままでの保管。(Oリングを組み込んだまま保管することなども含む。)
 

保管期限

製品材料保管期限
ゴム単体品ニトリルゴム(NBR)10年
ふっ素ゴム(FKM)20年

保管期限は屋内の中で、直射日光・高温・多湿を避け、標準包装状態で保管されているものでの目安としてください。

開発秘話

 

NOKでは、長年に亘り培ってきた材料技術を更に強化すべく湘南開発センターを設立しております。
このセンターで今まで以上に充実した基礎研究もできるようになったことで、益々多様な用途、要求に応じた材料開発が出来る体制になったと考えております。
また、NOKはグローバルな支店から海外展開をしておりますが、そのOリングの拠点、マザー工場として位置付けております熊本工場は、
更なる飛躍を目指して07年4月に全面建て替えを行いました。この新工場は、より良い構内環境の実現などで、更なる品質向上、安定を目指せる状態になったと自負しております。
NOKのOリングは、既に世界各国の幅広い産業分野から熱い信頼を寄せられるに至っておりますが、現状に満足することなく弛まぬ材料開発と信頼性・品質の高いOリングの生産を通じて、
多様化、高度化するお客様のご要望に応え続けて行きたいと考えております。

型番リスト

表示件数

内径 d

(mm)

太さ W

(mm)

外径

(mm)

最小発注数量
9
1.8
12.6
1個
11.8
1.8
15.4
1個
6
1.8
9.6
1個
14
1.8
17.6
1個
45
5.3
55.6
1個
462
7
476
1個
16
1.8
19.6
1個
5.6
1.8
9.2
1個
6.7
1.8
10.3
1個
1.8
1.8
5.4
1個
2
1.8
5.6
1個
2.24
1.8
5.84
1個
2.5
1.8
6.1
1個
3.15
1.8
6.75
1個
3.75
1.8
7.35
1個
4
1.8
7.6
1個
4.87
1.8
8.47
1個
6.3
1.8
9.9
1個
6.9
1.8
10.5
1個
7.1
1.8
10.7
1個
7.5
1.8
11.1
1個
8.5
1.8
12.1
1個
8.75
1.8
12.35
1個
9.5
1.8
13.1
1個
10
1.8
13.6
1個
10.6
1.8
14.2
1個
11.2
1.8
14.8
1個
12.5
1.8
16.1
1個
13.2
1.8
16.8
1個
17
1.8
20.6
1個
14
2.65
19.3
1個
15
2.65
20.3
1個
16
2.65
21.3
1個
18
2.65
23.3
1個
19
2.65
24.3
1個
20
2.65
25.3
1個
22.4
2.65
27.7
1個
23.6
2.65
28.9
1個
25
2.65
30.3
1個
25.8
2.65
31.1
1個
26.5
2.65
31.8
1個
28
2.65
33.3
1個
30
2.65
35.3
1個
31.5
2.65
36.8
1個
32.5
2.65
37.8
1個
34.5
2.65
39.8
1個
35.5
2.65
40.8
1個
36.5
2.65
41.8
1個
37.5
2.65
42.8
1個
18
3.55
25.1
1個
19
3.55
26.1
1個
20
3.55
27.1
1個
21.2
3.55
28.3
1個
22.4
3.55
29.5
1個
23.6
3.55
30.7
1個
25
3.55
32.1
1個
25.8
3.55
32.9
1個
26.5
3.55
33.6
1個
28
3.55
35.1
1個
30
3.55
37.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72
( 79 )
在庫品1日目当日出荷可能
74
( 81 )
在庫品1日目当日出荷可能
72
( 79 )
5日目
74
( 81 )
6日目
334
( 367 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,107
( 2,318 )
6日目
178
( 196 )
6日目
72
( 79 )
在庫品1日目当日出荷可能
72
( 79 )
5日目
37
( 41 )
在庫品1日目当日出荷可能
83
( 91 )
在庫品1日目当日出荷可能
35
( 39 )
在庫品1日目当日出荷可能
72
( 79 )
在庫品1日目当日出荷可能
72
( 79 )
在庫品1日目当日出荷可能
69
( 76 )
在庫品1日目当日出荷可能
72
( 79 )
6日目
66
( 73 )
6日目
68
( 75 )
在庫品1日目当日出荷可能
72
( 79 )
6日目
72
( 79 )
在庫品1日目当日出荷可能
69
( 76 )
在庫品1日目当日出荷可能
72
( 79 )
6日目
72
( 79 )
6日目
72
( 79 )
6日目
72
( 79 )
在庫品1日目当日出荷可能
74
( 81 )
在庫品1日目当日出荷可能
70
( 77 )
6日目
39
( 43 )
在庫品1日目当日出荷可能
74
( 81 )
在庫品1日目当日出荷可能
60
( 66 )
在庫品1日目当日出荷可能
178
( 196 )
6日目
60
( 66 )
在庫品1日目当日出荷可能
178
( 196 )
在庫品1日目当日出荷可能
60
( 66 )
在庫品1日目当日出荷可能
178
( 196 )
在庫品1日目当日出荷可能
178
( 196 )
6日目
180
( 198 )
在庫品1日目当日出荷可能
176
( 194 )
在庫品1日目当日出荷可能
173
( 190 )
在庫品1日目当日出荷可能
205
( 226 )
6日目
205
( 226 )
在庫品1日目当日出荷可能
269
( 296 )
在庫品1日目当日出荷可能
226
( 249 )
6日目
269
( 296 )
在庫品1日目当日出荷可能
357
( 393 )
6日目
259
( 285 )
在庫品1日目当日出荷可能
310
( 341 )
在庫品1日目当日出荷可能
229
( 252 )
在庫品1日目当日出荷可能
320
( 352 )
6日目
167
( 184 )
在庫品1日目当日出荷可能
162
( 178 )
在庫品1日目当日出荷可能
180
( 198 )
在庫品1日目当日出荷可能
164
( 180 )
在庫品1日目当日出荷可能
180
( 198 )
6日目
180
( 198 )
在庫品1日目当日出荷可能
205
( 226 )
在庫品1日目当日出荷可能
269
( 296 )
在庫品1日目当日出荷可能
262
( 288 )
6日目
269
( 296 )
6日目
305
( 336 )
6日目

詳細情報

基本情報

油、水、空気、ガスなど多種多様な流体のシールとして使用する、断面がO形(円形)の環状パッキン。
【特長】
・独自の配合設計で、JIS規格材料も、独自設計で規格を満たしている。
・ポリマー・現薬品の特性を充分に活かす技術を駆使し、お客様のニーズに適合した材料の開発に努めている。
・原料から製品になるまで、一貫した品質管理体制下で生産を行う。
・充実した試験設備に基づく評価・解析力。
・長期間変わらぬシール性を維持するために使用条件に適した材料と寸法を選定。
【用途】
・固定用、運動用があり、使用条件に適さなければ切れ・膨潤・圧縮割れなどを引き起こす。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Oリング ISO相当 一般工業用シリーズ(固定用)のレビュー
4.5平均満足度:4.537件のレビュー

高評価レビュー

エアー機器のシールに使用
4
満足度:4.0
エアーのシールに使いましたが問題なく使用出来ました。少量で購入出来たので助かりました。
1人が参考にしています。
エアー機器のシールに使用
4
満足度:4.0
エアーのシールに使いましたが問題なく使用出来ました。少量で購入出来たので助かりました。
1人が参考にしています。
製造設備の消耗品
5
満足度:5.0
メンテナンス時に使用。 純正品と遜色なく使用出来ました。 種類も豊富で良いと思います。
0人が参考にしています。
油圧機器
5
満足度:5.0
油圧バルブの油漏れ修理に使用。 毎回しているので安心して使用しています。サイズも豊富でいいです。
0人が参考にしています。
治具とワーク間の緩衝材として
4
満足度:4.0
Oリング本来の使用方法ではなく、加工治具とワークの接触面に装着して緩衝材として使用しています。 安価なため消耗材として活...もっと読む
0人が参考にしています。
設備保全交換パーツ
5
満足度:5.0
加工設備の消耗パーツとして購入。 選択も容易で短納期で届き助かりました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q保管上の注意事項は何でしょうか?
A
①包装を不必要に開封しないでください。
   異物・ごみの付着や、傷が付く恐れがあります。
  ②一度開封した製品を保管する場合は、異物・ごみの付着や、
   傷が付かないように注意し、できるだけ元通りに包装し直してください。
  ③直射日光を避けて、湿度の低い所に保管してください。
   紫外線や湿気はゴム材質の劣化や、寸法変化を促進することがあります。
  ④高温の熱源(ボイラーやストーブなど)に近い所には置かないでください。
   熱により、ゴム材料の劣化が促進されることがあります。
  ⑤釘・針金などにかけたり、ひもに通してぶら下げることは、
   Oリングの変形の原因になりますので、避けてください。
  ⑥二トリルゴム(NBR)やスチレンブタジゴム(SBR)は開封した状態など、
   空気中に晒された状態で保管されるとオゾンクラック(カタログP69参照)を
   発生させることがあります。
   
   特に下記状態での保管は、その発生を促進することになりますので、
   避けてください。

   ・オゾンの発生しやすい電動機(コピー機などの)の近くでの保管。
   ・製品を伸長したままでの保管。
    (Oリングを組み込んだまま保管しりことなども含む。)
Q保管中に変色したり、白い粉が出る場合があるが、機能に影響はありますか?
A
影響はございません。
 未加硫あるいは加硫ゴム製品中の配合剤が内部から
 移動し、Oリング表面に析出する物質で、表面を被覆
 するブルーミングという現象で、機能的に影響はございません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Oリング ISO相当 一般工業用シリーズ(固定用)
Oリング NOK WEXシリーズ(水用Oリングシリーズ:固定用、運動用)
Oリング 旧JASO F 404 太さΦ2.4シリーズ(固定用、運動用)
Oリング 1A-Pシリーズ
オーリング (フッ素ゴム/固定用)
オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用)
メーカーNOKNOKNOKアキツ(旧:亜木津工業)エスコエスコ
通常価格35-76 -75 -492 -152 -169 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目5日目〜7日目〜1日目1日目
種類OリングOリングOリングOリングOリングOリング
種類ISO相当(一般工業用)P(固定用、運動用)P(固定用、運動用)P(運動・固定用)G(固定用)V(真空フランジ用)
材質ニトリルゴムエチレンプロピレンゴムニトリルゴムニトリルゴム(NBR)フッ素ゴムフッ素ゴム
材料(JIS記号)1種A-----
材料(NOK記号)A305E575----
よく一緒に購入される商品

Oリングカテゴリの売れ筋ランキング