17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • 軸径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 b(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 7日以内

一般オイルシール 大径TB型

通常単価(税別)
27,26695,959
税込単価
29,993105,555
通常出荷日:5日目~7日目

油だけではなく、水や薬液の漏れ、または機械の中に外からほこりや土砂が侵入するのを防ぐオイルシール。【特...

詳細を確認
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外周金属タイプの一般オイルシール

大径TB型の断面図(断面図はこのオイルシールの代表形状を示す)

大径TB型の断面図(断面図はこのオイルシールの代表形状を示す)

リップ材料 : NOK A941

特別の注文
この寸法表に記載されていないオイルシール、または寸法表に記載されていても標準・専用材料と異なる材料(ゴム、金属環、ばね)のオイルシールをお求めの場合は、新たに成形型が必要となる場合がある。

寸  法部品番号
軸径 d外径 D幅 b
31037028AD 5676 A0
32036020AD 5711 A4
32536525AD 5734 E2
33037025AD 5747 E1
33039028AD 5754 A0
34040028AD 5785 A0
35041028AD 5823 A0
36040025AD 5843 E1
36042028AD 5847 A0
37041520AD 5866 E0
37043028AD 5869 A0
39044025AD 5908 A0
39045028AD 5910 A0
40046028AD 5931 A0
41047028AD 5956 A0
42048028AD 5979 A0
42547522AD 5984 E0
43047020AD 5993 A0
43048025AD 5994 A0
44050025AD 6026 E0
45050025AD 6055 A0
45051028AD 6058 A0
46551020AD 6085 E0
48054028AD 6112 E0
49055028AD 6126 E0
50056028AD 6145 A0
54060025AD 6195 A0
55061028AD 6208 A4
56062030AD 6227 E0
58064030AD 6246 E2
60065025AD 6263 E1
64069025AD 6303 E1

開発秘話

 

1959年にはまだ誰も解明していなかった「オイルシールの摩擦と密封に関する潤滑理論」を世界に先がけて発表するなど、理論的な裏付けに基づく独自の技術を確立し、されにその絶え間ない技術革新と高度な管理水準によって、つねに安定した品質とすぐれた機能を持ち併せた製品群を提供しつづけてきました。

型番リスト

表示件数

軸径 d

(φ)

外径 D

(φ)

幅 b

(mm)

最小発注数量
310
370
28
1個
330
370
25
1個
330
390
28
1個
340
400
28
1個
350
410
28
1個
360
420
28
1個
370
415
20
1個
370
430
28
1個
390
440
25
1個
390
450
28
1個
400
460
28
1個
410
470
28
1個
420
480
28
1個
430
470
20
1個
430
480
25
1個
440
500
25
1個
450
500
25
1個
480
540
28
1個
490
550
28
1個
640
690
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,266
( 29,993 )
5日目
31,630
( 34,793 )
7日目
29,596
( 32,556 )
5日目
30,170
( 33,187 )
5日目
35,666
( 39,233 )
6日目
32,788
( 36,067 )
7日目
35,187
( 38,706 )
7日目
33,091
( 36,400 )
5日目
38,982
( 42,880 )
7日目
34,072
( 37,479 )
5日目
33,157
( 36,473 )
7日目
42,633
( 46,896 )
7日目
38,142
( 41,956 )
5日目
42,633
( 46,896 )
7日目
44,072
( 48,479 )
7日目
44,444
( 48,888 )
7日目
44,444
( 48,888 )
7日目
46,194
( 50,813 )
5日目
57,512
( 63,263 )
7日目
95,959
( 105,555 )
7日目

詳細情報

基本情報

油だけではなく、水や薬液の漏れ、または機械の中に外からほこりや土砂が侵入するのを防ぐオイルシール。
【特長】
・回転用大径シールでダストリップ付きの外周金属タイプ。
・シール対象物が一方にある。
・他方にじんあい(塵埃)や砂じん(塵)などの軽微なダストがある場合のオイルシール。
・オイルシールとは一言でいえば、オイル(油)をシールする(封じる)機械要素。
・機械の摩擦部分には、機械を動きやすくするために油を入れている。
・その油が機械の"すきま"から漏れるのを防ぐために、オイルシールが使われている。
【用途】
・油、水用で、ダストがある場合の大径軸のシール(軸径>300mm)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般オイルシール 大径TB型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q保管上の注意事項はありますか?
A
①包装を不必要に開封しないでください。
 ゴミが付いたり、”きず”をつけたりするおそれがあります。
②長時間、直射日光に当てないで下さい。
 紫外線がゴムの劣化を早めます。
③湿気の多いところに、置かないでください。
 特に、外周金属のオイルシールや、バネの入ったオイルシールは、さび(錆)るおそれがあります。
④ボイラーやストーブなど、高温の熱源に近いところには置かないでください。
 熱によるゴムの劣化を促進します。
⑤くぎ・針金などにオイルシールを引っ掛けたり、ひもを通してぶら下げるのは、
 オイルシールの変形や、リップ先端の”きず”の原因となりますので、避けてください。
⑥一度開封しても、使用しないオイルシールを保管する場合には、さび(錆)止め、及びちり(塵)、
 砂じん(塵)など、異物の付着や、混入の防止をおこなって下さい。
⑦オイルシールの取扱いや運搬の際には、オイルシールの変形や”ばね”の脱落を防ぐために、
 過度の衝撃を与えないで下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般オイルシール 大径TB型
一般オイルシール 大径SB型
標準オイルシール TB4型
一般オイルシール ZF型
一般オイルシール TCJ型
一般オイルシール VAJ型
メーカーNOKNOKNOKNOKNOKNOK
通常価格27,266-17,400 -656 -144 -3,729 -2,493 -
通常出荷日5日目〜5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
摺動面
密封対象液潤滑油 / 水潤滑油 / 水潤滑油 / グリ-スグリ-ス潤滑油 / グリ-ス潤滑油 / グリ-ス
シール材質ニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴム+レアフロン(PTFE)焼付けレアフロン(PTFE)
シール外周部材質金属金属金属ゴム(金属環なし)ゴム(金属環あり)金属
環境・用途標準標準標準標準 / ころがり軸受用標準食品用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルシールカテゴリの売れ筋ランキング