17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が31型番あります。
  • 軸径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 b(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 7日以内

一般オイルシール 大径SB型

通常単価(税別)
17,40081,736
税込単価
19,14089,910
通常出荷日:5日目~7日目

オイルシールとは一言でいえば、オイル(油)をシールする(封じる)機械要素。【特長】・シール対象物が一方...

詳細を確認
未確定:候補が31型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

NOK 一般オイルシール 大径SB型の断面図と寸法

NOK 一般オイルシール 大径SB型の断面図

NOK 一般オイルシール 大径SB型の断面図

寸  法部品番号
軸径
d
外径
D

b
304.80355.6025.4AB 5653 E0
30535523AB 5660 A0
31037025-
311.15349.2517.5-
315355.6016AB 5688 E0
317.50355.6023-
32035820AB 5709 E0
32036025-
32038025AB 5718 A0
320.68371.4825.4-
32537525AB 5737 A0
33037020-
33039025AB 5753 A0
34038020AB 9104 E0
34040025AB 5784 A0
342.90381.0017.5-
35039020-
35040025-
35041025AB 5822 E4
36040017-
36042025AB 5846 A0
361.95412.7522.2-
36540518AB 5855 E0
37041520-
37043025-
37542018AB 5876 A5
38044025-
39043018-
39045025AB 5909 A0
39543018AB 5917 A5
40045015.6AB 9388 E0
40046025AB 5930 A0
400.05438.1517.5-
406.40457.2023-
41045020-
41047025-
41547523AB 9406 E1
419.10457.2019-
42047020AB 5971 E0
42048025-
43047020-
43048025AB 5994 A9
438.15476.2519-
44048020AB 6022 E0
44049025AB 6025 A0
44050025-
45048017.5AB 6046 E0
45051025-
454.02504.8219AB 6062 E0
46052025-
469.90520.7023AB 6092 E0
47052022AB 9444 E0
47053025-
48053022AB 6107 E1
48054025AB 6111 A0
482.60520.7019-
49055025AB 6125 E3
50054020-
50056025-
51056025-
52056020-
52058025AB 6173 A0
520.70571.5022.2-
53058022AB 6183 E0
54059025AB 6193 A0
546.10596.9020.6-
55061025AB 6207 A0
558.80609.6022.2-
56061022-
56062025-
57062022-
57063025-
58064025AB 6245 A0
60066025AB 6267 A0
61067023-
62067025AB 6284 A0
62068023AB 9528 E0
622.30673.1022.2AB 6288 E0
63067020-
63568525-
64069025AB 6303 A0
65071025-
65072025AB 6315 A0
660.40711.2022.2-
67072025AB 6330 E5
673.10711.2019-
68574525AB 9001 E3
685.80736.6022.2AB 6340 E0
69073020AB 9036 E4
698.50749.3022.2AB 6353 E0
70075020AB 6356 E7

オイルシールの基本構造

車のエンジンへの取り付け使用例

オイルシールは金属環にシールリップを構成する合成ゴムを焼付け接着し、組み込んだ“ばね”により軸を適度にホールドすることで、運動している部分のシールを可能とする。

車のエンジン・大気側

車のエンジン・大気側

車のエンジン

車のエンジン

オイルシールの密封メカニズム

正常な取り付け状態にあるオイルシールは大気側からわずかな空気を吸い込んでおり、この吸い込み現象によって油が外へ漏れない。 押し行程と引き行程での油膜厚さの差が油漏れとなるので、この油膜厚さが最適となるように、オイルシールの接触圧力分布(最大接触圧力勾配)が決定されている。

正常な取り付け状態にあるオイルシールは大気側からわずかな空気を吸い込んでおり、この吸い込み現象によって油が外へ漏れない。
押し行程と引き行程での油膜厚さの差が油漏れとなるので、この油膜厚さが最適となるように、オイルシールの接触圧力分布(最大接触圧力勾配)が決定されている。

開発秘話

 

1959年にはまだ誰も解明していなかった「オイルシールの摩擦と密封に関する潤滑理論」を世界に先がけて発表するなど、
理論的な裏付けに基づく独自の技術を確立し、されにその絶え間ない技術革新と硬度な管理水準によって、つねに安定した。
品質とすぐれた機能を持ち併せた製品群を提供しつづけてきました。

型番リスト

表示件数

軸径 d

(φ)

外径 D

(φ)

幅 b

(mm)

最小発注数量
305
355
23
1個
320
358
20
1個
320
380
25
1個
325
375
25
1個
330
390
25
1個
340
400
25
1個
350
410
25
1個
360
420
25
1個
365
405
18
1個
375
420
18
2個
390
450
25
1個
395
430
18
1個
400
460
25
1個
420
470
20
2個
430
480
25
1個
440
480
20
2個
440
490
25
1個
450
480
17.5
2個
480
530
22
1個
480
540
25
1個
530
580
22
1個
550
610
25
1個
580
640
25
1個
600
660
25
2個
620
670
25
1個
670
720
25
1個
700
750
20
2個
340
380
20
1個
400
450
15.6
2個
415
475
23
1個
470
520
22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,400
( 19,140 )
6日目
19,222
( 21,144 )
6日目
19,498
( 21,448 )
5日目
19,109
( 21,020 )
7日目
41,055
( 45,161 )
6日目
20,739
( 22,813 )
6日目
25,135
( 27,649 )
7日目
35,266
( 38,793 )
6日目
24,627
( 27,090 )
7日目
23,163
( 25,479 )
5日目
27,858
( 30,644 )
6日目
26,354
( 28,989 )
7日目
22,364
( 24,600 )
6日目
29,848
( 32,833 )
7日目
31,309
( 34,440 )
7日目
28,059
( 30,865 )
5日目
26,557
( 29,213 )
6日目
32,000
( 35,200 )
7日目
37,630
( 41,393 )
7日目
34,104
( 37,514 )
6日目
42,395
( 46,635 )
7日目
51,927
( 57,120 )
7日目
58,712
( 64,583 )
7日目
64,139
( 70,553 )
7日目
66,695
( 73,365 )
7日目
81,500
( 89,650 )
7日目
81,736
( 89,910 )
5日目
38,453
( 42,298 )
6日目
24,796
( 27,276 )
5日目
31,047
( 34,152 )
7日目
36,524
( 40,176 )
7日目

詳細情報

基本情報

オイルシールとは一言でいえば、オイル(油)をシールする(封じる)機械要素。
【特長】
・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。スペーサ付きのものもある。
・機械製品に使用される潤滑油をはじめ、水、薬液、ガスなどが機械のすきまから漏れるのを防止。
・外部からほこりや土砂が侵入するのを防止。大気側からわずかな空気を吸い込み油が外に漏れるのを防止。
・金属環にシールリップを構成する合成ゴムを焼付け接着。
・組み込んだ"ばね"により軸を適度にホールドすることで、運動している部分のシールを可能。
【用途】
・油、水用で、ダストがない場合の大径軸のシール(軸径>300mm)。
・自動車のエンジンや船舶、鉄道車輛、建設機械、農業機械、石油化学プラント、家電製品など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般オイルシール 大径SB型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般オイルシール 大径SB型
一般オイルシール 大径TB型
一般オイルシール ZF型
一般オイルシール OC型
一般オイルシール MG型
一般オイルシール ZT型
メーカーNOKNOKNOKNOKNOKNOK
通常価格17,400-27,266 -144 -777 -586 -195 -
通常出荷日5日目〜5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目〜
摺動面ハウジング内面
密封対象液潤滑油 / 水潤滑油 / 水グリ-ス潤滑油 / グリ-ス潤滑油 / 水グリ-ス
シール材質ニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴム
シール外周部材質金属金属ゴム(金属環なし)ゴム(金属環あり)ゴム(金属環なし)ゴム(金属環なし)
環境・用途標準標準標準 / ころがり軸受用標準標準標準 / ころがり軸受用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルシールカテゴリの売れ筋ランキング