17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。
  • 軸径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 b(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 7日以内
    • 10日以内

一般オイルシール SBB型

通常単価(税別)
17,55466,695
税込単価
19,30973,365
通常出荷日:5日目~10日目

油だけではなく、水や薬液の漏れ、または機械の中に外からほこりや土砂が侵入するのを防ぐオイルシール。【特...

詳細を確認
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外周金属タイプの一般オイルシール

SBB型の断面図(断面図はこのオイルシールの代表形状を示す)

SBB型の断面図(断面図はこのオイルシールの代表形状を示す)

リップ材料 : NOK A941

特別の注文

  1. 1.この寸法表に記載されていないオイルシール、または寸法表に記載されていても標準・専用材料と異なる材料(ゴム、金属環、ばね)のオイルシールをお求めの場合は、新たに成形型が必要となる場合がある。
  2. 2.スペーサー付オイルシールを注文の際には、NOK部品番号の後にスペーサー幅Hを指示。
例 : AB 5660 A0スペーサー付(H=4)

例 : AB 5660 A0スペーサー付(H=4)

例 : AB 5660 A0スペーサー付(H=4)

例 : AB 5660 A0スペーサー付(H=4)

オイルシール
呼び外径寸法
スペーサー個数
(等配)
500以下4
500を超え800以下6
800を超え8

スペーサー個数

開発秘話

 

1959年にはまだ誰も解明していなかった「オイルシールの摩擦と密封に関する潤滑理論」を世界に先がけて発表するなど、
理論的な裏付けに基づく独自の技術を確立し、されにその絶え間ない技術革新と硬度な管理水準によって、つねに安定した。
品質とすぐれた機能を持ち併せた製品群を提供しつづけてきました。

型番リスト

表示件数

軸径 d

(φ)

外径 D

(φ)

幅 b

(mm)

最小発注数量
310
370
25
1個
320
360
25
1個
330
370
20
1個
350
390
20
1個
350
400
25
1個
360
400
17
1個
370
415
20
1個
370
430
25
2個
380
440
25
1個
410
450
20
1個
410
470
25
1個
420
480
25
1個
430
470
20
1個
440
500
25
2個
450
510
25
1個
460
520
25
1個
470
530
25
1個
500
540
20
1個
510
560
25
1個
520
560
20
1個
560
610
22
2個
560
620
25
2個
570
620
22
2個
630
670
20
1個
390
430
18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,333
( 20,166 )
6日目
17,554
( 19,309 )
6日目
18,333
( 20,166 )
6日目
18,643
( 20,507 )
5日目
19,861
( 21,847 )
6日目
43,635
( 47,999 )
7日目
25,491
( 28,040 )
7日目
23,578
( 25,936 )
5日目
22,918
( 25,210 )
6日目
23,520
( 25,872 )
5日目
25,557
( 28,113 )
6日目
26,644
( 29,308 )
6日目
24,473
( 26,920 )
5日目
30,057
( 33,063 )
5日目
29,830
( 32,813 )
5日目
31,230
( 34,353 )
6日目
37,118
( 40,830 )
7日目
41,296
( 45,426 )
7日目
42,382
( 46,620 )
7日目
43,244
( 47,568 )
7日目
47,079
( 51,787 )
10日目
49,114
( 54,025 )
10日目
54,412
( 59,853 )
7日目
66,695
( 73,365 )
7日目
26,354
( 28,989 )
7日目

詳細情報

基本情報

油だけではなく、水や薬液の漏れ、または機械の中に外からほこりや土砂が侵入するのを防ぐオイルシール。
【特長】
・回転用大径シールでシングルリップの外周金属タイプ。
・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールで、大径SB型に比べ高速回転条件に適している。
・スペーサー付きのものもある。
・オイルシールとは一言でいえば、オイル(油)をシールする(封じる)機械要素。
・機械の摩擦部分には、機械を動きやすくするために油を入れている。
・その油が機械の"すきま"から漏れるのを防ぐために、オイルシールが使われている。
【用途】
・油、水用で、ダストがない場合の大径軸のシール(軸径>300mm)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般オイルシール SBB型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q保管上の注意事項はありますか?
A
①包装を不必要に開封しないでください。
   ゴミが付いたり、”きず”をつけたりするおそれがあります。
  ②長時間、直射日光に当てないで下さい。
   紫外線がゴムの劣化を早めます。
  ③湿気の多いところに、置かないでください。
   特に、外周金属のオイルシールや、バネの入ったオイルシールは、さび(錆)るおそれがあります。
  ④ボイラーやストーブなど、高温の熱源に近いところには置かないでください。
   熱によるゴムの劣化を促進します。
  ⑤くぎ・針金などにオイルシールを引っ掛けたり、ひもを通してぶら下げるのは、
   オイルシールの変形や、リップ先端の”きず”の原因となりますので、避けてください。
  ⑥一度開封しても、使用しないオイルシールを保管する場合には、さび(錆)止め、及びちり(塵)、
   砂じん(塵)など、異物の付着や、混入の防止をおこなって下さい。
  ⑦オイルシールの取扱いや運搬の際には、オイルシールの変形や”ばね”の脱落を防ぐために、
   過度の衝撃を与えないで下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般オイルシール SBB型
一般オイルシール ZF型
一般オイルシール VAJ型
一般オイルシール MG型
一般オイルシール OC型
一般オイルシール ZT型
メーカーNOKNOKNOKNOKNOKNOK
通常価格17,554-144 -2,493 -586 -777 -195 -
通常出荷日5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
摺動面ハウジング内面
密封対象液潤滑油 / 水グリ-ス潤滑油 / グリ-ス潤滑油 / 水潤滑油 / グリ-スグリ-ス
シール材質ニトリルゴムニトリルゴムレアフロン(PTFE)ニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴム
シール外周部材質金属ゴム(金属環なし)金属ゴム(金属環なし)ゴム(金属環あり)ゴム(金属環なし)
環境・用途標準標準 / ころがり軸受用食品用標準標準標準 / ころがり軸受用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルシールカテゴリの売れ筋ランキング