17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が30型番あります。
  • 軸径 d(φ)

    ~mm
  • 溝寸法 D(mm)

    ~mm
  • 溝寸法 d1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 6日以内

一般オイルシール ZT型

通常単価(税別)
1953,585
税込単価
2153,944
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

オイルシールとは一言でいえば、オイル(油)をシールする(封じる)機械要素。【特長】・転がり軸受用プラン...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

NOK 一般オイルシール ZT型の断面図と寸法

NOK 一般オイルシール ZT型の断面図

NOK 一般オイルシール ZT型の断面図

呼び番号軸径
d
溝寸法部品番号プランマブロック
呼び番号
Dd1b1b2
315261634.2AZ 0589 G0-
5203121.534.2AZ 0992 E0SN505,SN605
6253826.545.4AZ 1304 E0SN506,SN606
7304331.545.4AZ 1670 E0SN507,SN607
8354836.545.4AZ 2045 E0SN508,SN608
9405341.545.4AZ 2347 I0SN509,SN609
10455846.545.4AZ 2636 F0SN510,SN610
11506751.556.9AZ 2845 E0SN511,SN611
12557256.556.9AZ 3038 F0SN512,SN612
1360776256.8AZ 3199 F0SN513,SN613
1565826756.8AZ 3388 E0SN515,SN615
1670897268.1AZ 3508 E0SN516,SN616
1775947768.1AZ 3606 E0SN517,SN617
1880998268.1AZ 3727 E0SN518,S618
19851048768.1AZ 3832 E0S619
20901119279.3AZ 3923 E0SN520,S620
21951169779.3AZ 3988 E1-
22100125102810.8AZ 4061 E0SN522,S622
23105130107810.8AZ 4149 F0-
24110135113810.7AZ 4206 E0S524,S624
26115140118810.7AZ 4276 E0SN526,S626
27120149123912.2AZ 4342 E0-
28125154128912.2AZ 4397 F0SN528,S628
29130159133912.2AZ 4448 F0-
30135164138912.2AZ 4497 E0SN530,S630
321401731431013.7AZ 4549 F0SN532,S632
341501831531013.7AZ 4629 E0SD534,SD3134
361601931631013.7AZ 4716 H0SD536,SD3136
381702031731013.7AZ 4799 E0SD538,SD3138
401802131831013.7AZ 4902 E0SD540,SD3140
421902231931013.7AZ 4980 F0-
442002402031115.5AZ 5064 F0SD544,SD3144
482202602231115.5AZ 5213 F0SD548,SD3148
522402862431217.3AZ 5355 G0SD552,SD3152

オイルシールの基本構造

車のエンジンへの取り付け使用例

オイルシールは金属環にシールリップを構成する合成ゴムを焼付け接着し、組み込んだ“ばね”により軸を適度にホールドすることで、運動している部分のシールを可能とする。

車のエンジン・大気側

車のエンジン・大気側

車のエンジン

車のエンジン

オイルシールの密封メカニズム

正常な取り付け状態にあるオイルシールは大気側からわずかな空気を吸い込んでおり、この吸い込み現象によって油が外へ漏れない。 押し行程と引き行程での油膜厚さの差が油漏れとなるので、この油膜厚さが最適となるように、オイルシールの接触圧力分布(最大接触圧力勾配)が決定されている。

正常な取り付け状態にあるオイルシールは大気側からわずかな空気を吸い込んでおり、この吸い込み現象によって油が外へ漏れない。
押し行程と引き行程での油膜厚さの差が油漏れとなるので、この油膜厚さが最適となるように、オイルシールの接触圧力分布(最大接触圧力勾配)が決定されている。

開発秘話

 

1959年にはまだ誰も解明していなかった「オイルシールの摩擦と密封に関する潤滑理論」を世界に先がけて発表するなど、
理論的な裏付けに基づく独自の技術を確立し、されにその絶え間ない技術革新と硬度な管理水準によって、つねに安定した。
品質とすぐれた機能を持ち併せた製品群を提供しつづけてきました。

型番リスト

表示件数

軸径 d

(φ)

溝寸法 D

(mm)

溝寸法 d1

(mm)

最小発注数量
15
26
16
1個
20
31
21.5
1個
25
38
26.5
1個
30
43
31.5
1個
35
48
36.5
1個
40
53
41.5
1個
45
58
46.5
1個
50
67
51.5
1個
55
72
56.5
1個
65
82
67
1個
75
94
77
1個
80
99
82
1個
85
104
87
1個
90
111
92
1個
95
116
97
1個
100
125
102
1個
105
130
107
1個
110
135
113
1個
115
140
118
1個
125
154
128
1個
130
159
133
1個
135
164
138
1個
140
173
143
1個
160
193
163
1個
170
203
173
1個
180
213
183
1個
190
223
193
1個
200
240
203
1個
220
260
223
1個
240
286
243
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
214
( 235 )
5日目
290
( 319 )
5日目
195
( 215 )
5日目
466
( 513 )
5日目
264
( 290 )
5日目
633
( 696 )
在庫品1日目当日出荷可能
731
( 804 )
5日目
521
( 573 )
5日目
391
( 430 )
5日目
484
( 532 )
5日目
444
( 488 )
5日目
916
( 1,008 )
5日目
504
( 554 )
5日目
526
( 579 )
5日目
606
( 667 )
5日目
1,021
( 1,123 )
5日目
853
( 938 )
6日目
706
( 777 )
5日目
830
( 913 )
5日目
1,123
( 1,235 )
5日目
1,159
( 1,275 )
5日目
1,352
( 1,487 )
5日目
1,555
( 1,711 )
5日目
1,724
( 1,896 )
5日目
1,944
( 2,138 )
5日目
1,972
( 2,169 )
5日目
2,220
( 2,442 )
5日目
2,585
( 2,844 )
5日目
3,475
( 3,823 )
5日目
3,585
( 3,944 )
5日目

詳細情報

基本情報

オイルシールとは一言でいえば、オイル(油)をシールする(封じる)機械要素。
【特長】
・転がり軸受用プランマブロックの台形溝に装着して使用し、軽微なダスト条件下では、ZT型を使用。
・機械製品に使用される潤滑油をはじめ、水、薬液、ガスなどが機械のすきまから漏れるのを防止。
・外部からほこりや土砂が侵入するのを防止 。大気側からわずかな空気を吸い込み油が外に漏れるのを防止。
・金属環にシールリップを構成する合成ゴムを焼付け接着。
・組み込んだ"ばね"により軸を適度にホールドすることで、運動している部分のシールを可能。
【用途】
・転がり軸受用プランマブロックのグリースシール。
・自動車のエンジンや船舶、鉄道車輛、建設機械、農業機械、石油化学プラント、家電製品など。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般オイルシール ZT型のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
オイルシール
4
満足度:4.0
こういう細かい商品も1個から即購入でき、余計な在庫しなくてすみので重宝しています。
0人が参考にしています。
生産設備付帯部品として利用
5
満足度:5.0
回転用オイルシールとしてリプレース含めこの商品を永く利用しており、その性能(外部からの塵埃混入防止、油の漏洩防止)の高さ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般オイルシール ZT型
一般オイルシール ZF型
一般オイルシール TCJ型
一般オイルシール VAJ型
一般オイルシール MG型
一般オイルシール OC型
メーカーNOKNOKNOKNOKNOKNOK
通常価格195-144 -3,729 -2,493 -586 -777 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目〜
摺動面ハウジング内面
密封対象液グリ-スグリ-ス潤滑油 / グリ-ス潤滑油 / グリ-ス潤滑油 / 水潤滑油 / グリ-ス
シール材質ニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴム+レアフロン(PTFE)焼付けレアフロン(PTFE)ニトリルゴムニトリルゴム
シール外周部材質ゴム(金属環なし)ゴム(金属環なし)ゴム(金属環あり)金属ゴム(金属環なし)ゴム(金属環あり)
環境・用途標準 / ころがり軸受用標準 / ころがり軸受用標準食品用標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルシールカテゴリの売れ筋ランキング