メカニカル部品技術窓口
機械のすきまから油が漏れるのを防ぐほか、水や薬液の漏れ、ほこりや土砂の侵入からも守るオイルシール。【特...
詳細を確認
NOK 一般オイルシール ZF型
| 呼び番号 | 軸径 d | 溝寸法 | 部品番号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d1 | b1 | b2 | |||
| 1 | 10 | 21 | 11 | 3 | 4.2 | AZ 0264 E0 |
| 2 | 12 | 23 | 13 | 3 | 4.2 | AZ 0373 E0 |
| 3 | 15 | 26 | 16 | 3 | 4.2 | AZ 0589 F0 |
| 4 | 17 | 28 | 18 | 3 | 4.2 | AZ 0733 F0 |
| 5 | 19.05 | 31 | 20 | 3 | 4.4 | AZ 0906 E0 |
| 5 | 20 | 31 | 21.5 | 3 | 4.2 | AZ 0992 G0 |
| 6 | 25 | 38 | 26.5 | 4 | 5.4 | AZ 1304 H0 |
| 7 | 28.58 | 43 | 29.6 | 4 | 5.6 | AZ 1602 E0 |
| 7 | 30 | 43 | 31.5 | 4 | 5.4 | AZ 1670 H0 |
| 7 | 30.16 | 43 | 31.2 | 4 | 5.4 | AZ 1670 H0 |
| 8 | 31.75 | 48 | 32.8 | 4 | 5.9 | AZ 1833 E0 |
| 8 | 34.92 | 48 | 35.9 | 4 | 5.5 | AZ 2045 G0 |
| 8 | 35 | 48 | 36.5 | 4 | 5.4 | AZ 2045 G0 |
| 9 | 38.1 | 53 | 39.1 | 4 | 5.7 | AZ 2275 E0 |
| 9 | 40 | 53 | 41.5 | 4 | 5.4 | AZ 2347 G0 |
| 10 | 44.45 | 58 | 45.5 | 4 | 5.5 | AZ 2578 E0 |
| 10 | 45 | 58 | 46.5 | 4 | 5.4 | AZ 2636 G0 |
| 11 | 49.21 | 67 | 50.2 | 5 | 7.1 | AZ 2845 F0 |
| 11 | 50 | 67 | 51.5 | 5 | 6.9 | AZ 2845 F0 |
| 11 | 50.8 | 67 | 51.8 | 5 | 6.9 | AZ 2914 E0 |
| 12 | 55 | 72 | 56.5 | 5 | 6.9 | AZ 3038 G0 |
| 13 | 57.15 | 77 | 58.7 | 5 | 7.2 | AZ 3126 E0 |
| 13 | 60 | 77 | 62 | 5 | 6.8 | AZ 3199 G0 |
| 13 | 60.32 | 77 | 61.8 | 5 | 6.9 | AZ 3199 G0 |
| 15 | 63.5 | 82 | 65 | 5 | 7.1 | AZ 3334 E0 |
| 15 | 65 | 82 | 67 | 5 | 6.8 | AZ 3388 F0 |
| 16 | 69.85 | 89 | 71.4 | 6 | 8.2 | AZ 3508 F0 |
| 16 | 70 | 89 | 72 | 6 | 8.1 | AZ 3508 F0 |
| 17 | 74.61 | 94 | 76.1 | 6 | 8.2 | AZ 3606 F0 |
| 17 | 75 | 94 | 77 | 6 | 8.1 | AZ 3606 F0 |
| 18 | 79.38 | 99 | 80.9 | 6 | 8.2 | AZ 3727 F0 |
| 18 | 80 | 99 | 82 | 6 | 8.1 | AZ 3727 F0 |
| 19 | 85 | 104 | 87 | 6 | 8.1 | AZ 3832 F0 |
| 20 | 88.9 | 111 | 90.9 | 7 | 9.5 | AZ 3887 E0 |
| 20 | 90 | 111 | 92 | 7 | 9.3 | AZ 3923 F0 |
| 21 | 95 | 116 | 97 | 7 | 9.3 | AZ 3987 E0 |
| 21 | 95.25 | 116 | 97.2 | 7 | 9.3 | AZ 3987 E0 |
| 22 | 100 | 125 | 102 | 8 | 10.8 | AZ 4061 F0 |
| 22 | 100.01 | 125 | 102 | 8 | 10.8 | AZ 4061 F0 |
| 23 | 105 | 130 | 107 | 8 | 10.8 | AZ 4149 E0 |
| 24 | 110 | 135 | 113 | 8 | 10.7 | AZ 4206 F0 |
| 26 | 114.3 | 140 | 116.3 | 8 | 10.9 | AZ 4276 F0 |
| 26 | 115 | 140 | 118 | 8 | 10.7 | AZ 4276 F0 |
| 27 | 120 | 149 | 123 | 9 | 12.2 | AZ 4343 E0 |
| 28 | 125 | 154 | 128 | 9 | 12.2 | AZ 4397 E0 |
| 28 | 125.41 | 154 | 127.4 | 9 | 12.3 | AZ 4397 E0 |
| 29 | 130 | 159 | 133 | 9 | 12.2 | AZ 4448 E0 |
| 30 | 135 | 164 | 138 | 9 | 12.2 | AZ 4497 F0 |
| 32 | 139.7 | 173 | 141.7 | 10 | 13.8 | AZ 4549 E0 |
| 32 | 140 | 173 | 143 | 10 | 13.7 | AZ 4549 E0 |
| 34 | 150 | 183 | 153 | 10 | 13.7 | AZ 4629 F0 |
| 36 | 160 | 193 | 163 | 10 | 13.7 | AZ 4716 F0 |
| 38 | 170 | 203 | 173 | 10 | 13.7 | AZ 4799 F0 |
| 40 | 180 | 213 | 183 | 10 | 13.7 | AZ 4902 F0 |
| 42 | 190 | 223 | 193 | 10 | 13.7 | AZ 4980 E0 |
| 44 | 200 | 240 | 203 | 11 | 15.5 | AZ 5064 E0 |
| 46 | 210 | 250 | 213 | 11 | 15.5 | AZ 5137 F0 |
| 48 | 220 | 260 | 223 | 11 | 15.5 | AZ 5213 E0 |
| 52 | 240 | 286 | 243 | 12 | 17.3 | AZ 5355 E0 |
| 54 | 250 | 296 | 253 | 12 | 17.3 | AZ 5409 E0 |
| 56 | 260 | 306 | 263 | 12 | 17.3 | AZ 5466 E0 |
| 60 | 280 | 332 | 283 | 13 | 19 | AZ 5570 F0 |
| 64 | 300 | 352 | 303 | 13 | 19 | AZ 5638 F0 |
| 68 | 320 | 372 | 323 | 14 | 20 | AZ 5716 F0 |
| 80 | 380 | 432 | 383 | 14 | 20 | AZ 5887 E0 |
オイルシールは金属環にシールリップを構成する合成ゴムを焼付け接着し、組み込んだ“ばね”により軸を適度にホールドすることで、運動している部分のシールを可能とする。

車のエンジン・大気側

車のエンジン

正常な取り付け状態にあるオイルシールは大気側からわずかな空気を吸い込んでおり、この吸い込み現象によって油が外へ漏れない。
押し行程と引き行程での油膜厚さの差が油漏れとなるので、この油膜厚さが最適となるように、オイルシールの接触圧力分布(最大接触圧力勾配)が決定されている。
1959年にはまだ誰も解明していなかった「オイルシールの摩擦と密封に関する潤滑理論」を世界に先がけて発表するなど、
理論的な裏付けに基づく独自の技術を確立し、されにその絶え間ない技術革新と硬度な管理水準によって、
つねに安定した品質とすぐれた機能を持ち併せた製品群を提供しつづけてきました。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
144円 ( 158円 ) | 5日目 |
155円 ( 171円 ) | 5日目 |
193円 ( 212円 ) | 12日目 |
379円 ( 417円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
190円 ( 209円 ) | 5日目 |
331円 ( 364円 ) | 5日目 |
544円 ( 598円 ) | 5日目 |
356円 ( 392円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
688円 ( 757円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
576円 ( 634円 ) | 6日目 |
799円 ( 879円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,530円 ( 1,683円 ) | 6日目 |
869円 ( 956円 ) | 6日目 |
700円 ( 770円 ) | 5日目 |
932円 ( 1,025円 ) | 5日目 |
896円 ( 986円 ) | 5日目 |
654円 ( 719円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
643円 ( 707円 ) | 5日目 |
718円 ( 790円 ) | 5日目 |
2,009円 ( 2,210円 ) | 5日目 |
1,211円 ( 1,332円 ) | 5日目 |
1,036円 ( 1,140円 ) | 5日目 |
1,005円 ( 1,106円 ) | 5日目 |
1,822円 ( 2,004円 ) | 5日目 |
1,369円 ( 1,506円 ) | 5日目 |
1,364円 ( 1,500円 ) | 5日目 |
1,688円 ( 1,857円 ) | 5日目 |
1,901円 ( 2,091円 ) | 5日目 |
2,040円 ( 2,244円 ) | 5日目 |
1,616円 ( 1,778円 ) | 5日目 |
1,478円 ( 1,626円 ) | 5日目 |
4,321円 ( 4,753円 ) | 6日目 |
2,133円 ( 2,346円 ) | 5日目 |
2,096円 ( 2,306円 ) | 5日目 |
3,104円 ( 3,414円 ) | 5日目 |
3,218円 ( 3,540円 ) | 5日目 |
5,417円 ( 5,959円 ) | 5日目 |
7,165円 ( 7,882円 ) | 5日目 |
機械のすきまから油が漏れるのを防ぐほか、水や薬液の漏れ、ほこりや土砂の侵入からも守るオイルシール。
【特長】
・転がり軸受用プランマブロックの台形溝に装着して使用する。軽微なダスト条件下では、ZT型を使用。
・機械製品に使用される潤滑油をはじめ、水、薬液、ガスなどが機械のすきまから漏れるのを防止。
・外部からほこりや土砂が侵入するのを防止。
・押し行程と引き行程での油膜厚さが最適となるように、オイルシールの接触圧力分布を決定。
・金属環にシールリップを構成する合成ゴムを焼付け接着し、運動している部分のシールが可能に。
【用途】
・転がり軸受用プランマブロックのグリースシール。
・自動車のエンジンや船舶、鉄道車輛、家電製品など、さまざまな分野における機械の密封装置として。


NOK
JIS B 2407相当品 バックアップリング
JISB2401相当品(Gシリーズ)用のバックアップリングとなります。<br>バックアップリングをOリングと使用することで、はみ出し防止の対策となります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

NOK
標準オイルシール TC型
4.9通常価格(税別):293円~

NOK
標準オイルシール SC型
4.7通常価格(税別):236円~

ミスミ
オイルシール ダブルリップタイプ
5通常価格(税別):340円~

NOK
標準オイルシール TCV型
4.8通常価格(税別):790円~

NOK
標準オイルシール VC型
4.6通常価格(税別):236円~

フォルボ・ジークリング
リングシール Aタイプ V-A
4.5通常価格(税別):599円~

武蔵オイルシール工業
オイルシール U型 基本型式 UE型
4.8通常価格(税別):264円~

NOK
標準オイルシール SB型
4.3通常価格(税別):245円~

ジェイテクト_コーヨー
MHSA型外周ゴムオイルシールばねあり補助リップ付き
5通常価格(税別):567円~