メカニカル部品技術窓口
ハウジングが回転する構造の場合に適用可能な、シールリップを外周に設けたオイルシール。【特長】・機械製品...
詳細を確認
NOK 一般オイルシール OC型の断面図
| 寸法 | 部品番号 | ||
|---|---|---|---|
| 軸径 d | 外径 D | 幅 b | |
| 30 | 50 | 11 | AO 1709 E1 |
| 38 | 58 | 11 | AO 2240 E0 |
| 40 | 62 | 12 | AO 2390 E0 |
| 50 | 72 | 12 | AO 2864 F0 |
| 60 | 82 | 12 | AO 3222 G0 |
| 62 | 85 | 12 | AO 3297 E1 |
| 65 | 88 | 12 | AO 3400 E0 |
| 95 | 120 | 13 | AO 3994 F0 |
| 110 | 140 | 14 | AO 4212 F9 |
| 130 | 160 | 14 | AO 4451 G0 |
| 135 | 165 | 14 | AO 4498 E0 |
| 140 | 170 | 14 | AO 4542 E0 |
| 150 | 180 | 14 | AO 4624 G0 |
オイルシールは金属環にシールリップを構成する合成ゴムを焼付け接着し、組み込んだ“ばね”により軸を適度にホールドすることで、運動している部分のシールを可能とする。

車のエンジン・大気側

車のエンジン

正常な取り付け状態にあるオイルシールは大気側からわずかな空気を吸い込んでおり、この吸い込み現象によって油が外へ漏れない。
押し行程と引き行程での油膜厚さの差が油漏れとなるので、この油膜厚さが最適となるように、オイルシールの接触圧力分布(最大接触圧力勾配)が決定されている。
1959年にはまだ誰も解明していなかった「オイルシールの摩擦と密封に関する潤滑理論」を世界に先がけて発表するなど、
理論的な裏付けに基づく独自の技術を確立し、されにその絶え間ない技術革新と硬度な管理水準によって、つねに安定した。
品質とすぐれた機能を持ち併せた製品群を提供しつづけてきました。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,165円 ( 1,282円 ) | 5日目 |
777円 ( 855円 ) | 5日目 |
882円 ( 970円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,007円 ( 1,108円 ) | 5日目 |
1,563円 ( 1,719円 ) | 6日目 |
1,367円 ( 1,504円 ) | 5日目 |
2,232円 ( 2,455円 ) | 5日目 |
2,964円 ( 3,260円 ) | 5日目 |
3,711円 ( 4,082円 ) | 5日目 |
4,080円 ( 4,488円 ) | 5日目 |
4,154円 ( 4,569円 ) | 6日目 |
ハウジングが回転する構造の場合に適用可能な、シールリップを外周に設けたオイルシール。
【特長】
・機械製品に使用される潤滑油をはじめ、水、薬液、ガスなどが機械のすきまから漏れるのを防止。
・外部からほこりや土砂が侵入するのを防止。大気側からわずかな空気を吸い込み油が外に漏れるのを防止。
・金属環にシールリップを構成する合成ゴムを焼付け接着。
・組み込んだ"ばね"により軸を適度にホールドすることで、運動している部分のシールを可能。
【用途】
・油・グリース用で、ハウジングが回転する構造のシール。
・自動車のエンジンや船舶、鉄道車輛、建設機械、農業機械、石油化学プラント、家電製品など。

NOK
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(固定用・運動用)
JISB2401相当品(Pシリーズ)用のバックアップリングとなります。<br>バックアップリングをOリングと使用することで、はみ出し防止の対策となります。

NOK
Oリング JISB2401 Gシリーズ(固定用)
JISB2401相当品(Gシリーズ)用のバックアップリングとなります。<br>バックアップリングをOリングと使用することで、はみ出し防止の対策となります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

NOK
標準オイルシール TC型
4.9通常価格(税別):293円~

NOK
標準オイルシール SC型
4.7通常価格(税別):236円~

ミスミ
オイルシール ダブルリップタイプ
5通常価格(税別):340円~

NOK
標準オイルシール TCV型
4.8通常価格(税別):790円~

NOK
標準オイルシール VC型
4.6通常価格(税別):236円~

フォルボ・ジークリング
リングシール Aタイプ V-A
4.5通常価格(税別):599円~

武蔵オイルシール工業
オイルシール U型 基本型式 UE型
4.8通常価格(税別):264円~

NOK
標準オイルシール SB型
4.3通常価格(税別):245円~

ジェイテクト_コーヨー
MHSA型外周ゴムオイルシールばねあり補助リップ付き
5通常価格(税別):567円~