メカニカル部品技術窓口
油だけではなく、水や薬液の漏れ、または機械の中に外からほこりや土砂が侵入するのを防ぐオイルシール。【特...
詳細を確認
DB型の断面図(断面図はこのオイルシールの代表形状を示す)
材料
標準 : NOK A727
耐熱 : NOK F303
特別の注文
この寸法表に記載されていないオイルシール、または寸法表に記載されていても標準・専用材料と異なる材料(ゴム、金属環、ばね)のオイルシールを求めの場合は、新たに成形型が必要となる場合がある。
| 寸 法 | 部品番号 | |||
|---|---|---|---|---|
| 軸径 d | 外径 D | 幅 b | DB型 | |
| ニトリルゴム (NBR) | アクリルゴム (ACM) | |||
| 20 | 35 | 10 | - | - |
| 22 | 40 | 10 | - | - |
| 35 | 55 | 11 | - | - |
| 45 | 70 | 15 | - | - |
| 50 | 72 | 18 | AW 2870 J0 | - |
| 55 | 78 | 18 | AW 3057 E0 | - |
| 60 | 82 | 18 | - | - |
| 60 | 85 | 22 | - | - |
| 65 | 90 | 13 | - | - |
| 70 | 92 | 14 | - | - |
| 70 | 92 | 15 | - | - |
| 75 | 100 | 20 | AW 3623 E0 | - |
| 80 | 105 | 20 | - | AW 3747 I0 |
| 90 | 115 | 20 | - | - |
| 90 | 125 | 28 | - | - |
| 95 | 120 | 20 | - | - |
| 100 | 125 | 20 | AW 4068 E0 | - |
| 110 | 140 | 22 | AW 4215 E1 | - |
| 115 | 145 | 22 | - | - |
| 125 | 155 | 22 | - | AW 4401 E0 |
| 130 | 160 | 22 | - | - |
この寸法表以外でD型を使用する条件には、S型を2個組み合わせる。
1959年にはまだ誰も解明していなかった「オイルシールの摩擦と密封に関する潤滑理論」を世界に先がけて発表するなど、
理論的な裏付けに基づく独自の技術を確立し、されにその絶え間ない技術革新と硬度な管理水準によって、
つねに安定した品質とすぐれた機能を持ち併せた製品群を提供しつづけてきました。
油だけではなく、水や薬液の漏れ、または機械の中に外からほこりや土砂が侵入するのを防ぐオイルシール。
【特長】
・回転用シールで2液分離の外周金属タイプ。
・オイルシールとは一言でいえば、オイル(油)をシールする(封じる)機械要素。
・機械の摩擦部分には、機械を動きやすくするために油を入れている。
・その油が機械の"すきま"から漏れるのを防ぐために、オイルシールが使われている。
【用途】
・2種類の油のシール。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

NOK
標準オイルシール TC型
4.9通常価格(税別):293円~

ミスミ
オイルシール ダブルリップタイプ
5通常価格(税別):340円~

NOK
標準オイルシール TCV型
4.8通常価格(税別):790円~

NOK
標準オイルシール SC型
4.7通常価格(税別):236円~

NOK
標準オイルシール VC型
4.6通常価格(税別):236円~

武蔵オイルシール工業
オイルシール U型 基本型式 UE型
4.8通常価格(税別):264円~

フォルボ・ジークリング
リングシール Aタイプ V-A
4.5通常価格(税別):599円~

ミスミ
無給油シール
5通常価格(税別):1,340円~

ジェイテクト_コーヨー
MHSA型外周ゴムオイルシールばねあり補助リップ付き
5通常価格(税別):567円~