17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。
  • 軸径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 b(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 7日以内

一般オイルシール KA3J型

通常単価(税別)
2,87137,805
税込単価
3,15841,586
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

リップ材料に、耐薬品性に優れたNOKレアフロン(四ふっ化エチレン樹脂)を用いたオイルシール。【特長】・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

NOK 一般オイルシール KA3J型の断面図

断面図

規格表

寸法型番
軸径
d
外径
D

b
204011GJ 1033 F0
254511GJ 1338 H0
284811GJ 1563 F0
305011GJ 1709 E1
325211GJ 1904 G0
355511GJ 2085 I0
406211GJ 2388 I0
426512GJ 2507 G0
456812GJ 2668 J0
507212GJ 2864 J0
557812GJ 3055 F0
608212GJ 3222 I0
628512-
659013GJ 3409 H0
709513GJ 3527 G0
7510013GJ 3618 L0
8010513GJ 3744 H0
8511013GJ 3842 I0
9011513GJ 3932 K0
9512013GJ 3994 K0
10012513GJ 4063 I0
10513514-
11014014-
11514514GJ 4282 H0
12015014GJ 4346 I0
12515514GJ 4399 G0
13016014GJ 4451 H0
13516514-
14017014GJ 4542 F1
14517514-
15018014-
16019016-
17020016-
18021016GJ 4898 E0
19022516-
20024020-

使用例

車のエンジンへの取り付け使用例

オイルシールは金属環にシールリップを構成する合成ゴムを焼付け接着し、組み込んだ“ばね”により軸を適度にホールドすることで、運動している部分のシールを可能とする。

車のエンジン・大気側

車のエンジン・大気側

車のエンジン

車のエンジン

商品特長詳細

オイルシールの密封メカニズム

正常な取り付け状態にあるオイルシールは大気側からわずかな空気を吸い込んでおり、この吸い込み現象によって油が外へ漏れない。 押し行程と引き行程での油膜厚さの差が油漏れとなるので、この油膜厚さが最適となるように、オイルシールの接触圧力分布(最大接触圧力勾配)が決定されている。

正常な取り付け状態にあるオイルシールは大気側からわずかな空気を吸い込んでおり、この吸い込み現象によって油が外へ漏れない。
押し行程と引き行程での油膜厚さの差が油漏れとなるので、この油膜厚さが最適となるように、オイルシールの接触圧力分布(最大接触圧力勾配)が決定されている。

開発秘話

 

1959年にはまだ誰も解明していなかった「オイルシールの摩擦と密封に関する潤滑理論」を世界に先がけて発表するなど、
理論的な裏付けに基づく独自の技術を確立し、されにその絶え間ない技術革新と硬度な管理水準によって、つねに安定した。
品質とすぐれた機能を持ち併せた製品群を提供しつづけてきました。

型番リスト

表示件数

軸径 d

(φ)

外径 D

(φ)

幅 b

(mm)

最小発注数量
20
40
11
1個
25
45
11
1個
28
48
11
1個
30
50
11
1個
35
55
11
1個
40
62
11
1個
45
68
12
1個
50
72
12
1個
55
78
12
1個
60
82
12
1個
65
90
13
1個
70
95
13
1個
75
100
13
1個
80
105
13
1個
85
110
13
1個
90
115
13
1個
95
120
13
1個
100
125
13
1個
115
145
14
1個
120
150
14
1個
140
170
14
1個
180
210
16
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,871
( 3,158 )
5日目
3,121
( 3,433 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,249
( 3,574 )
5日目
4,687
( 5,156 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,842
( 5,326 )
6日目
3,732
( 4,105 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,994
( 4,393 )
5日目
5,170
( 5,687 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,211
( 5,732 )
5日目
4,316
( 4,748 )
5日目
5,185
( 5,704 )
5日目
6,023
( 6,625 )
5日目
7,428
( 8,171 )
5日目
19,296
( 21,226 )
6日目
7,899
( 8,689 )
5日目
9,413
( 10,354 )
5日目
10,902
( 11,992 )
5日目
13,349
( 14,684 )
6日目
14,063
( 15,469 )
5日目
14,527
( 15,980 )
5日目
25,879
( 28,467 )
5日目
37,805
( 41,586 )
7日目

詳細情報

基本情報

リップ材料に、耐薬品性に優れたNOKレアフロン(四ふっ化エチレン樹脂)を用いたオイルシール。
【特長】
・金属管にSUS材を用いており、紛体や粘着性の強い流体などのシールに適している。
・機械製品に使用される潤滑油をはじめ、水、薬液、ガスなどが機械のすきまから漏れるのを防止。
・外部からほこりや土砂が侵入するのを防止。大気側からわずかな空気を吸い込み油が外に漏れるのを防止。
・金属環にシールリップを構成する合成ゴムを焼付け接着。
・組み込んだ"ばね"により軸を適度にホールドすることで、運動している部分のシールを可能。
【用途】
・かくはん(攪拌)機、ブロワ、食品機械などのシール。
※本シリーズ製品内は食品衛生法に適合していないものも含まれます。
・自動車のエンジンや船舶、鉄道車輛、建設機械、農業機械、石油化学プラント、家電製品など。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(固定用・運動用) 画像

    NOK

    Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(固定用・運動用)

    JISB2401相当品(Pシリーズ)用のバックアップリングとなります。<br>バックアップリングをOリングと使用することで、はみ出し防止の対策となります。

  • Oリング JISB2401 Gシリーズ(固定用) 画像

    NOK

    Oリング JISB2401 Gシリーズ(固定用)

    JISB2401相当品(Gシリーズ)用のバックアップリングとなります。<br>バックアップリングをOリングと使用することで、はみ出し防止の対策となります。

  • 無給油シール 画像

    ミスミ

    無給油シール

    ご好評いただいているスタンダードタイプの無給油シールです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般オイルシール KA3J型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般オイルシール KA3J型
一般オイルシール SA1J型
一般オイルシール ZF型
一般オイルシール TCJ型
一般オイルシール MG型
一般オイルシール OC型
メーカーNOKNOKNOKNOKNOKNOK
通常価格2,871-3,241 -144 -3,729 -586 -777 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目〜
摺動面ハウジング内面
密封対象液潤滑油 / グリ-ス潤滑油 / 薬液グリ-ス潤滑油 / グリ-ス潤滑油 / 水潤滑油 / グリ-ス
シール材質レアフロン(PTFE)レアフロン(PTFE)ニトリルゴムニトリルゴム+レアフロン(PTFE)焼付けニトリルゴムニトリルゴム
シール外周部材質金属金属ゴム(金属環なし)ゴム(金属環あり)ゴム(金属環なし)ゴム(金属環あり)
環境・用途食品用耐圧力 / 耐薬品標準 / ころがり軸受用標準標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルシールカテゴリの売れ筋ランキング