17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が29型番あります。
  • 軸径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 b(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

一般オイルシール TCJ型

通常単価(税別)
3,72920,040
税込単価
4,10222,044
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

リップ先端部に、自己潤滑性の優れたNOKレアフロン(四ふっ化エチレン樹脂)膜を焼き付けたオイルシール。...

詳細を確認
未確定:候補が29型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

NOK 一般オイルシール TCJ型の断面図と寸法

NOK 一般オイルシール TCJ型の断面図

NOK 一般オイルシール TCJ型の断面図

寸法部品番号
軸径
d
外径
D

b
ニトリルゴム (NBR)
20358GJ 1013 P1
204011GJ 1033 P0
25408GJ 1314 P0
254511GJ 1338 P0
30458GJ 1679 P0
305011GJ 1709 P0
35508GJ 2057 P0
355511GJ 2085 P0
40588GJ 2369 P0
406211GJ 2388 P0
45629GJ 2651 P0
456812-
50689GJ 2847 P0
507212GJ 2864 P0
55729GJ 3040 P0
557812GJ 3055 P0
608212GJ 3222 P0
658812GJ 3400 P0
709212GJ 3519 P0
709513GJ 3527 P0
7510013GJ 3618 P0
8010513GJ 3744 P0
8511013GJ 3842 P0
9011513GJ 3932 P0
9512013GJ 3994 P0
10012513GJ 4063 P0
10513514GJ 4153 P0
11014014GJ 4212 P0
11514514GJ 4282 P0
12015014GJ 4346 P0

オイルシールの基本構造

車のエンジンへの取り付け使用例

オイルシールは金属環にシールリップを構成する合成ゴムを焼付け接着し、組み込んだ“ばね”により軸を適度にホールドすることで、運動している部分のシールを可能とする。

車のエンジン・大気側

車のエンジン・大気側

車のエンジン

車のエンジン

オイルシールの密封メカニズム

正常な取り付け状態にあるオイルシールは大気側からわずかな空気を吸い込んでおり、この吸い込み現象によって油が外へ漏れない。 押し行程と引き行程での油膜厚さの差が油漏れとなるので、この油膜厚さが最適となるように、オイルシールの接触圧力分布(最大接触圧力勾配)が決定されている。

正常な取り付け状態にあるオイルシールは大気側からわずかな空気を吸い込んでおり、この吸い込み現象によって油が外へ漏れない。
押し行程と引き行程での油膜厚さの差が油漏れとなるので、この油膜厚さが最適となるように、オイルシールの接触圧力分布(最大接触圧力勾配)が決定されている。

開発秘話

 

1959年にはまだ誰も解明していなかった「オイルシールの摩擦と密封に関する潤滑理論」を世界に先がけて発表するなど、
理論的な裏付けに基づく独自の技術を確立し、されにその絶え間ない技術革新と硬度な管理水準によって、つねに安定した。
品質とすぐれた機能を持ち併せた製品群を提供しつづけてきました。

型番リスト

表示件数

軸径 d

(φ)

外径 D

(φ)

幅 b

(mm)

最小発注数量
20
35
8
1個
20
40
11
1個
25
40
8
1個
25
45
11
1個
30
45
8
1個
30
50
11
1個
35
50
8
1個
35
55
11
1個
40
58
8
1個
40
62
11
1個
45
62
9
1個
50
68
9
1個
50
72
12
1個
55
72
9
1個
55
78
12
1個
60
82
12
1個
65
88
12
1個
70
92
12
1個
70
95
13
1個
75
100
13
1個
80
105
13
1個
85
110
13
1個
90
115
13
1個
95
120
13
1個
100
125
13
1個
105
135
14
1個
110
140
14
1個
115
145
14
1個
120
150
14
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,420
( 4,862 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,487
( 4,936 )
5日目
3,729
( 4,102 )
5日目
4,083
( 4,491 )
5日目
5,221
( 5,743 )
5日目
4,452
( 4,897 )
5日目
4,244
( 4,668 )
5日目
4,283
( 4,711 )
5日目
4,509
( 4,960 )
5日目
4,973
( 5,470 )
5日目
4,986
( 5,485 )
5日目
5,709
( 6,280 )
5日目
6,096
( 6,706 )
5日目
5,503
( 6,053 )
5日目
6,562
( 7,218 )
5日目
6,656
( 7,322 )
5日目
7,432
( 8,175 )
5日目
8,673
( 9,540 )
5日目
8,791
( 9,670 )
5日目
9,507
( 10,458 )
5日目
11,025
( 12,128 )
5日目
11,426
( 12,569 )
5日目
11,653
( 12,818 )
5日目
14,016
( 15,418 )
5日目
14,059
( 15,465 )
5日目
16,158
( 17,774 )
5日目
17,554
( 19,309 )
5日目
18,798
( 20,678 )
5日目
20,040
( 22,044 )
5日目

詳細情報

基本情報

リップ先端部に、自己潤滑性の優れたNOKレアフロン(四ふっ化エチレン樹脂)膜を焼き付けたオイルシール。
【特長】
・潤滑の悪い条件や、摩擦トルクを小さくしたい場合に適している。
・機械製品に使用される潤滑油をはじめ、水、薬液、ガスなどが機械のすきまから漏れるのを防止。
・外部からほこりや土砂が侵入するのを防止。大気側からわずかな空気を吸い込み油が外に漏れるのを防止。
・金属環にシールリップを構成する合成ゴムを焼付け接着。
・組み込んだ"ばね"により軸を適度にホールドすることで、運動している部分のシールを可能。
【用途】
・2サイクルエンジン、トルクコンバータ、洗濯機などのシール。
・自動車のエンジンや船舶、鉄道車輛、建設機械、農業機械、石油化学プラント、家電製品など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般オイルシール TCJ型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般オイルシール TCJ型
一般オイルシール ZF型
一般オイルシール VAJ型
一般オイルシール MG型
一般オイルシール OC型
一般オイルシール ZT型
メーカーNOKNOKNOKNOKNOKNOK
通常価格3,729-144 -2,493 -586 -777 -195 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
摺動面ハウジング内面
密封対象液潤滑油 / グリ-スグリ-ス潤滑油 / グリ-ス潤滑油 / 水潤滑油 / グリ-スグリ-ス
シール材質ニトリルゴム+レアフロン(PTFE)焼付けニトリルゴムレアフロン(PTFE)ニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴム
シール外周部材質ゴム(金属環あり)ゴム(金属環なし)金属ゴム(金属環なし)ゴム(金属環あり)ゴム(金属環なし)
環境・用途標準標準 / ころがり軸受用食品用標準標準標準 / ころがり軸受用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルシールカテゴリの売れ筋ランキング