17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。
  • 軸径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 b(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 7日以内

標準オイルシール TC4型

通常単価(税別)
5248,017
税込単価
5768,819
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

オイルシールとは一言でいえば、オイル(油)をシールする(封じる)機械要素。【特長】・往復運動と圧力によ...

詳細を確認
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

NOK 標準オイルシール TC4型の断面図と寸法

NOK 標準オイルシール TC4型の断面図

NOK 標準オイルシール TC4型の断面図

寸法部品番号
軸径
d
外径
D

b
8187AR 0145 F2
10207AR 0260 F2
12257AR 0382 E1
14247AR 0515 G0
163210AR 0693 E1
183511AR 0832 E2
20357AR 1012 F3
224010AR 1140 E1
25387AR 1306 F0
28458AR 1550 F1
305011AR 1709 F1
38558AR 2230 E1
406212AR 2390 H1
456812AR 2668 F1
487012AR 2791 E1
50689AR 2847 E1
12015014AR 4346 G1
12515514AR 4399 E1
15018014AR 4624 F1
16019014AR 4711 E1

オイルシールの基本構造

車のエンジンへの取り付け使用例

オイルシールは金属環にシールリップを構成する合成ゴムを焼付け接着し、組み込んだ“ばね”(材質:SWP)により軸を適度にホールドすることで、運動している部分のシールを可能とする。

車のエンジン・大気側

車のエンジン・大気側

車のエンジン

車のエンジン

オイルシールの密封メカニズム

正常な取り付け状態にあるオイルシールは大気側からわずかな空気を吸い込んでおり、この吸い込み現象によって油が外へ漏れない。 押し行程と引き行程での油膜厚さの差が油漏れとなるので、この油膜厚さが最適となるように、オイルシールの接触圧力分布(最大接触圧力勾配)が決定されている。

正常な取り付け状態にあるオイルシールは大気側からわずかな空気を吸い込んでおり、この吸い込み現象によって油が外へ漏れない。
押し行程と引き行程での油膜厚さの差が油漏れとなるので、この油膜厚さが最適となるように、オイルシールの接触圧力分布(最大接触圧力勾配)が決定されている。

開発秘話

 

1959年にはまだ誰も解明していなかった「オイルシールの摩擦と密封に関する潤滑理論」を世界に先がけて発表するなど、
理論的な裏付けに基づく独自の技術を確立し、されにその絶え間ない技術革新と硬度な管理水準によって、
つねに安定した品質とすぐれた機能を持ち併せた製品群を提供しつづけてきました。

型番リスト

表示件数

軸径 d

(φ)

外径 D

(φ)

幅 b

(mm)

最小発注数量
8
18
7
1個
10
20
7
1個
12
25
7
1個
16
32
10
1個
18
35
11
5個
20
35
7
1個
22
40
10
1個
25
38
7
1個
28
45
8
1個
30
50
11
1個
38
55
8
1個
40
62
12
1個
45
68
12
1個
48
70
12
1個
50
68
9
1個
120
150
14
1個
125
155
14
1個
150
180
14
1個
160
190
14
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
896
( 986 )
在庫品1日目当日出荷可能
968
( 1,065 )
5日目
884
( 972 )
在庫品1日目当日出荷可能
524
( 576 )
在庫品1日目当日出荷可能
700
( 770 )
7日目
576
( 634 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,181
( 1,299 )
6日目
1,296
( 1,426 )
5日目
679
( 747 )
5日目
1,247
( 1,372 )
5日目
916
( 1,008 )
5日目
1,023
( 1,125 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,470
( 1,617 )
5日目
1,114
( 1,225 )
5日目
1,295
( 1,425 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,977
( 5,475 )
7日目
5,262
( 5,788 )
7日目
7,136
( 7,850 )
7日目
8,017
( 8,819 )
7日目

詳細情報

基本情報

オイルシールとは一言でいえば、オイル(油)をシールする(封じる)機械要素。
【特長】
・往復運動と圧力によって、リップの変形が大きくならないように設計された外周がゴムタイプのオイルシール。
・機械製品に使用される潤滑油をはじめ、水、薬液、ガスなどが機械のすきまから漏れるのを防止。外部からほこりや土砂が侵入するのを防止 。正常な取り付け状態にあるオイルシールは大気側からわずかな空気を吸い込むことによって油が外に漏れるのを防止。
・押し行程と引き行程での油膜厚さの差が油漏れとなるので、この油膜厚さが最適となるように、オイルシールの接触圧力分布(最大接触圧力勾配)が決定。
・金属環にシールリップを構成する合成ゴムを焼付け接着し、組み込んだ"ばね"により軸を適度にホールドすることで、運動している部分のシールを可能。
・独自開発した「密封理論」に基づく安定した品質の製品を世界に提供。
【用途】
・軸が往復運動する場合の油のシール。
・自動車のエンジンや船舶、鉄道車輛、建設機械、農業機械、石油化学プラント、家電製品など、さまざまな分野における機械の密封装置として欠かすことのできない製品。

ご注意

  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準オイルシール TC4型のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
ナブテスコ製減速機のインプットギアシャフトに付けました
5
満足度:5.0
減速機をカバーするオイルケースにオイルシールを圧入して使いました。本来なら冶具などを使って水平になるように取り付けなけれ...もっと読む
1人が参考にしています。
駆動部用オイルシール
5
満足度:5.0
装置の駆動用のオイルシールとして使用しています。 駆動部は水中の為、オイルシールを数個直列にして 使用しています。組立に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準オイルシール TC4型
標準オイルシール TB4型
標準オイルシール VB型
標準オイルシール KB型
標準オイルシール KC型
標準オイルシール VC型
メーカーNOKNOKNOKNOKNOKNOK
通常価格524-656 -218 -650 -572 -236 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜6日目在庫品1日目〜
摺動面
密封対象液潤滑油 / グリ-ス潤滑油 / グリ-ス潤滑油 / 水 / グリ-ス / アルコール潤滑油 / 水 / グリ-ス / アルコール潤滑油 / 水 / グリ-ス / アルコール潤滑油 / 水 / グリ-ス / アルコール
シール材質ニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴム
シール外周部材質ゴム(金属環あり)金属金属金属ゴム(金属環あり)ゴム(金属環あり)
環境・用途標準 / 耐燃料標準耐磨耗耐磨耗耐磨耗耐磨耗
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルシールカテゴリの売れ筋ランキング