17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が55型番あります。
  • 軸径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 b(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 7日以内

標準オイルシール TB4型

通常単価(税別)
65617,302
税込単価
72219,032
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

機械のすきまから油が漏れるのを防ぐほか、水や薬液の漏れ、ほこりや土砂の侵入からも守るオイルシール。【特...

詳細を確認
未確定:候補が55型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

NOK 標準オイルシール TB4型の断面図と寸法

NOK 標準オイルシール TB4型

NOK 標準オイルシール TB4型

寸法部品番号
軸径
d
外径
D

b
8187-
10207-
12257-
14247-
153010AR 0600 E1
16307AR 0687 E5
163210-
17387AR 0768 E1
183511-
20357AR 1012 E2
204010AR 1032 E1
22388AR 1133 E2
224010-
224211AR 1148 F2
25387-
25408AR 1314 E2
254510AR 1337 E8
28458AR 1550 E1
284811AR 1563 E1
305011AR 1709 E0
325211AR 1904 E1
355212AR 2072 E2
355511AR 2085 E2
365211AR 2165 E1
38558-
386012AR 2246 E1
40559AR 2361 E1
406212AR 2390 E0
456812AR 2668 E0
487012AR 2791 F0
50689-
507212AR 2864 E3
527512AR 2967 E0
55729AR 3040 E3
557812AR 3055 E2
558014AR 3063 E0
60789AR 3204 E1
608212AR 3222 E1
608214AR 3224 E0
658812AR 3400 E0
659014AR 3410 E0
689513AR 3463 F1
708812AR 3505 E1
709514AR 3528 E1
759510AR 3609 E0
7510014AR 3619 F1
7810013AR 3694 E1
8010014AR 3735 E0
8010514AR 3745 E1
8011013AR 3756 E0
8511014AR 3843 E0
9011514AR 3933 E0
9512013AR 3994 E1
10012514AR 4064 E0
10513514AR 4153 E1
11013514AR 4207 E2
11014014AR 4212 E2
12014514AR 4336 E1
12015014AR 4346 F1
12515014AR 4396 E1
12515514-
13015514AR 4445 E0
14016514AR 4538 E2
14517514AR 4581 E1
15018014AR 4624 G1
16018514AR 4708 E0
16019014-
19021514AR 4971 E1
22024514AR 5201 E0
23027020AR 5290 E1
25029020AR 5407 E1

オイルシールの基本構造

車のエンジンへの取り付け使用例

オイルシールは金属環にシールリップを構成する合成ゴムを焼付け接着し、組み込んだ“ばね”により軸を適度にホールドすることで、運動している部分のシールを可能とする。

車のエンジン・大気側

車のエンジン・大気側

車のエンジン

車のエンジン

オイルシールの密封メカニズム

正常な取り付け状態にあるオイルシールは大気側からわずかな空気を吸い込んでおり、この吸い込み現象によって油が外へ漏れない。 押し行程と引き行程での油膜厚さの差が油漏れとなるので、この油膜厚さが最適となるように、オイルシールの接触圧力分布(最大接触圧力勾配)が決定されている。

正常な取り付け状態にあるオイルシールは大気側からわずかな空気を吸い込んでおり、この吸い込み現象によって油が外へ漏れない。
押し行程と引き行程での油膜厚さの差が油漏れとなるので、この油膜厚さが最適となるように、オイルシールの接触圧力分布(最大接触圧力勾配)が決定されている。

開発秘話

 

1959年にはまだ誰も解明していなかった「オイルシールの摩擦と密封に関する潤滑理論」を世界に先がけて発表するなど、
理論的な裏付けに基づく独自の技術を確立し、されにその絶え間ない技術革新と硬度な管理水準によって、つねに安定した。
品質とすぐれた機能を持ち併せた製品群を提供しつづけてきました。

型番リスト

表示件数

軸径 d

(φ)

外径 D

(φ)

幅 b

(mm)

最小発注数量
16
30
7
5個
17
38
7
1個
20
35
7
1個
20
40
10
1個
22
38
8
1個
25
40
8
1個
25
45
10
1個
28
45
8
1個
28
48
11
1個
30
50
11
1個
32
52
11
1個
35
52
12
1個
35
55
11
1個
36
52
11
1個
38
60
12
1個
40
55
9
1個
40
62
12
1個
45
68
12
1個
48
70
12
1個
50
72
12
1個
52
75
12
1個
55
72
9
1個
55
78
12
1個
55
80
14
4個
60
78
9
1個
60
82
12
1個
60
82
14
30個
65
88
12
1個
65
90
14
1個
68
95
13
1個
70
88
12
1個
70
95
14
1個
75
95
10
1個
75
100
14
1個
80
100
14
1個
80
105
14
1個
80
110
13
1個
85
110
14
1個
90
115
14
1個
95
120
13
1個
100
125
14
1個
105
135
14
1個
110
135
14
1個
110
140
14
1個
120
145
14
1個
120
150
14
1個
125
150
14
1個
130
155
14
1個
140
165
14
1個
145
175
14
1個
160
185
14
1個
190
215
14
1個
220
245
14
1個
230
270
20
1個
250
290
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
698
( 768 )
7日目
998
( 1,098 )
5日目
1,374
( 1,511 )
6日目
1,057
( 1,163 )
5日目
1,145
( 1,260 )
5日目
1,113
( 1,224 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,038
( 1,142 )
5日目
656
( 722 )
5日目
1,190
( 1,309 )
5日目
873
( 960 )
5日目
1,531
( 1,684 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,581
( 1,739 )
5日目
857
( 943 )
5日目
806
( 887 )
5日目
793
( 872 )
5日目
1,031
( 1,134 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,147
( 1,262 )
5日目
1,203
( 1,323 )
5日目
1,066
( 1,173 )
5日目
1,452
( 1,597 )
5日目
1,117
( 1,229 )
5日目
1,273
( 1,400 )
5日目
1,424
( 1,566 )
5日目
2,519
( 2,771 )
6日目
2,978
( 3,276 )
6日目
1,714
( 1,885 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,662
( 1,828 )
7日目
1,755
( 1,931 )
6日目
1,847
( 2,032 )
5日目
1,972
( 2,169 )
5日目
1,654
( 1,819 )
5日目
2,167
( 2,384 )
6日目
2,406
( 2,647 )
5日目
2,223
( 2,445 )
5日目
4,374
( 4,811 )
6日目
2,455
( 2,701 )
5日目
2,729
( 3,002 )
5日目
2,732
( 3,005 )
5日目
2,840
( 3,124 )
5日目
2,903
( 3,193 )
5日目
3,155
( 3,471 )
6日目
4,340
( 4,774 )
7日目
4,145
( 4,560 )
7日目
4,285
( 4,714 )
7日目
4,296
( 4,726 )
7日目
4,722
( 5,194 )
7日目
5,119
( 5,631 )
7日目
5,260
( 5,786 )
7日目
5,998
( 6,598 )
7日目
6,568
( 7,225 )
7日目
6,829
( 7,512 )
7日目
9,928
( 10,921 )
7日目
10,424
( 11,466 )
7日目
16,047
( 17,652 )
7日目
17,302
( 19,032 )
7日目

詳細情報

基本情報

機械のすきまから油が漏れるのを防ぐほか、水や薬液の漏れ、ほこりや土砂の侵入からも守るオイルシール。
【特長】
・外周が金属タイプのオイルシール。
・機械製品に使用される潤滑油をはじめ、水、薬液、ガスなどが機械のすきまから漏れるのを防止。
・外部からほこりや土砂が侵入するのを防止 。
・押し行程と引き行程での油膜厚さの差が最適となるように、オイルシールの接触圧力分布を決定。
・金属環にシールリップを構成する合成ゴムを焼付け接着し、運動している部分のシールが可能に。
【用途】
・軸が往復運動する場合の油のシール。
・自動車のエンジンや船舶、鉄道車輛、家電製品など、さまざまな分野における機械の密封装置として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準オイルシール TB4型のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
機械部品のオーバーホール修理時
4
満足度:4.0
特殊でなかなか入手できず、助かっていますが、もう少し納期が短縮 できるともっとありがたいです。
1人が参考にしています。
ギヤボックス組み込み用
5
満足度:5.0
シャフトからオイル漏れがしたので、SC型で交換しましたが、それでも漏れが止まらないので、TB4型に変更しました。結果漏れ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準オイルシール TB4型
標準オイルシール TC4型
一般オイルシール 大径TB型
標準オイルシール KC型
標準オイルシール VC型
標準オイルシール VB型
メーカーNOKNOKNOKNOKNOKNOK
通常価格656-524 -27,266 -572 -236 -218 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
摺動面
密封対象液潤滑油 / グリ-ス潤滑油 / グリ-ス潤滑油 / 水潤滑油 / 水 / グリ-ス / アルコール潤滑油 / 水 / グリ-ス / アルコール潤滑油 / 水 / グリ-ス / アルコール
シール材質ニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴム
シール外周部材質金属ゴム(金属環あり)金属ゴム(金属環あり)ゴム(金属環あり)金属
環境・用途標準標準 / 耐燃料標準耐磨耗耐磨耗耐磨耗

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルシールカテゴリの売れ筋ランキング