17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が45型番あります。
  • 軸径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 b(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 7日以内

標準オイルシール TCN型

通常単価(税別)
1,27055,190
税込単価
1,39760,709
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

機械のすきまから油が漏れるのを防ぐほか、水や薬液の漏れ、ほこりや土砂の侵入からも守るオイルシール。【特...

詳細を確認
未確定:候補が45型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

NOK 標準オイルシール TCN型の断面図と寸法

NOK 標準オイルシール TCN型の断面図

NOK 標準オイルシール TCN型の断面図

TCN型 ニトリルゴム(NBR)オイルシールの寸法

寸法部品番号
軸径
d
外径
D

b
TCN型
7207-
8187-
8227-
10257-
12257-
13287-
14287-
15307-
16307-
17358-
18358-
19358-
20328-
204011-
22358-
224211-
234211-
24408-
25408-
254511AP 1338 F0
26428-
274711-
284811AP 1563 J4
30427-
305011AP 1709 H4
325211AP 1904 F3
345411AP 1978 G1
355511AP 2085 G1
385811AP 2240 G4
406211AP 2388 E5
426512AP 2507 H2
456812AP 2668 G4
487012AP 2791 G0
506812AP 2850 E0
507212AP 2864 I3
527512-
557812AP 3055 F3
588012-
608212AP 3222 B6
628512AP 3297 G3
658812AP 3400 I0
659013AP 3409 F1
709212AP 3519 I0
709513AP 3527 B9
7510013AP 3618 G7
8010513AP 3744 K5
8511013AP 3842 H3
9011513AP 3932 B7
9512013AP 3994 B7
10012513AP 4063 B0
10513514AP 4153 H0
11014014AP 4212 B0
11514514AP 4282 G0
12015014AP 4346 B7
12515514AP 4399 E0
13016014AP 4451 G3
13516514AP 4498 G0
14017014AP 4542 F0
15018014AP 4624 G0
17020016AP 4795 F0
19022516AP 4983 E0

TCN型 ふっ素ゴム(FKM)オイルシールの寸法

寸法部品番号
軸径 d外径 D幅 bTCN型
10257-
15307-
204011-
254511-
284811-
305011-
355511-
385811-
406211-
456812AP 2668 O2
507212-
557812AP 3055 H8
608212AP 3222 H4
709513AP 3527 F1
8010513AP 3744 J6
9011513AP 3932 H3
9512013AP 3994 H0
10012513AP 4063 J1
11014014AP 4212 G0
12015014AP 4346 H8

オイルシールの基本構造

車のエンジンへの取り付け使用例

オイルシールは金属環にシールリップを構成する合成ゴムを焼付け接着し、組み込んだ“ばね”により軸を適度にホールドすることで、運動している部分のシールを可能とする。

車のエンジン・大気側

車のエンジン・大気側

車のエンジン

車のエンジン

オイルシールの密封メカニズム

正常な取り付け状態にあるオイルシールは大気側からわずかな空気を吸い込んでおり、この吸い込み現象によって油が外へ漏れない。 押し行程と引き行程での油膜厚さの差が油漏れとなるので、この油膜厚さが最適となるように、オイルシールの接触圧力分布(最大接触圧力勾配)が決定されている。

正常な取り付け状態にあるオイルシールは大気側からわずかな空気を吸い込んでおり、この吸い込み現象によって油が外へ漏れない。
押し行程と引き行程での油膜厚さの差が油漏れとなるので、この油膜厚さが最適となるように、オイルシールの接触圧力分布(最大接触圧力勾配)が決定されている。

開発秘話

 

1959年にはまだ誰も解明していなかった「オイルシールの摩擦と密封に関する潤滑理論」を世界に先がけて発表するなど、
理論的な裏付けに基づく独自の技術を確立し、されにその絶え間ない技術革新と硬度な管理水準によって、
つねに安定した品質とすぐれた機能を持ち併せた製品群を提供しつづけてきました。

型番リスト

表示件数

軸径 d

(φ)

シール材質

使用温度範囲

(℃)

外径 D

(φ)

幅 b

(mm)

最小発注数量
28
ニトリルゴム
-11~70
48
11
1個
30
ニトリルゴム
-11~70
50
11
1個
32
ニトリルゴム
-11~70
52
11
1個
34
ニトリルゴム
-11~70
54
11
60個
35
ニトリルゴム
-11~70
55
11
1個
38
ニトリルゴム
-11~70
58
11
1個
40
ニトリルゴム
-11~70
62
11
1個
40
ニトリルゴム
-11~70
62
12
1個
42
ニトリルゴム
-11~70
65
12
1個
45
ニトリルゴム
-11~70
68
12
1個
45
ふっ素ゴム
-16~150
68
12
1個
48
ニトリルゴム
-11~70
70
12
1個
50
ニトリルゴム
-11~70
68
12
1個
50
ニトリルゴム
-11~70
72
12
1個
55
ニトリルゴム
-11~70
78
12
1個
55
ふっ素ゴム
-16~150
78
12
1個
60
ニトリルゴム
-11~70
82
12
1個
60
ふっ素ゴム
-16~150
82
12
1個
62
ニトリルゴム
-11~70
85
12
1個
65
ニトリルゴム
-11~70
88
12
1個
65
ニトリルゴム
-11~70
90
13
1個
70
ニトリルゴム
-11~70
92
12
1個
70
ニトリルゴム
-11~70
95
13
1個
70
ふっ素ゴム
-16~150
95
13
1個
75
ニトリルゴム
-11~70
100
13
1個
80
ふっ素ゴム
-16~150
105
13
1個
80
ニトリルゴム
-11~70
105
13
1個
85
ニトリルゴム
-11~70
110
13
1個
90
ニトリルゴム
-11~70
115
13
1個
90
ふっ素ゴム
-16~150
115
13
1個
95
ニトリルゴム
-11~70
120
13
1個
95
ふっ素ゴム
-16~150
120
13
1個
100
ニトリルゴム
-11~70
125
13
1個
95
ふっ素ゴム
-16~150
125
13
1個
105
ニトリルゴム
-11~70
135
14
1個
110
ニトリルゴム
-11~70
140
14
1個
110
ふっ素ゴム
-16~150
140
14
1個
115
ニトリルゴム
-11~70
145
14
1個
120
ニトリルゴム
-11~70
150
14
1個
125
ニトリルゴム
-11~70
155
14
1個
135
ニトリルゴム
-11~70
165
14
1個
140
ニトリルゴム
-11~70
170
14
1個
150
ニトリルゴム
-11~70
180
14
1個
170
ニトリルゴム
-11~70
200
16
1個
190
ニトリルゴム
-11~70
225
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,972
( 2,169 )
5日目
2,992
( 3,291 )
6日目
3,442
( 3,786 )
5日目
1,270
( 1,397 )
7日目
2,765
( 3,042 )
5日目
1,637
( 1,801 )
5日目
2,344
( 2,578 )
5日目
4,266
( 4,693 )
5日目
1,967
( 2,164 )
6日目
2,530
( 2,783 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,303
( 13,533 )
6日目
1,479
( 1,627 )
5日目
4,890
( 5,379 )
5日目
3,494
( 3,843 )
5日目
3,576
( 3,934 )
6日目
16,314
( 17,945 )
5日目
3,842
( 4,226 )
6日目
18,533
( 20,386 )
6日目
2,467
( 2,714 )
5日目
8,789
( 9,668 )
5日目
2,679
( 2,947 )
5日目
9,649
( 10,614 )
5日目
3,632
( 3,995 )
6日目
24,204
( 26,624 )
5日目
2,844
( 3,128 )
5日目
39,889
( 43,878 )
5日目
5,838
( 6,422 )
6日目
3,585
( 3,944 )
5日目
5,065
( 5,572 )
6日目
55,190
( 60,709 )
5日目
3,349
( 3,684 )
5日目
36,718
( 40,390 )
5日目
7,431
( 8,174 )
6日目
52,028
( 57,231 )
5日目
4,316
( 4,748 )
5日目
4,790
( 5,269 )
5日目
44,859
( 49,345 )
5日目
5,568
( 6,125 )
5日目
5,196
( 5,716 )
5日目
6,243
( 6,867 )
6日目
12,953
( 14,248 )
5日目
16,071
( 17,678 )
6日目
8,412
( 9,253 )
5日目
11,782
( 12,960 )
5日目
25,748
( 28,323 )
6日目

詳細情報

基本情報

機械のすきまから油が漏れるのを防ぐほか、水や薬液の漏れ、ほこりや土砂の侵入からも守るオイルシール。
【特長】
・圧力による変形を小さくするため、保持器を一体とした耐圧用オイルシールで、高圧用に使用。
・機械製品に使用される潤滑油をはじめ、水、薬液、ガスなどが機械のすきまから漏れるのを防止。
・外部からほこりや土砂が侵入するのを防止 。
・押し行程と引き行程での油膜厚さの差が最適となるように、オイルシールの接触圧力分布を決定。
・金属環にシールリップを構成する合成ゴムを焼付け接着し、運動している部分のシールを可能。
【用途】
・油用で圧力がある場合のシール。瞬間的圧力(サージ圧)の限界は、0.98MPa(10kgf/cm2)を目安。
・自動車のエンジンや船舶、鉄道車輛、家電製品などさまざまな分野における機械の密封装置として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準オイルシール TCN型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準オイルシール TCN型
標準オイルシール KC型
標準オイルシール KB型
標準オイルシール VB型
標準オイルシール VC型
標準オイルシール TB4型
メーカーNOKNOKNOKNOKNOKNOK
通常価格1,270-572 -650 -218 -236 -656 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
摺動面
密封対象液潤滑油潤滑油 / 水 / グリ-ス / アルコール潤滑油 / 水 / グリ-ス / アルコール潤滑油 / 水 / グリ-ス / アルコール潤滑油 / 水 / グリ-ス / アルコール潤滑油 / グリ-ス
シール外周部材質ゴム(金属環あり)ゴム(金属環あり)金属金属ゴム(金属環あり)金属
環境・用途耐圧力耐磨耗耐磨耗耐磨耗耐磨耗標準
ダストリップありありありなしなしあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルシールカテゴリの売れ筋ランキング