17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が28型番あります。

カムロック カプラー ダストキャップ[634-B]

通常単価(税別)
2,09259,507
税込単価
2,30165,458
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手です。◆◇用途◇◆工場設備配管・各種機械組込用継手◆...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

634-B AL
634-B SST
634-B PP
634-B BR

製品仕様

外観図

634-B AL
634-B SST
634-B PP
634-B BR

工場設備配管・各種機械組込用継手

仕様

型番流体主材質素材詳細
634-B AL空気 水(工業用水)油アルミ合金継手本体:アルミ合金(ADC12、5"~:AC4CH)
カムアーム:SCS14(SUS316相当)
ピン・リング:SUS304
ガスケット:ブナN(NBR)
634-B SST空気 水(工業用水)薬品 溶剤・塗料
油 飲料・飲用水 食品
SUS継手本体、カムアーム:SCS14(SUS316相当)
ピン・リング:SUS304
ガスケット:ブナN(NBR)
634-B PP空気 水(工業用水)薬品 溶剤・塗料
油 飲料・飲用水 食品
PP継手本体:PP
カムアーム:SCS14(SUS316相当)
ピン・リング:SUS304
ガスケット:ブナN(NBR)
634-B BR空気 水(工業用水)油ブロンズ(青銅)継手本体:ブロンズ CAC406(BC6)青銅
カムアーム:SCS14(SUS316相当)
ピン・リング:SUS304
ガスケット:ブナN(NBR)

※ガスケットは流体により選定できます。

  • 再使用可
  • 現場施工可

634-B AL規格表

品番呼び径寸法(mm)
インチミリABCL1L2
634-B 3/4AL3/4"2010961414334
634-B 1AL1"2513067475041
634-B 1-1/4AL1-1/4"3217979585747
634-B 1-1/2AL1-1/2"4018787655747
634-B 2AL2"5019696756354
634-B 2-1/2AL2-1/2"65208108906857
634-B 3AL3"802491371087161
634-B 4AL4"1002771661407261
634-B 5AL5"1253021911657663
634-B 6AL6"1504092551988468
634-B 8AL8"200474320264121102

※4"以下はダイカストになります。
※3/4"カプラーは1/2"アダプターに接続できます。
※1/2"と3/4"は共用です。
※8インチ品のカムアームは4本です。

634-B SST規格表

品番呼び径寸法(mm)
インチミリABCL1L2
634-B 3/4SST3/4"2010961414234
634-B 1SST1"2513067475041
634-B 1-1/4SST1-1/4"3217979585647
634-B 1-1/2SST1-1/2"4018787655747
634-B 2SST2"5019696756354
634-B 2-1/2SST2-1/2"65208108906857
634-B 3SST3"802491371087161
634-B 4SST4"1002771661407261
634-B 5SST5"1253021911657663
634-B 6SST6"1504092551988468

※3/4"カプラーは1/2"アダプターに接続できます。
※1/2"と3/4"は共用です。

634-B PP規格表

品番呼び径寸法(mm)
インチミリABCL1L2
634-B 1PP1"2513067645746
634-B 1-1/2PP1-1/2"4018787826352
634-B 2PP2"5019696947059
634-B 3PP3"802491371307561

634-B BR規格表

品番呼び径寸法(mm)
インチミリABCL1L2
634-B 3/4BR3/4"2010961414434
634-B 1BR1"2513067475341
634-B 1-1/4BR1-1/4"3217979585847
634-B 1-1/2BR1-1/2"4018787655846
634-B 2BR2"5019696756452
634-B 2-1/2BR2-1/2"65208108907056
634-B 3BR3"802491371087459
634-B 4BR4"1002771661407159

※3/4"カプラーは1/2"アダプターに接続できます。
※1/2"と3/4"は共用です。

型番リスト

表示件数

使用流体

本体材質

呼径 インチ

参考使用圧力範囲(23℃時)

(MPa)

本体材質詳細

RoHS?最小発注数量
水 / 空気 / 油
[アルミニウム] アルミ合金
1 1/2
-0.1~1.8
ADC12
10
1個
水 / 空気 / 油
銅合金
1 1/2
-0.1~1.8
CAC406(BC6)青銅
-
1個
水 / 空気 / 油 / 薬品
[ステンレス] SUS316
1 1/2
-0.1~1.8
SCS14(SUS316相当)
-
1個
水 / 空気 / 油 / 薬品
[樹脂] 樹脂
1 1/2
-0.1~0.7
PP
-
1個
水 / 空気 / 油
[アルミニウム] アルミ合金
1 1/4
-0.1~1.8
ADC12
10
1個
水 / 空気 / 油
銅合金
1 1/4
-0.1~1.8
CAC406(BC6)青銅
-
1個
水 / 空気 / 油 / 薬品
[ステンレス] SUS316
1 1/4
-0.1~1.8
SCS14(SUS316相当)
-
1個
水 / 空気 / 油
[アルミニウム] アルミ合金
1
-0.1~1.8
ADC12
10
1個
水 / 空気 / 油
銅合金
1
-0.1~1.8
CAC406(BC6)青銅
-
1個
水 / 空気 / 油 / 薬品
[ステンレス] SUS316
1
-0.1~1.8
SCS14(SUS316相当)
-
1個
水 / 空気 / 油 / 薬品
[樹脂] 樹脂
1
-0.1~0.7
PP
-
1個
水 / 空気 / 油
[アルミニウム] アルミ合金
2 1/2
-0.1~1.1
ADC12
10
1個
水 / 空気 / 油
銅合金
2 1/2
-0.1~1.1
CAC406(BC6)青銅
-
1個
水 / 空気 / 油 / 薬品
[ステンレス] SUS316
2 1/2
-0.1~1.6
SCS14(SUS316相当)
-
1個
水 / 空気 / 油
[アルミニウム] アルミ合金
2
-0.1~1.8
ADC12
10
1個
水 / 空気 / 油
銅合金
2
-0.1~1.8
CAC406(BC6)青銅
-
1個
水 / 空気 / 油 / 薬品
[ステンレス] SUS316
2
-0.1~1.8
SCS14(SUS316相当)
-
1個
水 / 空気 / 油 / 薬品
[樹脂] 樹脂
2
-0.1~0.7
PP
-
1個
水 / 空気 / 油
[アルミニウム] アルミ合金
3/4
-0.1~1.8
ADC12
10
1個
水 / 空気 / 油 / 薬品
[ステンレス] SUS316
3/4
-0.1~1.8
SCS14(SUS316相当)
-
1個
水 / 空気 / 油
[アルミニウム] アルミ合金
3
-0.1~0.9
ADC12
10
1個
水 / 空気 / 油 / 薬品
[ステンレス] SUS316
3
-0.1~1.4
SCS14(SUS316相当)
-
1個
水 / 空気 / 油 / 薬品
[樹脂] 樹脂
3
-0.1~0.4
PP
-
1個
水 / 空気 / 油
[アルミニウム] アルミ合金
4
-0.1~0.7
ADC12
10
1個
水 / 空気 / 油 / 薬品
[ステンレス] SUS316
4
-0.1~1.1
SCS14(SUS316相当)
-
1個
水 / 空気 / 油
[アルミニウム] アルミ合金
5
-0.1~0.5
AC4CH
-
1個
水 / 空気 / 油 / 薬品
[ステンレス] SUS316
5
-0.1~0.5
SCS14(SUS316相当)
-
1個
水 / 空気 / 油 / 薬品
[ステンレス] SUS316
6
-0.1~0.5
SCS14(SUS316相当)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,255
( 3,581 )
3日目
6,169
( 6,786 )
3日目
12,282
( 13,510 )
3日目
3,931
( 4,324 )
3日目
3,420
( 3,762 )
3日目
5,915
( 6,507 )
3日目
10,950
( 12,045 )
3日目
2,621
( 2,883 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,802
( 5,282 )
3日目
9,274
( 10,201 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,538
( 3,892 )
3日目
5,000
( 5,500 )
3日目
10,600
( 11,660 )
3日目
18,546
( 20,401 )
3日目
3,713
( 4,084 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,135
( 8,949 )
3日目
15,277
( 16,805 )
3日目
5,060
( 5,566 )
4日目
2,092
( 2,301 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,406
( 9,247 )
3日目
5,659
( 6,225 )
3日目
22,688
( 24,957 )
3日目
6,596
( 7,256 )
3日目
9,161
( 10,077 )
3日目
28,608
( 31,469 )
3日目
13,152
( 14,467 )
3日目
40,324
( 44,356 )
3日目
59,507
( 65,458 )
3日目

詳細情報

基本情報

異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手です。◆◇用途◇◆
工場設備配管・各種機械組込用継手
◆◇特長◇◆
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能
【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし
【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能
【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止
【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムロック カプラー ダストキャップ[634-B]のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
水道配管のカバー
5
満足度:5.0
今までは設置していなかったのですが、設置した方がいいとの理由で購入・設置しました。この商品は、アルミ製で軽くて落としたり...もっと読む
0人が参考にしています。
ホースと組み合わせて外販品として利用
5
満足度:5.0
得意先様設備にご使用頂くためのホース継手として当社で組み上げセット販売している中の一つで、カムロック633シリーズ アダ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q振動ではずれませんか?
A
独自のツインカムアーム形状による2段締め付け方式で、継手の不意な離脱を防止します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カムロック カプラー ダストキャップ[634-B]
カムロック アダプター ダストプラグ[634-A]
カムロック カプラー ホースシャンク[633-C]
カムロック カプラー メネジ[633-DB]
カムロック カプラー オネジ[633-BB]
カムロック カプラー ホースシャンク(細)[633-CT]
メーカートヨックストヨックストヨックストヨックストヨックストヨックス
通常価格2,092-1,160 -2,292 -2,682 -2,997 -3,523 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類関連部品関連部品標準標準標準標準
ガスケット材質ブナ-N-ブナ-Nブナ-Nブナ-Nブナ-N
関連部品種類ダストキャップダストプラグ----
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング