メカニカル部品技術窓口
異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手です。◆◇用途◇◆工場設備配管・各種機械組込用継手◆...
詳細を確認







工場設備配管・各種機械組込用継手
| 型番 | 流体 | 主材質 | 素材詳細 |
|---|---|---|---|
| 634-A AL | 空気 水(工業用水)油 | アルミ合金 | 継手本体:アルミ合金(ADC12、5"~:AC4CH) |
| 634-A SST | 空気 水(工業用水)薬品 溶剤・塗料 油 飲料・飲用水 食品 | SUS | 継手本体:SCS14(SUS316相当) |
| 634-A PP | 空気 水(工業用水)薬品 溶剤・塗料 油 飲料・飲用水 食品 | PP | 継手本体:PP |
| 634-A BR | 空気 水(工業用水)油 | ブロンズ(青銅) | 継手本体:ブロンズ CAC406(BC6)青銅 |
| 品番 | 呼び径 | 寸法(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| インチ | ミリ | H | L1 | L2 | |
| 634-A 3/4AL | 1/2" | 15 | 32 | 36 | 26 |
| 3/4" | 20 | ||||
| 634-A 1AL | 1" | 25 | 37 | 46 | 36 |
| 634-A 1-1/4AL | 1-1/4" | 32 | 45 | 51 | 41 |
| 634-A 1-1/2AL | 1-1/2" | 40 | 53 | 54 | 44 |
| 634-A 2AL | 2" | 50 | 63 | 57 | 47 |
| 634-A 2-1/2AL | 2-1/2" | 65 | 76 | 62 | 51 |
| 634-A 3AL | 3" | 80 | 92 | 61 | 51 |
| 634-A 4AL | 4" | 100 | 120 | 63 | 53 |
| 634-A 5AL | 5" | 125 | 146 | 69 | 55 |
| 634-A 6AL | 6" | 150 | 176 | 76 | 60 |
※4"以下はダイカストになります。
※1/2"アダプターは3/4"カプラーに接続できます。
※1/2"と3/4"は共用です。
| 品番 | 呼び径 | 寸法(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| インチ | ミリ | H | L1 | L2 | |
| 634-A 3/4SST | 1/2" | 15 | 32 | 36 | 26 |
| 3/4" | 20 | ||||
| 634-A 1SST | 1" | 25 | 37 | 46 | 36 |
| 634-A 1-1/4SST | 1-1/4" | 32 | 45 | 51 | 41 |
| 634-A 1-1/2SST | 1-1/2" | 40 | 53 | 54 | 44 |
| 634-A 2SST | 2" | 50 | 63 | 57 | 47 |
| 634-A 2-1/2SST | 2-1/2" | 65 | 76 | 62 | 51 |
| 634-A 3SST | 3" | 80 | 92 | 62 | 51 |
| 634-A 4SST | 4" | 100 | 120 | 63 | 53 |
| 634-A 5SST | 5" | 125 | 146 | 69 | 55 |
| 634-A 6SST | 6" | 150 | 176 | 76 | 60 |
※1/2"アダプターは3/4"カプラーに接続できます。
※1/2"と3/4"は共用です。
| 品番 | 呼び径 | 寸法(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| インチ | ミリ | H | L1 | L2 | |
| 634-A 1PP | 1" | 25 | 37 | 45 | 33 |
| 634-A 1-1/2PP | 1-1/2" | 40 | 54 | 55 | 42 |
| 634-A 2PP | 2" | 50 | 63 | 59 | 46 |
| 634-A 3PP | 3" | 80 | 92 | 74 | 58 |
※サイズにより形状が異なります。
| 品番 | 呼び径 | 寸法(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| インチ | ミリ | H | L1 | L2 | |
| 634-A 3/4BR | 1/2" | 15 | 32 | 58 | 26 |
| 3/4" | 20 | ||||
| 634-A 1BR | 1" | 25 | 37 | 46 | 33 |
| 634-A 1-1/4BR | 1-1/4" | 32 | 45 | 54 | 40 |
| 634-A 1-1/2BR | 1-1/2" | 40 | 53 | 57 | 41 |
| 634-A 2BR | 2" | 50 | 63 | 65 | 46 |
| 634-A 2-1/2BR | 2-1/2" | 65 | 76 | 62 | 51 |
| 634-A 3BR | 3" | 80 | 92 | 62 | 51 |
| 634-A 4BR | 4" | 100 | 120 | 65 | 52 |
※サイズにより形状が異なります。
※1/2"アダプターは3/4"カプラーに接続できます。
※1/2"と3/4"は共用です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,544円 ( 1,698円 ) | 3日目 |
2,881円 ( 3,169円 ) | 3日目 |
7,531円 ( 8,284円 ) | 3日目 |
1,974円 ( 2,171円 ) | 3日目 |
1,380円 ( 1,518円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,764円 ( 3,040円 ) | 3日目 |
6,727円 ( 7,400円 ) | 3日目 |
1,377円 ( 1,515円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,286円 ( 2,515円 ) | 3日目 |
5,746円 ( 6,321円 ) | 3日目 |
1,678円 ( 1,846円 ) | 3日目 |
2,271円 ( 2,498円 ) | 3日目 |
6,012円 ( 6,613円 ) | 3日目 |
13,747円 ( 15,122円 ) | 3日目 |
1,954円 ( 2,149円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,612円 ( 3,973円 ) | 3日目 |
9,244円 ( 10,168円 ) | 3日目 |
2,524円 ( 2,776円 ) | 3日目 |
1,160円 ( 1,276円 ) | 3日目 |
5,050円 ( 5,555円 ) | 3日目 |
3,819円 ( 4,201円 ) | 3日目 |
16,965円 ( 18,662円 ) | 3日目 |
3,931円 ( 4,324円 ) | 3日目 |
5,235円 ( 5,759円 ) | 3日目 |
22,669円 ( 24,936円 ) | 3日目 |
8,454円 ( 9,299円 ) | 3日目 |
30,478円 ( 33,526円 ) | 3日目 |
31,988円 ( 35,187円 ) | 3日目 |
異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手です。◆◇用途◇◆
工場設備配管・各種機械組込用継手
◆◇特長◇◆
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能
【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし
【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能
【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止
【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
![カムロック カプラー オネジ[633-BB] 画像](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221005008727/221005008727_001_20230801115837.jpg)
![カムロック カプラー メネジ[633-DB] 画像](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221005008750/221005008750_002_20230801115837.jpg)
![カムロック カプラー ホースシャンク[633-C] 画像](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221005008738/221005008738_001_20230801115837.jpg)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):317円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ プラグ
4通常価格(税別):580円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR SM型
4.6通常価格(税別):851円~