17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が35型番あります。

カムロック アダプター オネジ[633-FB]

通常単価(税別)
1,38073,114特別価格
税込単価
1,51880,425特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手です。◆◇用途◇◆工場設備配管・各種機械組込用継手◆◇特...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 組み合わせるカプラーには、トヨックス製 カムロック633シリーズ カプラーの同呼び径サイズをご選定ください。
    1/2”アダプターは3/4”カプラーに接続できます。
詳細を確認
未確定:候補が35型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

633-FB AL
633-FB SST
633-FB PP
633-FB BR

製品仕様

外観図

633-FB AL
633-FB SST
633-FB PP
633-FB BR

工場設備配管・各種機械組込用継手

仕様

型番流体主材質素材詳細
633-FB AL空気 水(工業用水)油アルミ合金継手本体:アルミ合金(ADC12、5"~:AC4CH)
633-FB SST空気 水(工業用水)薬品 溶剤・塗料
油 飲料・飲用水 食品
SUS継手本体:SCS14(SUS316相当)
633-FB PP空気 水(工業用水)薬品 溶剤・塗料
油 飲料・飲用水 食品
PP継手本体:PP
633-FB BR空気 水(工業用水)油ブロンズ(青銅)継手本体:ブロンズ CAC406(BC6)青銅
  • 再使用可
  • 現場施工可

633-FB AL規格表

品番呼び径寸法(mm)
インチミリDFHLM
633-FB 1/2AL1/2"151435325916
633-FB 3/4AL3/4"201835325916
633-FB 1AL1"252241377318
633-FB 1-1/4AL1-1/4"322948458221
633-FB 1-1/2AL1-1/2"403559538521
633-FB 2AL2"504568639525
633-FB 2-1/2AL2-1/2"6553847610229
633-FB 3AL3"80701009210631
633-FB 4AL4"1009412912012337
633-FB 5AL5"12512114914612538
633-FB 6AL6"15014919617612737
633-FB 8AL8"20020326024116950

※4"以下はダイカストになります。
※組み合わせるカプラーには、トヨックス製 カムロック633シリーズ カプラーの同呼び径サイズをご選定ください。
   1/2”アダプターは3/4”カプラーに接続できます。
※ネジはJIS管用テーパーネジ(R)です。

633-FB SST規格表

品番呼び径寸法(mm)
インチミリDFHLM
633-FB 1/2SST1/2"151435325916
633-FB 3/4SST3/4"202035325916
633-FB 1SST1"252441377318
633-FB 1-1/4SST1-1/4"322948458221
633-FB 1-1/2SST1-1/2"403759538521
633-FB 2SST2"504868639525
633-FB 2-1/2SST2-1/2"6556847610229
633-FB 3SST3"80731009210631
633-FB 4SST4"1009812912012337
633-FB 5SST5"12512114914612238
633-FB 6SST6"15014919617612738

※組み合わせるカプラーには、トヨックス製 カムロック633シリーズ カプラーの同呼び径サイズをご選定ください。
   1/2”アダプターは3/4”カプラーに接続できます。
※ネジはJIS管用テーパーネジ(R)です。

633-FB PP規格表

品番呼び径寸法(mm)
インチミリDEFHLM
633-FB 3/4PP3/4"20201942327420
633-FB 1PP1"25222451378420
633-FB 1-1/2PP1-1/2"40383867549222
633-FB 2PP2"504848816310424
633-FB 3PP3"8074721089213031

※ネジはJIS管用テーパーネジ(R)です。
※組み合わせるカプラーには、トヨックス製 カムロック633シリーズ カプラーの同呼び径サイズをご選定ください。

633-FB BR規格表

品番呼び径寸法(mm)
インチミリDFHLM
633-FB 1/2BR1/2"151435325918
633-FB 3/4BR3/4"202035325917
633-FB 1BR1"252441377220
633-FB 1-1/4BR1-1/4"322948458022
633-FB 1-1/2BR1-1/2"403758537919
633-FB 2BR2"504667639025
633-FB 2-1/2BR2-1/2"6556847610227
633-FB 3BR3"8073999210328
633-FB 4BR4"1009612912011932

※組み合わせるカプラーには、トヨックス製 カムロック633シリーズ カプラーの同呼び径サイズをご選定ください。
   1/2”アダプターは3/4”カプラーに接続できます。
※ネジはJIS管用テーパーネジ(R)です。

関連部品

 カプラ・ワンタッチジョイント
カテゴリページカプラ・ワンタッチジョイント
代表商品カムロック633シリーズ
カプラー 633-C
ホースシャンク
カムロック633シリーズ
カプラー 633-BB
オネジ
カムロック633シリーズ
カプラー 633-DB
メネジ
カムロック633シリーズ
カプラー 634-B
ダストキャップ
画像

型番リスト

表示件数

使用流体

本体材質

ねじの呼び(inch)

参考使用圧力範囲(23℃時)

(MPa)

本体材質詳細

RoHS?最小発注数量
水 / 空気 / 油
[アルミニウム] アルミ合金
1 1/2
-0.1~1.8
ADC12
10
1個
水 / 空気 / 油
銅合金
1 1/2
-0.1~1.8
CAC406(BC6)青銅
-
1個
水 / 空気 / 油 / 薬品
[ステンレス] SUS316
1 1/2
-0.1~1.8
SCS14(SUS316相当)
-
1個
水 / 空気 / 油 / 薬品
[樹脂] 樹脂
1 1/2
-0.1~0.7
PP
-
1個
水 / 空気 / 油
[アルミニウム] アルミ合金
1 1/4
-0.1~1.8
ADC12
10
1個
水 / 空気 / 油
銅合金
1 1/4
-0.1~1.8
CAC406(BC6)青銅
-
1個
水 / 空気 / 油 / 薬品
[ステンレス] SUS316
1 1/4
-0.1~1.8
SCS14(SUS316相当)
-
1個
水 / 空気 / 油
[アルミニウム] アルミ合金
1/2
-0.1~1.8
ADC12
10
1個
水 / 空気 / 油
銅合金
1/2
-0.1~1.8
CAC406(BC6)青銅
-
1個
水 / 空気 / 油 / 薬品
[ステンレス] SUS316
1/2
-0.1~1.8
SCS14(SUS316相当)
-
1個
水 / 空気 / 油
[アルミニウム] アルミ合金
1
-0.1~1.8
ADC12
10
1個
水 / 空気 / 油
銅合金
1
-0.1~1.8
CAC406(BC6)青銅
-
1個
水 / 空気 / 油 / 薬品
[ステンレス] SUS316
1
-0.1~1.8
SCS14(SUS316相当)
-
1個
水 / 空気 / 油 / 薬品
[樹脂] 樹脂
1
-0.1~0.7
PP
-
1個
水 / 空気 / 油
[アルミニウム] アルミ合金
2 1/2
-0.1~1.1
ADC12
10
1個
水 / 空気 / 油
銅合金
2 1/2
-0.1~1.1
CAC406(BC6)青銅
-
1個
水 / 空気 / 油 / 薬品
[ステンレス] SUS316
2 1/2
-0.1~1.6
SCS14(SUS316相当)
-
1個
水 / 空気 / 油
[アルミニウム] アルミ合金
2
-0.1~1.8
ADC12
10
1個
水 / 空気 / 油
銅合金
2
-0.1~1.8
CAC406(BC6)青銅
-
1個
水 / 空気 / 油 / 薬品
[ステンレス] SUS316
2
-0.1~1.8
SCS14(SUS316相当)
-
1個
水 / 空気 / 油 / 薬品
[樹脂] 樹脂
2
-0.1~0.7
PP
-
1個
水 / 空気 / 油
[アルミニウム] アルミ合金
3/4
-0.1~1.8
ADC12
10
1個
水 / 空気 / 油
銅合金
3/4
-0.1~1.8
CAC406(BC6)青銅
-
1個
水 / 空気 / 油 / 薬品
[ステンレス] SUS316
3/4
-0.1~1.8
SCS14(SUS316相当)
-
1個
水 / 空気 / 油 / 薬品
[樹脂] 樹脂
3/4
-0.1~0.7
PP
-
2個
水 / 空気 / 油
[アルミニウム] アルミ合金
3
-0.1~0.9
ADC12
10
1個
水 / 空気 / 油
銅合金
3
-0.1~0.9
CAC406(BC6)青銅
-
1個
水 / 空気 / 油 / 薬品
[ステンレス] SUS316
3
-0.1~1.4
SCS14(SUS316相当)
-
1個
水 / 空気 / 油 / 薬品
[樹脂] 樹脂
3
-0.1~0.4
PP
-
1個
水 / 空気 / 油
[アルミニウム] アルミ合金
4
-0.1~0.7
ADC12
10
1個
水 / 空気 / 油 / 薬品
[ステンレス] SUS316
4
-0.1~1.1
SCS14(SUS316相当)
-
1個
水 / 空気 / 油
[アルミニウム] アルミ合金
5
-0.1~0.5
AC4CH
-
1個
水 / 空気 / 油 / 薬品
[ステンレス] SUS316
5
-0.1~0.5
SCS14(SUS316相当)
-
1個
水 / 空気 / 油
[アルミニウム] アルミ合金
6
-0.1~0.5
AC4CH
-
1個
水 / 空気 / 油 / 薬品
[ステンレス] SUS316
6
-0.1~0.5
SCS14(SUS316相当)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,299
( 2,529 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,889
( 5,378 )
3日目
11,438
( 12,582 )
3日目
2,737
( 3,011 )
3日目
2,072
( 2,279 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,793
( 5,272 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,376
( 11,414 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,380
( 1,518 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,646
( 2,911 )
3日目
7,108
( 7,819 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,497
( 1,647 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,473
( 3,820 )
3日目
9,016
( 9,918 )
3日目
2,105
( 2,316 )
4日目
4,756
( 5,232 )
3日目
10,887
( 11,976 )
3日目
21,554
( 23,709 )
3日目
2,828
( 3,111 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,025
( 6,628 )
2日目
13,094
( 14,403 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,439
( 3,783 )
2日目
1,443
( 1,587 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,241
( 3,565 )
3日目
7,108
( 7,819 )
3日目
1,832
( 2,015 )
3日目
5,4693,828
( 4,211 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,940
( 14,234 )
3日目
27,805
( 30,586 )
3日目
6,191
( 6,810 )
3日目
10,115
( 11,127 )
3日目
39,188
( 43,107 )
3日目
19,692
( 21,661 )
3日目
61,233
( 67,356 )
3日目
23,497
( 25,847 )
3日目
73,114
( 80,425 )
3日目

詳細情報

基本情報

配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手です。◆◇用途◇◆
工場設備配管・各種機械組込用継手
◆◇特長◇◆
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能
【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし
【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能
【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止
【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 組み合わせるカプラーには、トヨックス製 カムロック633シリーズ カプラーの同呼び径サイズをご選定ください。
    1/2”アダプターは3/4”カプラーに接続できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムロック アダプター オネジ[633-FB]のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
エアホースや水ホースに使用
5
満足度:5.0
使いやすいので購入しました。軽くて簡単に接続できる点はよいところだと思います。品質や性能に関しては問題はありません。1/...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qネジの規格は何ですか?
A
JIS管用テーパーネジ(R)です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カムロック アダプター オネジ[633-FB]
カムロック カプラー オネジ[633-BB]
カムロック アダプター メネジ[633-AB]
カムロック カプラー メネジ[633-DB]
ステンレス製レバーカップリング メスネジ型アダプター OZ-A
エア用カプラー ロックタイプ おねじソケット
メーカートヨックストヨックストヨックストヨックス小澤物産ミスミ
通常価格1,380-2,997 -1,160 -2,682 -4,297 -1,190 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
アダプター/カプラーアダプターカプラーアダプターカプラープラグ(オス)ソケット
接続部の種類オネジオネジメネジメネジめねじタイプおねじタイプ
ねじの種類R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)Rc(管用テーパめねじ)Rc(管用テーパめねじ)Rc(管用テーパめねじ)R(管用テーパおねじ)
バルブ構造両路開放型両路開放型両路開放型両路開放型両路開放型片路開閉型

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング