メカニカル部品技術窓口
ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手です。◆◇用途◇◆工場設備配管・各種機械組込用継手◆◇...
詳細を確認



工場設備配管・各種機械組込用継手
| 型番 | 流体 | 主材質 | 素材詳細 |
|---|---|---|---|
| 633-CT AL | 空気 水(工業用水)油 | アルミ合金 | 継手本体:アルミ合金(2"、3"、4":ADC12、1-1/2"、2-1/2"、5"、6":AC4CH) カムアーム:SCS14(SUS316相当) ピン・リング:SUS304 ガスケット:ブナN(NBR) |
| 633-CT SST | 空気 水(工業用水)油 | SUS | 継手本体、カムアーム:SCS14(SUS316相当) ピン・リング:SUS304 ガスケット:ブナN(NBR) |
※ガスケットは流体により選定できます。
| 品番 | 呼び径 | 寸法(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インチ | ミリ | A | B | C | E | G | K | L | |
| 633-CT1-1/2AL | 1-1/2" | 40 | 187 | 87 | 65 | 31 | 38 | 72 | 118 |
| 633-CT 2AL | 2" | 50 | 196 | 96 | 75 | 43 | 51 | 83 | 135 |
| 633-CT2-1/2AL | 2-1/2" | 65 | 208 | 108 | 90 | 55 | 64 | 90 | 146 |
| 633-CT 3AL | 3" | 80 | 249 | 137 | 108 | 68 | 77 | 104 | 163 |
| 633-CT 4AL | 4" | 100 | 277 | 166 | 140 | 90 | 102 | 113 | 173 |
| 633-CT 5AL | 5" | 125 | 302 | 191 | 165 | 117 | 127 | 127 | 189 |
| 633-CT 6AL | 6" | 150 | 409 | 255 | 198 | 142 | 152 | 143 | 211 |
※漏れ・抜け防止のため、アッセンブリーの際は確実に締め付けてください。
| 品番 | 呼び径 | 寸法(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インチ | ミリ | A | B | C | E | G | K | L | |
| 633-CT 1SST | 1" | 25 | 130 | 67 | 47 | 20 | 25 | 80 | 121 |
| 633-CT1-1/4SST | 1-1/4" | 32 | 179 | 79 | 58 | 26 | 32 | 85 | 132 |
| 633-CT1-1/2SST | 1-1/2" | 40 | 187 | 87 | 65 | 31 | 38 | 87 | 152 |
| 633-CT 2SST | 2" | 50 | 196 | 96 | 75 | 43 | 51 | 98 | 167 |
| 633-CT2-1/2SST | 2-1/2" | 65 | 208 | 108 | 90 | 55 | 64 | 105 | 180 |
| 633-CT 3SST | 3" | 80 | 249 | 137 | 108 | 67 | 77 | 120 | 199 |
| 633-CT 4SST | 4" | 100 | 277 | 166 | 140 | 92 | 102 | 128 | 210 |
※サイズにより竹の子部形状が異なります。
※漏れ・抜け防止のため、アッセンブリーの際は確実に締め付けてください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,523円 ( 3,875円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,473円 ( 14,820円 ) | 3日目 |
13,098円 ( 14,408円 ) | 3日目 |
9,889円 ( 10,878円 ) | 3日目 |
6,305円 ( 6,936円 ) | 3日目 |
20,955円 ( 23,051円 ) | 3日目 |
16,815円 ( 18,497円 ) | 3日目 |
26,416円 ( 29,058円 ) | 3日目 |
36,752円 ( 40,427円 ) | 3日目 |
20,352円 ( 22,387円 ) | 3日目 |
27,546円 ( 30,301円 ) | 3日目 |
ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手です。◆◇用途◇◆
工場設備配管・各種機械組込用継手
◆◇特長◇◆
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能
【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし
【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能
【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止
【様々な流体に対応】アルミ・ステンレスがあり、流体に応じて選定可能
![カムロック アダプター ホースシャンク(細)[633-ET] 画像](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221005008772/221005008772_001_20230801115837.jpg)
![カムロック カプラー ホースシャンク[633-C] 画像](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221005008738/221005008738_001_20230801115837.jpg)
![安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型] 画像](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221000108363/TOY1_221000108363_20230801115836.jpg)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

日東工器
金型カプラ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):358円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートソケット
3.5通常価格(税別):1,490円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~