17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が31型番あります。

カムロック カプラー ホースシャンク[633-C]

通常単価(税別)
2,29282,547
税込単価
2,52190,802
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手です。◆◇用途◇◆工場設備配管・各種機械組込用継手◆◇...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が31型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

633-C AL
633-C SST
633-C PP
633-C BR

製品仕様

外観図

633-C AL
633-C SST
633-C PP
633-C BR

工場設備配管・各種機械組込用継手

仕様

型番流体主材質素材詳細
633-C AL空気 水(工業用水)油アルミ合金継手本体:アルミ合金(ADC12、5"~:AC4CH)
カムアーム:SCS14(SUS316相当)
ピン・リング:SUS304
ガスケット:ブナN(NBR)
633-C SST空気 水(工業用水)薬品 溶剤・塗料
油 飲料・飲用水 食品
SUS継手本体:SCS14(SUS316相当)
カムアーム:SCS14(SUS316相当)
ピン・リング:SUS304
ガスケット:ブナN(NBR)
633-C PP空気 水(工業用水)薬品 溶剤・塗料
油 飲料・飲用水 食品
PP継手本体:PP
カムアーム:SCS14(SUS316相当)
ピン・リング:SUS304
ガスケット:ブナN(NBR)
633-C BR空気 水(工業用水)油ブロンズ(青銅)継手本体:ブロンズ CAC406(BC6)青銅
カムアーム:SCS14(SUS316相当)
ピン・リング:SUS304
ガスケット:ブナN(NBR)

※ガスケットは流体により選定できます。

  • 再使用可
  • 現場施工可

633-C AL規格表

品番呼び径寸法(mm)
インチミリABCEGKL
633-C 3/4AL3/4"20109614115215194
633-C 1AL1"251306747202758110
633-C1-1/4AL1-1/4"321797958263459121
633-C1-1/2AL1-1/2"401878765334074136
633-C 2AL2"501969675445387157
633-C2-1/2AL2-1/2"6520810890566793160
633-C 3AL3"802491371086979113185
633-C 4AL4"10027716614091105127200
633-C 5AL5"125302191165114134127189
633-C 6AL6"150409255198142157146214
633-C 8AL8"200474320264188207150252

※4"以下はダイカストになります。
※サイズにより竹の子部形状が異なります。
※8インチ品のカムアームは4本です。

633-C SST規格表

品番呼び径寸法(mm)
インチミリABCEGKL
633-C 3/4SST3/4"20109614114215194
633-C 1SST1"251306747202758110
633-C1-1/4SST1-1/4"321797958253459121
633-C1-1/2SST1-1/2"401878765324074136
633-C 2SST2"501969675435287157
633-C2-1/2SST2-1/2"6520810890556793160
633-C 3SST3"802491371086879113185
633-C 4SST4"10027716614089105127200
633-C 5SST5"125302191165114134127189
633-C 6SST6"150409255198142157146214

※サイズにより竹の子部形状が異なります。

633-C PP規格表

品番呼び径寸法(mm)
インチミリABCEGKL
633-C 3/4PP3/4"20109615714215197
633-C 1PP1"251306764202758115
633-C1-1/2PP1-1/2"401878782294074141
633-C 2PP2"501969694405287162
633-C 3PP3"802491371306579113187

633-C BR規格表

品番呼び径寸法(mm)
インチミリABCEGKL
633-C 3/4BR3/4"20109614114215183
633-C 1BR1"25130674720275798
633-C1-1/4BR1-1/4"321797958253459105
633-C1-1/2BR1-1/2"401878765324174120
633-C 2BR2"501969675445387139
633-C2-1/2BR2-1/2"6520810890576780135
633-C 3BR3"802491371086879102161
633-C 4BR4"10027716614089105108167

型番リスト

表示件数

使用流体

本体材質

呼径 インチ

参考使用圧力範囲(23℃時)

(MPa)

本体材質詳細

RoHS?最小発注数量
水 / 空気 / 油
[アルミニウム] アルミ合金
1 1/2
-0.1~1.8
ADC12
10
1個
水 / 空気 / 油
銅合金
1 1/2
-0.1~1.8
CAC406(BC6)青銅
-
1個
水 / 空気 / 油 / 薬品
[樹脂] 樹脂
1 1/2
-0.1~0.7
PP
-
1個
水 / 空気 / 油 / 薬品
[ステンレス] SUS316
1 1/2
-0.1~1.8
SCS14(SUS316相当)
-
1個
水 / 空気 / 油
[アルミニウム] アルミ合金
1 1/4
-0.1~1.8
ADC12
10
1個
水 / 空気 / 油
銅合金
1 1/4
-0.1~1.8
CAC406(BC6)青銅
-
1個
水 / 空気 / 油 / 薬品
[ステンレス] SUS316
1 1/4
-0.1~1.8
SCS14(SUS316相当)
-
1個
水 / 空気 / 油
[アルミニウム] アルミ合金
1
-0.1~1.8
ADC12
10
1個
水 / 空気 / 油
銅合金
1
-0.1~1.8
CAC406(BC6)青銅
-
1個
水 / 空気 / 油 / 薬品
[樹脂] 樹脂
1
-0.1~0.7
PP
-
1個
水 / 空気 / 油 / 薬品
[ステンレス] SUS316
1
-0.1~1.8
SCS14(SUS316相当)
-
1個
水 / 空気 / 油
[アルミニウム] アルミ合金
2 1/2
-0.1~1.1
ADC12
10
1個
水 / 空気 / 油
銅合金
2 1/2
-0.1~1.1
CAC406(BC6)青銅
-
1個
水 / 空気 / 油 / 薬品
[ステンレス] SUS316
2 1/2
-0.1~1.6
SCS14(SUS316相当)
-
1個
水 / 空気 / 油
[アルミニウム] アルミ合金
2
-0.1~1.8
ADC12
10
1個
水 / 空気 / 油
銅合金
2
-0.1~1.8
CAC406(BC6)青銅
-
1個
水 / 空気 / 油 / 薬品
[樹脂] 樹脂
2
-0.1~0.7
PP
-
1個
水 / 空気 / 油 / 薬品
[ステンレス] SUS316
2
-0.1~1.8
SCS14(SUS316相当)
-
1個
水 / 空気 / 油
[アルミニウム] アルミ合金
3/4
-0.1~1.8
ADC12
10
1個
水 / 空気 / 油
銅合金
3/4
-0.1~1.8
CAC406(BC6)青銅
-
1個
水 / 空気 / 油 / 薬品
[樹脂] 樹脂
3/4
-0.1~0.7
PP
-
1個
水 / 空気 / 油 / 薬品
[ステンレス] SUS316
3/4
-0.1~1.8
SCS14(SUS316相当)
-
1個
水 / 空気 / 油
[アルミニウム] アルミ合金
3
-0.1~0.9
ADC12
10
1個
水 / 空気 / 油 / 薬品
[樹脂] 樹脂
3
-0.1~0.4
PP
-
1個
水 / 空気 / 油 / 薬品
[ステンレス] SUS316
3
-0.1~1.4
SCS14(SUS316相当)
-
1個
水 / 空気 / 油
[アルミニウム] アルミ合金
4
-0.1~0.7
ADC12
10
1個
水 / 空気 / 油 / 薬品
[ステンレス] SUS316
4
-0.1~1.1
SCS14(SUS316相当)
-
1個
水 / 空気 / 油
[アルミニウム] アルミ合金
5
-0.1~0.5
AC4CH
-
1個
水 / 空気 / 油 / 薬品
[ステンレス] SUS316
5
-0.1~0.5
SCS14(SUS316相当)
-
1個
水 / 空気 / 油
[アルミニウム] アルミ合金
6
-0.1~0.5
AC4CH
-
1個
水 / 空気 / 油 / 薬品
[ステンレス] SUS316
6
-0.1~0.5
SCS14(SUS316相当)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,523
( 3,875 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,191
( 7,910 )
3日目
3,597
( 3,957 )
3日目
13,300
( 14,630 )
3日目
3,724
( 4,096 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,067
( 7,774 )
3日目
13,098
( 14,408 )
3日目
2,819
( 3,101 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,204
( 6,824 )
3日目
3,236
( 3,560 )
3日目
9,804
( 10,784 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,052
( 6,657 )
3日目
13,692
( 15,061 )
3日目
21,316
( 23,448 )
3日目
4,257
( 4,683 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,893
( 10,882 )
3日目
4,389
( 4,828 )
3日目
16,390
( 18,029 )
3日目
2,292
( 2,521 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,559
( 5,015 )
3日目
2,877
( 3,165 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,216
( 10,138 )
3日目
8,190
( 9,009 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,920
( 8,712 )
3日目
30,696
( 33,766 )
3日目
11,671
( 12,838 )
3日目
43,973
( 48,370 )
3日目
20,393
( 22,432 )
3日目
71,612
( 78,773 )
3日目
27,600
( 30,360 )
3日目
82,547
( 90,802 )
3日目

詳細情報

基本情報

ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手です。◆◇用途◇◆
工場設備配管・各種機械組込用継手
◆◇特長◇◆
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能
【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし
【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能
【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止
【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムロック カプラー ホースシャンク[633-C]のレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
ホースと組み合わせて外販品として利用
5
満足度:5.0
得意先様設備にご使用頂くためのホース継手として当社で組み上げセット販売している中の一つで、カムロック633シリーズ アダ...もっと読む
2人が参考にしています。
水中ポンプ接続部に使用
5
満足度:5.0
カプラーを使用したことで、使用前後の取り付けが簡単になり、 作業時間が大幅に減った。
1人が参考にしています。
給水
4
満足度:4.0
ポンプによる給水時に口元に使用しています。ワンタッチで接続できるのでとても便利です。
0人が参考にしています。
装置製作
4
満足度:4.0
ねじ込みタイプの物より取り付けが簡単になりました。ただ思ったより大きくカムアームの稼動域も広いため、狭い場所には向いてい...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q振動ではずれませんか?
A
独自のツインカムアーム形状による2段締め付け方式で、継手の不意な離脱を防止します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カムロック カプラー ホースシャンク[633-C]
カムロック カプラー ホースシャンク(細)[633-CT]
カムロック アダプター ホースシャンク[633-E]
カムロック アダプター ホースシャンク(細)[633-ET]
カムロック カプラー メネジ[633-DB]
カムロック カプラー オネジ[633-BB]
メーカートヨックストヨックストヨックストヨックストヨックストヨックス
通常価格2,292-3,523 -1,380 -2,084 -2,682 -2,997 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
アダプター/カプラーカプラーカプラーアダプターアダプターカプラーカプラー
接続部の種類ホースシャンクホースシャンク(ニップル径やや細めタイプ)ホースシャンクホースシャンク(ニップル径やや細めタイプ)メネジオネジ
バルブ構造両路開放型両路開放型両路開放型両路開放型両路開放型両路開放型
ガスケット材質ブナ-Nブナ-Nなしなしブナ-Nブナ-N

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング