17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。

S45C-Q 平行ピン B種・硬質(h7)

通常単価(税別)
20276
税込単価
22304
通常出荷日:1日目~5日目

A種に比較し外径寸法精度が低いです。回転軸、ヒンジなどに使用します。

  • 2025年11月より一部商品につきまして、パック品での取り扱いを廃止しております。ご注文の際は注文単位数量を必ずご確認ください。
  • h7はJISの嵌めあい公差です。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

S45C-Q 平行ピン B種・硬質(h7) 外形図

規格表

S45C-Q 平行ピン B種・硬質(h7) 規格表

型番リスト

表示件数

呼び径

長さ

販売単位

RoHS?最小発注数量
4
8
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
10
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
40
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
10
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
12
箱・パック
10
100個
5
14
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
40
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
50
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
16
箱・パック
10
100個
6
25
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
30
箱・パック
10
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
255
( 281 )
1日目
255
( 281 )
1日目
264
( 290 )
1日目
258
( 284 )
1日目
20
( 22 )
5日目
259
( 285 )
1日目
268
( 295 )
1日目
276
( 304 )
1日目
26
( 29 )
5日目
268
( 295 )
1日目
31
( 34 )
5日目

詳細情報

基本情報

A種に比較し外径寸法精度が低いです。回転軸、ヒンジなどに使用します。

ご注意

  • 2025年11月より一部商品につきまして、パック品での取り扱いを廃止しております。ご注文の際は注文単位数量を必ずご確認ください。
  • h7はJISの嵌めあい公差です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

S45C-Q 平行ピン B種・硬質(h7)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
位置決め
4
満足度:4.0
商品の種類は割と少なめなんですが、お値段が安めで、お得な感じがしました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
S45C-Q 平行ピン B種・硬質(h7)
平行ピン B種・h7 S45C-Q
S45C-Q 平行ピン A種・硬質(m6)
S45C-A 平行ピン B種・軟質(h7)
S45C-Q 内ねじ付平行ピン h7
平行ピン B種・h7
メーカー大陽ステンレススプリング大喜多大陽ステンレススプリング大陽ステンレススプリング姫野精工所大喜多
通常価格20-50 -16 -10 -187 -22 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜5日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類平行ピン平行ピン平行ピン平行ピン平行ピン平行ピン
ねじ/ねじ穴有無なしなしなしなし内ねじなし
末端形状両端テーパ/面取両端テーパ/面取片側テーパ+球状両端テーパ/面取両端テーパ/面取両端テーパ/面取
材質S45C-QS45CS45C-QS45C-AS45CS45C
軸径公差マイナス公差マイナス公差プラス公差マイナス公差マイナス公差マイナス公差

ノックピン・段付ピン・スプリングピンカテゴリの売れ筋ランキング