17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 呼び

    ~mm
  • 外径D(mm)

    ~mm
  • 線径d(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スプリットリング

通常単価(税別)
205208特別価格
税込単価
226229特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

両巻き面を平らに仕上げてあります。ルアーなどの釣具の部品接続用としても使用できます。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スプリットリング 外形図

製品仕様

材質SUS304-WPB
表面処理光沢仕上げ

規格表

スプリットリング 規格表

備考1.密着巻きとする。

型番リスト

表示件数

呼び

外径D

(mm)

線径d

(mm)

最小発注数量
2
5
0.65
1個
4
7.2
0.90
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
205102
( 112 )
在庫品1日目当日出荷可能
208
( 229 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

両巻き面を平らに仕上げてあります。ルアーなどの釣具の部品接続用としても使用できます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリットリングのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
アシストフック取付等
4
満足度:4.0
アシストフックの取付、錆びた物の交換用で購入。 可も不可もなく、ちょうどいいと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリットリング
ファミリーフック
Sフック ロングタイプ ステンレス
固定ブロック タテ型2車90mm
サンマブロック
枠式ターンバックル(ステンレス製)アイ&アイタイプ
メーカー大陽ステンレススプリングニッサチェインニッサチェインフジワラ水本機械製作所トラスコ中山
通常価格205-138 -62 -19,029 -4,265 -1,601 -
通常出荷日在庫品1日目1日目3日目〜6日目2日目在庫品1日目〜
材質SUS304-WPB-----
表面処理光沢仕上げ-----
用途結合用品-----
販売単位バラ(1個から購入可能)-----
よく一緒に購入される商品

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング