17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 適用軸径(mm)

    ~mm
  • 呼び

    ~mm
  • A寸(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

クリップリング

通常単価(税別)
208244
税込単価
229268
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

丸溝または角溝加工した軸に挿入し抜け止めに使用。軸への挿入方向は、縦・横可能で軸との遊びがありません。

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

適用軸径

(mm)

呼び

A寸

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
1
1.5
10
1個
4
2
2
10
1個
5
3
2.75
10
1個
6
4
3
10
1個
8
5
4.75
10
1個
10
6
5.5
10
1個
13
7
7
10
1個
16
8
8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
208
( 229 )
1日目
209
( 230 )
1日目
209
( 230 )
1日目
209
( 230 )
1日目
213
( 234 )
1日目
223
( 245 )
在庫品1日目当日出荷可能
233
( 256 )
1日目
244
( 268 )
1日目

詳細情報

基本情報

丸溝または角溝加工した軸に挿入し抜け止めに使用。軸への挿入方向は、縦・横可能で軸との遊びがありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリップリングのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
回転軸の抜け防止
4
満足度:4.0
このタイプは取り付けが簡単なので、作業性が良いです。 価格も安価で非常におすすめです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリップリング
スナップピン(ダブルリング)
M4~M16 スナップピン(ステンレス製)
呼び1.6~5.0 割ピン(鉄/六価クロメート)
スナップピン SSPタイプ
抜け止めスナップピン
メーカー大陽ステンレススプリングエスコエスコエスコオチアイオチアイ
通常価格208-385 -792 -2,009 -204 -37 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質SUS420J2スチールステンレススチールスチールスチール
販売単位バラ(1個から購入可能)箱・パック箱・パック箱・パックバラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
表面処理光沢仕上げ-----
用途軸用締結用品-----

スナップピン・割りピンカテゴリの売れ筋ランキング