17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 主要適用管外径(mm)

  • 呼び

    ~mm
  • H1(mm)

    ~mm
  • W(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ジョイントクリップ(Sタイプ)

通常単価(税別)
276498
税込単価
304548
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

フランジ付きの水周りの配管結合部にワンタッチで挿入できる製品です。特殊加工を施している為、耐久性、挿入...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ジョイントクリップ(Sタイプ)の外形図と寸法

単位mm

呼びNo.寸法適用する相手軸スラスト荷重
N
tH1H2H3H4L1L2L3L4BWKGSm
80.79.7(6)(21.1)8.8(4.6)6.4(14.2)(19.9)6128.015.017.05.54,942.6
100.711.2(8)(23.9)9.7(4)6.4(14.7)(20.8)61210.017.020.05.54,746.4
12.70.814.5(8.8)(30.0)12.75(5.1)7.1(18.4)(26.5)61412.722.025.05.56,786.2
16A0.816.4(8.8)(34.5)14.1(4.1)6.1(19.5)(28.6)61416.026.030.05.56,864.7
16B0.918.4(10)(38.5)16.0(5.7)8.5(23.5)(33.7)61416.028.034.05.57.649.2
22.20.921.7(10)(44.5)17.0(5.7)7.9(26.2)(37.3)61422.232.038.05.58.777.0
25.40.924.7(10)(51.8)19.6(5.3)7.2(30.2)(42.9)61625.438.044.05.512.474.1

型番リスト

表示件数

主要適用管外径

(mm)

呼び

H1

(mm)

W

(mm)

RoHS?最小発注数量
10~20未満
6
8.2
12
10
1個
10~20未満
8
9.7
12
10
1個
10~20未満
10
11.2
12
10
1個
20~30未満
12.7
14.5
14
10
1個
20~30未満
16A
16.4
14
10
1個
30~40未満
22.2
21.7
14
10
1個
30~40未満
25.4
24.7
16
10
1個
20~30未満
16B
18.4
14
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
276
( 304 )
1日目
288
( 317 )
在庫品1日目当日出荷可能
297
( 327 )
在庫品1日目当日出荷可能
339
( 373 )
在庫品1日目当日出荷可能
342
( 376 )
在庫品1日目当日出荷可能
278
( 306 )
在庫品1日目当日出荷可能
498
( 548 )
在庫品1日目当日出荷可能
351
( 386 )
1日目

詳細情報

基本情報

フランジ付きの水周りの配管結合部にワンタッチで挿入できる製品です。特殊加工を施している為、耐久性、挿入性が向上。ヘタリも少なく、安定した保持力を維持します。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョイントクリップ(Sタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジョイントクリップ(Sタイプ)
ジョイントクリップ(Rタイプ)
ジョイントクリップ(異径タイプ)
配管クランプ 付属部品 ゴムブシュ
配管クランプ 付属部品 マウンテイングアダプタ
クイックファスナー
メーカー大陽ステンレススプリング大陽ステンレススプリング大陽ステンレススプリングミスミミスミオチアイ
通常価格276-266290 -200 -490 -76 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
材質SUS304-CSPSUS304-CSPSUS304-CSPネオプレンゴムアルミ合金ダイカストSUS304-CSP-3/4H
表面処理生地生地生地なしなしなし
用途配管結合用配管結合用配管結合用---
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)---
よく一緒に購入される商品

配管用クランプカテゴリの売れ筋ランキング