17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

歯付座金(皿形 外歯形)

通常単価(税別)
204215
税込単価
224237
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

ガタツキ防止やねじのゆるみ止めになる、歯付座金(皿形)。【特長】・外径側に歯がある皿形状の座金。・平座...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

外径 D

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
3.2
0.4
6
10
1個
4
4.3
0.4
8
10
1個
4.5
4.8
0.5
9
10
1個
5
5.3
0.5
10
10
1個
6
6.4
0.5
12
10
1個
8
8.4
0.6
16
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
204
( 224 )
1日目
207
( 228 )
在庫品1日目当日出荷可能
205
( 226 )
1日目
211
( 232 )
在庫品1日目当日出荷可能
211
( 232 )
在庫品1日目当日出荷可能
215
( 237 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ガタツキ防止やねじのゆるみ止めになる、歯付座金(皿形)。
【特長】
・外径側に歯がある皿形状の座金。
・平座金などと組み合わせて締め付ける。
【用途】
・高荷重を必要とする箇所に適している。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

歯付座金 皿形の外形図

歯付座金 皿形

歯付座金 皿形

製品基本情報
種類(用途): 緩み止め / 種類: 歯付座金(菊座) / 材質(表面処理・硬度): ステンレス(SUS304-CSP)(光沢仕上げ・HRC37〜46)/ 種類 歯付座金: 外歯形

歯付座金 皿形の寸法

単位:mm

寸法コード
dDet
基準
寸法
許容差最大基準
寸法
許容差
2703033.2+0.2
0
61.80.4±0.038
270353.53.772.10.48
2704044.382.50.48
270454.54.892.70.5±0.0359
2705055.3103.10.59
2706066.4+0.3
0
123.80.510
2708088.4165.10.6±0.0412

※1. 歯数は標準を示す。
※2. 材質はSUS304-CSPのみ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

歯付座金(皿形 外歯形)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械の一部として
5
満足度:5.0
部品に組み込んで機械の一部に緩み止めとして使用しています。ミスミを検索してサイズや形状が合っていたので、他の商品と比較す...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
歯付座金(皿形 外歯形)
皿ばね座金
【クリーン洗浄品】皿ばね座金
平座金(丸ワッシャー) インチサイズ
ばね座金(スプリングワッシャー) インチサイズ
【クリーン洗浄品】化粧ビス座金
メーカー大陽ステンレススプリングミスミミスミサイマコーポレーションサイマコーポレーションミスミ
通常価格204-102 --118 -111 --
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
種類歯付座金(菊座)ばね座金ばね座金平座金ばね座金化粧ビス座金
材質ステンレスステンレスステンレスA2ステンレスA2ステンレス
表面処理なしなしなしパシペートパシペートなし
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
材質 ステンレスSUS304-CSPSUS304-CSPSUS304-CSPSUS304SUS304SUS303
よく一緒に購入される商品

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング