17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 材質

    • スチール
    • ステンレス
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 表面処理

  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • 材質 スチール

  • 材質 ステンレス

  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

歯付座金(内歯形 スチール/SUS304-CSP)

通常単価(税別)
80437
税込単価
88481
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

ガタツキ防止やねじのゆるみ止めになる、歯付座金(内歯形)。【特長】・内径側に立ち上げた歯で、ねじのゆる...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

材質

内径 d

(mm)

表面処理

厚さ t

(mm)

材質 スチール

材質 ステンレス

表面処理(詳細)

外径 D

(mm)

RoHS?最小発注数量
2
[ステンレス] SUS304-CSP
2.2
なし
0.3
-
SUS304-CSP
光沢仕上げ
4.8
10
1個
2.3
[ステンレス] SUS304-CSP
2.5
なし
0.3
-
SUS304-CSP
光沢仕上げ
5.3
10
1個
2.6
[ステンレス] SUS304-CSP
2.8
なし
0.3
-
SUS304-CSP
光沢仕上げ
5.8
10
1個
3
[ステンレス] SUS304-CSP
3.2
なし
0.45
-
SUS304-CSP
光沢仕上げ
6.5
10
1個
3.5
[ステンレス] SUS304-CSP
3.7
なし
0.45
-
SUS304-CSP
光沢仕上げ
7.5
10
1個
4
[ステンレス] SUS304-CSP
4.3
なし
0.45
-
SUS304-CSP
光沢仕上げ
8.5
10
1個
4.5
[ステンレス] SUS304-CSP
4.8
なし
0.5
-
SUS304-CSP
光沢仕上げ
9.5
10
1個
5
[ステンレス] SUS304-CSP
5.3
なし
0.6
-
SUS304-CSP
光沢仕上げ
10
10
1個
6
[ステンレス] SUS304-CSP
6.4
なし
0.6
-
SUS304-CSP
光沢仕上げ
11
10
1個
8
[ステンレス] SUS304-CSP
8.4
なし
0.8
-
SUS304-CSP
光沢仕上げ
15
10
1個
10
[ステンレス] SUS304-CSP
10.5
なし
0.9
-
SUS304-CSP
光沢仕上げ
18
10
1個
12
[ステンレス] SUS304-CSP
12.5
なし
1
-
SUS304-CSP
光沢仕上げ
21
10
1個
14
[ステンレス] SUS304-CSP
14.5
なし
1
-
SUS304-CSP
光沢仕上げ
23
10
1個
16
[ステンレス] SUS304-CSP
16.5
なし
1.2
-
SUS304-CSP
光沢仕上げ
26
10
1個
18
[ステンレス] SUS304-CSP
19
なし
1.2
-
SUS304-CSP
光沢仕上げ
29
10
1個
20
[ステンレス] SUS304-CSP
21
なし
1.4
-
SUS304-CSP
光沢仕上げ
32
10
1個
22
[ステンレス] SUS304-CSP
23
なし
1.4
-
SUS304-CSP
光沢仕上げ
35
10
1個
24
[ステンレス] SUS304-CSP
25
なし
1.6
-
SUS304-CSP
光沢仕上げ
38
10
1個
2
[スチール] スチール
2.2
三価クロメート
0.3
ばね用鋼
-
三価クロメート
4.8
10
1個
2.6
[スチール] スチール
2.8
三価クロメート
0.3
ばね用鋼
-
三価クロメート
5.8
10
1個
3
[スチール] スチール
3.2
三価クロメート
0.45
ばね用鋼
-
三価クロメート
6.5
10
1個
3.5
[スチール] スチール
3.7
三価クロメート
0.45
ばね用鋼
-
三価クロメート
7.5
10
1個
4
[スチール] スチール
4.3
三価クロメート
0.45
ばね用鋼
-
三価クロメート
8.5
10
1個
5
[スチール] スチール
5.3
三価クロメート
0.6
ばね用鋼
-
三価クロメート
10
10
1個
6
[スチール] スチール
6.4
三価クロメート
0.6
ばね用鋼
-
三価クロメート
11
10
1個
8
[スチール] スチール
8.4
三価クロメート
0.8
ばね用鋼
-
三価クロメート
15
10
1個
10
[スチール] スチール
10.5
三価クロメート
0.9
ばね用鋼
-
三価クロメート
18
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
209
( 230 )
1日目
206
( 227 )
1日目
217
( 239 )
在庫品1日目当日出荷可能
217
( 239 )
在庫品1日目当日出荷可能
208
( 229 )
1日目
217
( 239 )
在庫品1日目当日出荷可能
213
( 234 )
1日目
221
( 243 )
在庫品1日目当日出荷可能
217
( 239 )
在庫品1日目当日出荷可能
222
( 244 )
在庫品1日目当日出荷可能
80
( 88 )
在庫品1日目当日出荷可能
92
( 101 )
1日目
163
( 179 )
1日目
123
( 135 )
1日目
242
( 266 )
在庫品1日目当日出荷可能
305
( 336 )
1日目
335
( 369 )
1日目
437
( 481 )
1日目
207
( 228 )
1日目
208
( 229 )
在庫品1日目当日出荷可能
208
( 229 )
在庫品1日目当日出荷可能
207
( 228 )
1日目
207
( 228 )
1日目
217
( 239 )
在庫品1日目当日出荷可能
207
( 228 )
1日目
213
( 234 )
1日目
218
( 240 )
1日目

詳細情報

基本情報

ガタツキ防止やねじのゆるみ止めになる、歯付座金(内歯形)。
【特長】
・内径側に立ち上げた歯で、ねじのゆるみ止めになる。
【用途】
・平座金などと組み合わせる。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

歯付座金 内歯形の外形図

歯付座金 内歯形の外形図

歯付座金 内歯形の外形図

製品基本情報
種類(用途): 緩み止め / 種類: 歯付座金(菊座)/ 種類 歯付座金: 内歯形 / 材質(表面処理・硬度): スチール(三価クロメート・HRC40〜50)・SUS304-CSP(光沢仕上げ・HRC37〜46)

歯付座金 内歯形の寸法

単位:mm

寸法コード呼びdDt歯数
内歯メートル
ねじ用
ウィット
ねじ用
基準
寸法
許容差基準
寸法
許容差基準
寸法
許容差

2502022.2+0.2
0
4.80
-0.3
0.3±0.0257
250232.32.55.30.37
250262.62.85.80.37
2503033.26.50
-0.4
0.45±0.0357
250353.53.77.50.458
2504044.38.50.458
250454.54.89.50.58
2505055.3100.6±0.048
2506066.4110
-0.5
0.69
 77.4+0.3
0
130.8±0.059
2508088.4150.89
250953/89.817.50.99
251001010.5+0.4
0
180.99
251107/1611.419.50
-0.6
0.910
251201212.5211±0.05510
251271/21322.5110
251401414.523110
25160165/816.5261.2±0.06512
251801819+0.5
0
291.212
251903/419.6320
-0.8
1.212
252002021321.4±0.0712
25220227/823351.414
252402425381.6±0.0814
25254126411.614
  • ※ 1. 歯数は標準を示す。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

歯付座金(内歯形 スチール/SUS304-CSP)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
歯付座金(内歯形 スチール/SUS304-CSP)
歯付座金 外歯形(スチール/SUS304-CSP)
SWAS-SC 脱落防止ワッシャ
歯付座金 内歯形(ウィットねじ用・SUS304-CSP)
歯付座金 (内歯形)
歯付座金 内歯形
メーカー大陽ステンレススプリング大陽ステンレススプリング鍋屋バイテック大陽ステンレススプリングSUNCO平和発條
通常価格80-56 -25438 -205 -20 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
種類歯付座金(菊座)歯付座金(菊座)歯付座金(菊座)歯付座金(菊座)歯付座金(菊座)歯付座金(菊座)
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)--
種類 歯付座金内歯形外歯形内歯形内歯形内歯形内歯形
よく一緒に購入される商品

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング