17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。
  • 呼び

    ~mm
  • 適用する軸または穴d1(参考)(mm)

  • 適用する軸または穴d2(参考)(mm)

    ~mm
  • 軸/穴/溝 呼び径(参考)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

E形止め輪 大陽規格A

未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

呼び

適用する軸または穴d1(参考)

(mm)

適用する軸または穴d2(参考)

(mm)

軸/穴/溝 呼び径(参考)

(mm)

RoHS?最小発注数量
1.3
1.5~2
1.3
1.3
10
1個
1.4
2~2.5
1.4
1.4
10
1個
1.6
2~2.8
1.6
1.6
10
1個
1.9
2.5~3
1.9
1.9
10
1個
2
3~4
2
2
10
1個
2.3
3~4
2.3
2.3
10
1個
2.4
3.5~4.5
2.4
2.4
10
1個
2.5
4~5
2.5
2.5
10
1個
3
4.5~6
3
3
10
1個
3.1
4.5~6
3.1
3.1
10
1個
3.6
5~7
3.6
3.6
10
1個
3.7
5~7
3.7
3.7
10
1個
4
6~8
4
4
10
1個
4.5
7~9
4.5
4.5
10
1個
4.7
7~9
4.7
4.7
10
1個
6
7~9
6
6
10
1個
7
8~11
7
7
10
1個
8
9~12
8
8
10
1個
14.6
15.5~20
14.7
14.6
10
1個
20.9
22~26
21
20.9
10
1個
1.9S
2.5~3
1.9
1.9S
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
242
( 266 )
1日目
241
( 265 )
1日目
241
( 265 )
1日目
241
( 265 )
1日目
241
( 265 )
1日目
241
( 265 )
1日目
241
( 265 )
1日目
241
( 265 )
1日目
241
( 265 )
1日目
242
( 266 )
1日目
242
( 266 )
1日目
242
( 266 )
1日目
242
( 266 )
1日目
242
( 266 )
在庫品1日目当日出荷可能
242
( 266 )
1日目
243
( 267 )
1日目
246
( 271 )
1日目
248
( 273 )
1日目
273
( 300 )
1日目
163
( 179 )
1日目
241
( 265 )
1日目

詳細情報

基本情報

円周上に溝加工したシャフト(軸)に挿入するタイプの止め輪です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

E形止め輪 大陽規格Aのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
止め輪
4
満足度:4.0
普段、E型の止め輪はあまり使いませんが、いい感じで取り付けることができました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
E形止め輪 大陽規格A
Cリング (Aタイプ)
E型止め輪
E形止め輪(Eリング) JIS規格 ステンレス(SUS316)
アセタール樹脂 E形止め輪
E形止め輪(B-1024・ステンレス製)
メーカー大陽ステンレススプリング大陽ステンレススプリングSUNCO大陽ステンレススプリングSUNCOタキゲン製造
通常価格163-241 -13,884 -2 -204 -322 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類ラジアル方向取付ラジアル方向取付ラジアル方向取付ラジアル方向取付ラジアル方向取付ラジアル方向取付
形状E形止め輪軸用C形止め輪E形止め輪E形止め輪E形止め輪E形止め輪
材質SUS304-CSPSUS304-CSPスチールSUS316ポリアセタール冷間圧延ステンレス鋼板
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)箱・パックバラ(1個から購入可能)箱・パック
止め輪タイプ外輪止め外輪止め外輪止め外輪止め外輪止め外輪止め
よく一緒に購入される商品

止め輪・リングカテゴリの売れ筋ランキング