17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。

E形止め輪 スタック【1~10000個入り】

通常単価(税別)
333,158
税込単価
336,474
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

作業性を考慮して工具に喰いつきやすいように棒状に整列させ、テープなどで貼り付けた梱包製品です。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

E形止め輪 スタックの商品概要

E形止め輪 スタック:関連画像

外形図

(単位:mm)

呼び 適用軸
d1
止め輪寸法 取付溝寸法(参考)
内径d 外径D H 板厚t b(約) 溝径d2 溝巾m n(最小)
0.8 1~1.4 0.8 0
-0.08
2 ±0.1 0.7 0
-0.25
0.2 ±0.02 0.3 0.8 +0.05
0
0.3 +0.05
0
0.4
1.2 1.4~2 1.2 0
-0.09
3 1 0.3 ±0.025 0.4 1.2 +0.06
0
0.4 0.6
1.5 2~2.5 1.5 4 ±0.2 1.3 0.4 ±0.03 0.6 1.5 0.5 0.8
2 2.5~3.2 2 5 1.7 0.4 0.7 2 0.5 1
2.5 3.2~4 2.5 6 2.1 0.4 0.8 2.5 0.5 1
3 4~5 3 7 2.6 0.6 ±0.04 0.9 3 0.7 +0.1
0
1
4 5~7 4 0
-0.12
9 3.5 0
-0.3
0.6 1.1 4 +0.075
0
0.7 1.2
5 6~8 5 11 4.3 0.6 1.2 5 0.7 1.2
6 7~9 6 12 5.2 0.8 1.4 6 0.9 1.2
7 8~11 7 0
-0.15
14 6.1 0
-0.35
0.8 1.6 7 +0.09
0
0.9 1.5
8 9~12 8 16 6.9 0.8 1.8 8 0.9 1.8
9 10~14 9 18 7.8 0.8 2.0 9 0.9 2
10 11~15 10 20 ±0.3 8.7 1 ±0.05 2.2 10 1.15 +0.14
0
2

型番リスト

表示件数

呼び

材質

適用する軸または穴d1(参考)

(mm)

適用する軸または穴d2(参考)

(mm)

販売単位

軸/穴/溝 呼び径(参考)

(mm)

表面処理

RoHS?最小発注数量
0.8
[ステンレス] SUS304-CSP
1~1.4
0.8
バラ(1個から購入可能)
0.8
光沢仕上げ
10
1個
1.2
[ステンレス] SUS304-CSP
16~24
1.2
バラ(1個から購入可能)
1.2
光沢仕上げ
10
1パック

10000個入り

2
[ステンレス] SUS304-CSP
25~38
2
バラ(1個から購入可能)
2
光沢仕上げ
10
200個
2.5
[ステンレス] SUS304-CSP
3.2~4
2.5
バラ(1個から購入可能)
2.5
光沢仕上げ
10
1個
3
[ステンレス] SUS304-CSP
4~5
3
バラ(1個から購入可能)
3
光沢仕上げ
10
200個
4
[ステンレス] SUS304-CSP
5~7
4
バラ(1個から購入可能)
4
光沢仕上げ
10
200個
5
[ステンレス] SUS304-CSP
6~8
5
バラ(1個から購入可能)
5
光沢仕上げ
10
1個
6
[ステンレス] SUS304-CSP
7~9
6
バラ(1個から購入可能)
6
光沢仕上げ
10
200個
7
[ステンレス] SUS304-CSP
8~11
7
バラ(1個から購入可能)
7
光沢仕上げ
10
200個
8
[ステンレス] SUS304-CSP
9~12
8
バラ(1個から購入可能)
8
光沢仕上げ
10
200個
9
[ステンレス] SUS304-CSP
10~14
9
バラ(1個から購入可能)
9
光沢仕上げ
10
200個
10
[ステンレス] SUS304-CSP
11~15
10
箱・パック
10
光沢仕上げ
10
200個
1.2
ばね用鋼
1.4~2
1.2
箱・パック
1.2
光沢仕上げ
10
1パック

10000個入り

2
ばね用鋼
2.5~3.2
2
バラ(1個から購入可能)
2
光沢仕上げ
10
1パック

10000個入り

2.5
ばね用鋼
3.2~4
2.5
箱・パック
2.5
光沢仕上げ
10
1パック

10000個入り

3
ばね用鋼
4~5
3
箱・パック
3
光沢仕上げ
10
1パック

10000個入り

4
ばね用鋼
5~7
4
箱・パック
4
光沢仕上げ
10
1パック

10000個入り

6
ばね用鋼
7~9
6
箱・パック
6
光沢仕上げ
10
1パック

10000個入り

7
ばね用鋼
8~11
7
箱・パック
7
光沢仕上げ
10
1パック

10000個入り

1.5
ばね用鋼
2~2.5
1.5
箱・パック
1.5
三価クロメート
10
1パック

10000個入り

2
ばね用鋼
2.5~3.2
2
箱・パック
2
三価クロメート
10
1パック

10000個入り

2.5
ばね用鋼
3.2~4
2.5
箱・パック
2.5
三価クロメート
10
1パック

10000個入り

3
ばね用鋼
4~5
3
箱・パック
3
三価クロメート
10
1パック

10000個入り

4
ばね用鋼
5~7
4
箱・パック
4
三価クロメート
10
1パック

10000個入り

6
ばね用鋼
7~9
6
箱・パック
6
三価クロメート
10
1パック

10000個入り

7
ばね用鋼
8~11
7
箱・パック
7
三価クロメート
10
1パック

10000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
241
( 265 )
1日目
8,469
( 9,316 )
1日目
4
( 4 )
1日目
202
( 222 )
1日目
3
( 3 )
在庫品1日目当日出荷可能
4
( 4 )
1日目
241
( 265 )
在庫品1日目当日出荷可能
6
( 7 )
1日目
7
( 8 )
1日目
13
( 14 )
1日目
19
( 21 )
1日目
25
( 28 )
1日目
9,506
( 10,457 )
1日目
8,647
( 9,512 )
1日目
11,000
( 12,100 )
1日目
11,000
( 12,100 )
1日目
13,135
( 14,449 )
1日目
24,640
( 27,104 )
1日目
33,158
( 36,474 )
1日目
9,506
( 10,457 )
1日目
8,647
( 9,512 )
1日目
9,592
( 10,551 )
1日目
11,000
( 12,100 )
1日目
12,276
( 13,504 )
1日目
24,640
( 27,104 )
1日目
33,158
( 36,474 )
1日目

詳細情報

基本情報

作業性を考慮して工具に喰いつきやすいように棒状に整列させ、テープなどで貼り付けた梱包製品です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

E形止め輪 スタックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
E形止め輪 スタック
E形止め輪(Eリング) スタック
U形止め輪 スタック
E形止め輪(Eリング)ラジアル方向取付
JIS E形止め輪
E型止め輪
メーカー大陽ステンレススプリングオチアイオチアイオチアイ平和発條SUNCO
通常価格3-7,419 -915 -1 -241 -13,884 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜
種類ラジアル方向取付ラジアル方向取付ラジアル方向取付ラジアル方向取付スラスト方向取付(軸用)ラジアル方向取付
形状E形止め輪E形止め輪U形止め輪E形止め輪E形止め輪E形止め輪
止め輪タイプ外輪止め外輪止め外輪止め外輪止め外輪止め外輪止め
取り付け方種類スナップイン(縦入れ)スナップイン(縦入れ)スナップイン(縦入れ)スナップイン(縦入れ)スナップイン(縦入れ)スナップイン(縦入れ)
商品種類止め輪止め輪止め輪止め輪止め輪止め輪
よく一緒に購入される商品

止め輪・リングカテゴリの売れ筋ランキング