17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

電磁操作弁1/8 DS

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電磁操作弁1/8 DS

販売終了

型番

DS0M4-2G01-2B

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

コンパクトな設計で省スペース。巻線にH種を採用し、過酷な使用条件のもとで、焼けにくく、耐久性に優れています。

指定中の仕様・寸法情報

種類
油圧電磁弁
最高使用圧力(範囲)(MPa)
2.1~7
最大流量(ℓ/min)
9
定格電圧
AC200V / AC220V
接続の種類
モジュラー(積層)
呼びサイズ
1/8
中立位置ポジション
PBATオープン
スプールばね形式
スプリングオフセット形(SOL.a付)
最高使用圧力(MPa)
6.86
定格電圧(詳細)
AC200V(50/60Hz)、AC220V(60Hz)

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト