メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • シュート全長MAX(mm)

    ~mm
  • シュート幅MAX(mm)

    ~mm
  • 適用コントローラ

  • 定格電圧(V)

  • 定格電流(A)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

小型電磁フィーダーCF形

通常単価(税別)
853,611
税込単価
938,972
通常出荷日:4日目

使いやすいコンパクトタイプの電磁フィーダです。粉粒体プロセスの材料供給・排出に豊富な実績を持つ小形電磁...

詳細を確認
  • こちらの商品は本体のみとなります。
    トラフ、駆動部、コントローラはついておりません。

型番:

CF-4-200V
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CF-4-200Vの仕様・寸法情報

シュート全長MAX(mm)
800
シュート質量MAX(Kg)
-
シュート幅MAX(mm)
380
方式
周波数可変式
適用コントローラ
C10-3VF
定格電圧(V)
200/220
定格電流(A)
3.0
-
-

商品情報

外形図

単位:mm
小型電磁フィーダーCF形 外形図

※お客様でトラフを製作される場合、機器全体の保証お客様範囲となります。駆動部のデモ機がございますので、トラフ設計時にお貸出を希望される際はご用命ください。

製品仕様

駆動部標準仕様

形式コイル定格電圧
(V)
コイル定格電流
(A)
駆動周波数
(Hz)
重量
(kg)
適用トラフ質量
(kg)
トラフ最大長
(mm)
適用コントローラ
(カタログ参照)
CF-1100/110150~7070.7~2.0500C10-1VCF
200/2200.5
CF-2100/1101132.0~4.5700
200/2200.5
CF-3200/2201233.0~9.0800
CF-4200/220345~60909.0~20.0950C10-3VF

(注)●CF-1~3樹脂カバー色 固定側樹脂カバー:ライトグレー(UN-75) 可動側樹脂カバー:ブルーバイオレット(DIC2409) ●CF-4本体カバーSUS304
   ●ケーブル CF-1~3/VCT、2芯、0.75mm2、長さ0.5m CF-4/2CT、3芯、1.25mm2、長さ2.0m ●コントローラは指定の可変周波数タイプ以外はご使用になれません。
   ●絶縁階級 CF-1、2、3:A種、CF-4:B種

トラフ付き標準仕様

※トラフ、駆動部、コントローラは別販売になります

形式標準搬送量(砂 γ:1.6)コイル定格電圧
(V)
コイル定格電流
(A)
駆動周波数
(Hz)
標準トラフ質量
(SS/SUS)
(kg)
適用コントローラ
(カタログ参照)
平底開放標準トラフ寸法
(幅×長×深)(mm)
能力
(T/Hr)
CF-1100×380×402100/2001/0.5約651.4/1.2C10-1VCF
CF-2120×550×605100/2001/0.5約652.5/2.2
CF-3150×610×7082001約653.6/3.2
CF-4380×800×90252003約55-/13.6C10-3VF

(注)●標準搬送量は、標準砂(見掛比重1.6、水分含有量1%、粒度20メッシュ)を、トラフ傾斜角水平、振動数60Hzで搬送した場合を示します。
   ●CF-3は100V使用の場合、オプションの電圧変換ユニットC10-TRをご使用下さい。
   ●コントローラは指定の可変周波数タイプ以外はご使用になれません。
   ●トラフと駆動部は別梱包となります。
   ●トラフ材質はSS製とSUS製があります。

規格表

小型電磁フィーダーCF形 規格表

選定サポート情報

小型電磁フィーダーCF形 選定サポート情報

型番リスト

表示件数
型番
CF-4-200V

シュート全長MAX

(mm)

シュート質量MAX

(Kg)

シュート幅MAX

(mm)

適用コントローラ

定格電圧

(V)

定格電流

(A)

最小発注数量
800
-
380
C10-3VF
200/220
3.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
853,611
( 938,972 )
4日目

詳細情報

基本情報

使いやすいコンパクトタイプの電磁フィーダです。
粉粒体プロセスの材料供給・排出に豊富な実績を持つ小形電磁フィーダが、さらに使い易くなりました。
誰でも簡単に最適なチューニングが行えます。
供給能力も大幅にアップし、耐久性も抜群。
微粉材料をはじめ、あらゆる粉粒体材料の供給、排出、軽量供給に威力を発揮します。
【特長】
・専用の周波数可変式コントローラにより、電源周波数に関係なく出力周波数を可変。
・板ばね調整不要で誰でも簡単に最適同調点にチューニング。
・電源電圧の変動にも常に安定した振幅を実現する定電圧機能。
・最大振幅1.6mmの高振幅振動で供給能力30%アップ(従来比)。
・耐久性に優れた樹脂カバー(CF-1~3)やSUS(CF-4)で覆った閉鎖構造のため、搬送材料や埃が入りにくく、長寿命。
・お客様設計によるトラフにも幅広く対応。
・オプションの定振幅コントローラの追加で、負荷条件が変化しても振幅は安定(CF-4を除く)。


◆パーツフィーダーの選定でお悩みの方はこちらから


駆動部単品。コントローラ(C10-3VF)を一緒に購入しお使いください。

ご注意

  • こちらの商品は本体のみとなります。
    トラフ、駆動部、コントローラはついておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型電磁フィーダーCF形の型番CF-4-200Vのページです。 型番CF-4-200Vに関する仕様情報を記載しております。
小型電磁フィーダーCF形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型電磁フィーダーCF形
リニアフィーダ LFGシリーズ(ゴム足防振タイプ)
リニアフィーダ LFシリーズ(直置タイプ)
リニアフィーダ LFBシリーズ(板ばね防振タイプ)
リニアフィーダ LFBRシリーズ(板ばね防振タイプ)
リニアフィーダ LFB/HLFBシリーズ(板ばね防振タイプ)
メーカーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジー
通常価格853,61165,879 -47,834 -63,696 -79,117 -77,599 -
通常出荷日4日目3日目3日目3日目〜3日目〜3日目〜
方式周波数可変式ゴム足防振タイプ直置タイプ板ばね防振タイプ板ばね防振タイプ板ばね防振タイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インラインフィーダカテゴリの売れ筋ランキング