17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が132型番あります。
  • ローラ幅(mm)

    ~mm
  • ローラ当たりの強度(kg)

    ~mm
  • 機長 L(mm)

    ~mm
  • ローラピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 7日以内

スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-5721P)

通常単価(税別)
10,896101,997
税込単価
11,986112,197
通常出荷日:6日目~7日目

プレスベアリング採用のスチール製ローラコンベヤ。【特長】・φ57.2(ローラ径57.2mm)、肉厚t2...

詳細を確認
未確定:候補が132型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図

S-5721Pの外形図

製品仕様

S-5721Pの外観1 ※連結金具はオプションです。

※連結金具はオプションです。

S-5721Pの外観2

機幅・ローラ強度・重量目安

ローラ幅(公称)W(mm)90150240305390490620690790890990
機幅 W+70(mm)1602203103754605606907608609601,060
ローラ強度1本当り(kg)1801801651401201007570605045
コンベヤ重量目安
3,000L(kg)
75P34.241.953.561.972.885.7102.4111.5124.4137.2150.1
100P29.635.544.350.658.968.781.488.298.0107.8117.6
ローラ・軸付重量目安(g)4606479271,1291,3931,7042,1082,3252,6372,9483,259
  • ※ ローラ強度はマキテックの標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸・フレームをご用意される場合はご注意ください。
  • ※ ご使用の状況(衝撃の有無)により強度は変わります。表中の数値は目安値であり、保証値ではありません。

ローラ単品仕様

コンベヤ型番ローラ単体ローラ寸法ローラ幅ローラ仕様ベアリング
型番外径
(φ)
肉厚
(t)
軸穴
(φ)
標準ローラ幅(公称)
W
標準ローラ全長
BB
製作可能フリーサイズ材質表面処理仕様
最短幅
(W)
最長幅
(W)
S-5721PS-5721P57.22.112.290・150・240・305・390・490・620・690・790・890・990W+890990×STKM溶融亜鉛めっきプレス

ローラコンベヤ仕様

フレーム仕様標準機長製作範囲標準ローラ間隔機高
高さ×幅×肉厚
I×K×t
材質表面処理機長 Lカーブ
内R900
ピッチ
P
(ローラ上面)
H
1,0001,5002,0003,000
[90×30×2.3スチール焼付塗装75・100・150100
([90×30×3.2)
  • ※ 標準フレームの肉厚はt2.3です。t3.2の製作希望の場合、ご指定お願いします。

標準軸仕様

公称径(実寸)(φ)×肉厚(t)軸長
(mm)
形状加工材質めっき
12(11.8)×1.0W+33パイプ両ツブシSTKM11A×

型番リスト

表示件数

ローラ幅

(mm)

ローラ当たりの強度

(kg)

機長 L

(mm)

ローラピッチ

(mm)

最小発注数量
90
180
1000
75
1個
90
180
1000
100
1個
90
180
1000
150
1個
150
180
1000
75
1個
150
180
1000
100
1個
150
180
1000
150
1個
240
165
1000
75
1個
240
165
1000
100
1個
240
165
1000
150
1個
305
140
1000
75
1個
305
140
1000
100
1個
305
140
1000
150
1個
390
120
1000
75
1個
390
120
1000
100
1個
390
120
1000
150
1個
490
100
1000
75
1個
490
100
1000
100
1個
490
100
1000
150
1個
620
75
1000
75
1個
620
75
1000
100
1個
620
75
1000
150
1個
690
70
1000
75
1個
690
70
1000
100
1個
690
70
1000
150
1個
790
60
1000
75
1個
790
60
1000
100
1個
790
60
1000
150
1個
890
50
1000
75
1個
890
50
1000
100
1個
890
50
1000
150
1個
990
45
1000
75
1個
990
45
1000
100
1個
990
45
1000
150
1個
90
180
1500
75
1個
90
180
1500
100
1個
90
180
1500
150
1個
150
180
1500
75
1個
150
180
1500
100
1個
150
180
1500
150
1個
240
165
1500
75
1個
240
165
1500
100
1個
240
165
1500
150
1個
305
140
1500
75
1個
305
140
1500
100
1個
305
140
1500
150
1個
390
120
1500
75
1個
390
120
1500
100
1個
390
120
1500
150
1個
490
100
1500
75
1個
490
100
1500
100
1個
490
100
1500
150
1個
620
75
1500
75
1個
620
75
1500
100
1個
620
75
1500
150
1個
690
70
1500
75
1個
690
70
1500
100
1個
690
70
1500
150
1個
790
60
1500
75
1個
790
60
1500
100
1個
790
60
1500
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,568
( 17,125 )
6日目
13,886
( 15,275 )
6日目
10,896
( 11,986 )
6日目
17,117
( 18,829 )
6日目
14,422
( 15,864 )
6日目
11,791
( 12,970 )
6日目
20,719
( 22,791 )
6日目
16,403
( 18,043 )
6日目
13,010
( 14,311 )
6日目
20,210
( 22,231 )
6日目
17,117
( 18,829 )
6日目
13,457
( 14,803 )
6日目
22,599
( 24,859 )
6日目
18,553
( 20,408 )
6日目
14,262
( 15,688 )
6日目
25,091
( 27,600 )
6日目
20,460
( 22,506 )
6日目
15,407
( 16,948 )
6日目
27,762
( 30,538 )
6日目
22,599
( 24,859 )
6日目
17,657
( 19,423 )
6日目
30,394
( 33,433 )
6日目
24,674
( 27,141 )
6日目
17,576
( 19,334 )
6日目
33,044
( 36,348 )
6日目
26,908
( 29,599 )
6日目
18,971
( 20,868 )
6日目
35,540
( 39,094 )
6日目
29,555
( 32,511 )
6日目
20,907
( 22,998 )
6日目
38,932
( 42,825 )
6日目
32,208
( 35,429 )
6日目
22,737
( 25,011 )
6日目
21,746
( 23,921 )
6日目
18,274
( 20,101 )
6日目
15,136
( 16,650 )
6日目
23,976
( 26,374 )
6日目
19,809
( 21,790 )
6日目
16,283
( 17,911 )
6日目
27,325
( 30,058 )
6日目
22,582
( 24,840 )
6日目
17,717
( 19,489 )
6日目
28,735
( 31,609 )
6日目
23,576
( 25,934 )
6日目
18,538
( 20,392 )
6日目
32,502
( 35,752 )
6日目
26,348
( 28,983 )
6日目
20,508
( 22,559 )
6日目
35,389
( 38,928 )
6日目
29,015
( 31,917 )
6日目
22,582
( 24,840 )
6日目
39,066
( 42,973 )
6日目
34,010
( 37,411 )
6日目
24,622
( 27,084 )
6日目
42,760
( 47,036 )
6日目
34,299
( 37,729 )
6日目
26,643
( 29,307 )
6日目
46,693
( 51,362 )
6日目
37,174
( 40,891 )
6日目
29,000
( 31,900 )
6日目

詳細情報

基本情報

プレスベアリング採用のスチール製ローラコンベヤ。
【特長】
・φ57.2(ローラ径57.2mm)、肉厚t2.1mm、耐衝撃性アップ、ローラ間隔最小P75。
・ローラ幅(公称)は90~990Wの定寸が標準。
・フリーサイズ(中間サイズ)は製作不可。
・プレスベアリング、安価タイプ。
・[90型フレーム。
【用途】
・中荷重搬送用。


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-5721P) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-5721P)
スチール製 ローラコンベヤ Sシリーズ S-1216NB
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(RH-5721P)
スチール製ローラコンベヤ RZシリーズ(RZ-5721P)
スチール製ローラコンベヤ RZシリーズ(RZ-5721)
スチールローラーコンベヤ S6023型
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックテラウチ
通常価格10,896-----35,207 -
通常出荷日6日目〜9日目5日目5日目5日目7日目
種類ローラ-ローラローラローラローラ
ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ材質STKMスチールスチールスチールスチール機械構造用炭素鋼管
ローラ外径(mm)57.21257.257.257.260.5
フレーム 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング