17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。

カクパイジョン角・丸セパレートタイプ

未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

カクパイジョン角・丸セパレートタイプの寸法図

寸法図

製品仕様

カクパイジョン角・丸セパレートタイプの外観

外観

規格表

型番□BφdφDEPF締付ネジ
SH1009-290□10φ9φ251513112-M4M5
H10-290φ10
SH1210-290□12φ10φ281615122-M4M5
SH12-290φ12
SH1310-290□13φ10φ281615122-M4M5
SH1312-290φ12
SH13-290φ13
SH1513-290□15φ13φ311920142-M4M5
SH15-290φ15
SH1615-290□16φ15φ311920142-M4M5
SH16-290φ16
SH1915-290□19φ15φ402324172-M5M6
SH1916-290φ16
SH19-290φ19.1
SH2019-290□20φ19.1φ402324172-M5M6
SH20-290φ20
SH2519-290□25φ19.1φ452230202-M5M6
SH2520-290φ20
SH25-290φ25.125

商品特長詳細

  • スリット締め付け構造で六角レンチで組立可能。
  • 5色(ホワイト・ブラック・ゴールド・レッド・ブル)のカラー化に対応。

開発秘話

 

パイジョンはお客さまのムダを省くために開発されました。
ブラケットはお客さまが外注先に作成を依頼しているケースがほとんどでした。
しかし外注先の減少によりお客さまで製作をしなければならなくなりました。
その際に、図面の作成、材料費、製作時間等のムダなコストや時間が発生していました。
それをなくすためにパイジョンはブラケットを標準化しお客さまにすぐに使用して頂けるように製作しました。

型番リスト

表示件数

組合せ支柱径

適応支柱径

(φ),(□)

F

P

□B

最小発注数量
同径
10
11
13
□10
1個
同径
12
12
15
□12
1個
同径
13
12
15
□13
1個
同径
15
14
20
□15
1個
同径
16
14
20
□16
1個
同径
19.1
17
24
□19
1個
同径
20
17
24
□20
1個
同径
25.1
20
30
□25
1個
同径 / 異径
9
11
13
□10
1個
同径 / 異径
10
12
15
□12
1個
同径 / 異径
10
12
15
□13
1個
同径 / 異径
12
12
15
□13
1個
同径 / 異径
13
14
20
□15
1個
同径 / 異径
15
14
20
□16
1個
同径 / 異径
15
17
24
□19
1個
同径 / 異径
16
17
24
□19
1個
同径 / 異径
19.1
17
24
□20
1個
同径 / 異径
19.1
20
30
□25
1個
同径 / 異径
20
20
30
□25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,718
( 4,090 )
5日目
4,145
( 4,560 )
4日目
4,074
( 4,481 )
5日目
4,296
( 4,726 )
5日目
4,298
( 4,728 )
5日目
5,209
( 5,730 )
5日目
5,187
( 5,706 )
5日目
8,078
( 8,886 )
4日目
3,734
( 4,107 )
5日目
3,847
( 4,232 )
5日目
4,074
( 4,481 )
5日目
4,074
( 4,481 )
5日目
4,529
( 4,982 )
5日目
4,529
( 4,982 )
5日目
5,209
( 5,730 )
5日目
5,209
( 5,730 )
5日目
5,209
( 5,730 )
5日目
7,365
( 8,102 )
5日目
6,986
( 7,685 )
5日目

詳細情報

基本情報

フレームに後付けができる カクパイジョン角・丸セパレートタイプ。
【特長】
・軽くて強いジュラルミン(A2017)製で製作。
・穴径をH8に仕上げアルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めたダブル支柱タイプのカクパイジョン。
・ジュラルミンの復元力を生かし繰り返しの脱着が可能。
【用途】
・ブラケットとパイプを組み合わせてアイデアを形にできる。
・ロB部を分離ができ、フレームに後付けが可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カクパイジョン角・丸セパレートタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qブラケットの脱着を繰り返すと締結力は弱まりますか?
A
パイジョンの内径、パイプの外径の精度を高めて製作していますので負荷を掛けることなく締め付けができ、一定の締結力を保つことができます。
Q記載してある画像の他にどんな組み付け方がありますか?
A
弊社の方にお気軽にお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクパイジョン角・丸セパレートタイプ
カクパイジョン角・丸タイプ
カクパイジョン角・角セパレートタイプ
カクパイジョン角・角タイプ
カクパイジョン 角・直丸タイプ
マルパイジョン 同径穴タイプ垂直、水平穴 丸型
メーカー三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)
通常価格3,718-2,022 -3,759 -2,334 -2,142 -1,101 -
通常出荷日4日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類直交直交直交直交T字T字
適用支柱形状丸-角支柱用丸-角支柱用角-角支柱用角-角支柱用丸-角支柱用丸-丸支柱用
材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム
表面処理白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト
カラーホワイト(標準品)ホワイト(標準品)ホワイト(標準品)ホワイト(標準品)ホワイト(標準品)ホワイト(標準品)
よく一緒に購入される商品

複数穴支柱クランプカテゴリの売れ筋ランキング