17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ボールブラケット(内径ネジ穴加工)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

A

(mm)

カラー

最小発注数量
25.5
ブラック
1個
36.5
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,820
( 5,302 )
9日目
5,144
( 5,658 )
9日目

詳細情報

基本情報

ジョインベースはアルミフレームなどに対応。ジョインボールは外径、側面、端面加工ずみ。ご自由にご利用下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールブラケット(内径ネジ穴加工)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールブラケット(内径ネジ穴加工)
ボールブラケット(カメラ・ビデオ用ユニファイネジ)
3次元ブラケット 可変機能シリーズ 角穴タイプ ネジ取り付け
3次元ブラケット標準品ネジ取付
3次元ブラケット組合せ品近接タイプネジ取付
3次元ブラケット組合せ品 ダブルタイプ ボール BC863型
メーカー三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)
通常価格4,820-5,997 -5,550 -4,890 -4,186 -7,773 -
通常出荷日9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目
種類セット品セット品セット品セット品セット品セット品
形状L型タイプL型タイプ-標準タイプ近接タイプダブルタイプ
よく一緒に購入される商品

ボールジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト