17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

センサースイッチ DMSHシリーズ

通常単価(税別)
8311,572
税込単価
9141,729
通常出荷日:在庫品1日目~12日目一部当日出荷可能

DMSH-(N,P)シリーズセンサースイッチには取付金具が要らなく、ダイレクトにシリンダに固定して速く...

詳細を確認
  • 後継品に関しては商品情報をご参照下さい。
  • 二線式センサースイッチを使用する場合には、負荷接続してください。誤って配線しますと、破損の原因になります。
    直流(DC)電源を使用する場合に、茶色線が正電位(+)とつながり、青色線がマイナス電位(-)と接続されていない場合には、ランプが点灯しません。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

H型

HS型

センサースイッチ DMSHシリーズ H型外形図
センサースイッチ DMSHシリーズ HS型外形図

製品仕様

型番DMS:電子式センサー
配線方式と出力方式二線式NPN三線式PNP三線式
負荷電圧範囲10V~28V DC5V~30V DC
最大負荷電流2.5mA~100mA30V/200mA Max.
最大接点容量2.8W Max.6.0W Max.
内部消費電流3mA Max.5mA Max.
内部降下電圧2.7V Max.0.7V Max.
漏れ電流0.05mA Max.0.01mA Max.
最大切替周波数1000Hz
耐衝撃50G
保護回路電源極性逆方向保護、サージ吸収保護
使用温度範囲-10℃~70℃
保護構造一般タイプ:IP64  防水タイプ:IP68
規格CE認証、RoHS


適応シリンダー

※TCはTCMを含む


型番記号例

型番リスト

表示件数

種類

出力形式

センサ種類

配線方式

負荷電圧範囲

最大負荷電流

(mA)

配線方式

3線式出力方式

コネクタタイプ

線長

配線引出し方向

商品タイプ

最小発注数量
本体
なし
無接点
2線式
10~28V DC
100
-
-
なし
2m
水平
一般タイプ
1個
本体
なし
無接点
2線式
10~28V DC
100
-
-
なし
2m
水平
防水タイプ
1個
本体
なし
無接点
2線式
10~28V DC
100
-
-
なし
3m
水平
一般タイプ
1個
本体
なし
無接点
2線式
10~28V DC
100
-
-
なし
3m
水平
防水タイプ
1個
本体
なし
無接点
2線式
10~28V DC
100
-
-
なし
5m
水平
一般タイプ
1個
本体
NPN方式
無接点
3線式
5~30V DC
200
-
-
なし
2m
水平
一般タイプ
1個
本体
NPN方式
無接点
3線式
5~30V DC
200
-
-
なし
3m
水平
一般タイプ
1個
本体
NPN方式
無接点
3線式
5~30V DC
200
-
-
なし
3m
水平
防水タイプ
1個
本体
NPN方式
無接点
3線式
5~30V DC
200
-
-
なし
5m
水平
一般タイプ
1個
本体
PNP方式
無接点
3線式
5~30V DC
200
-
-
なし
2m
水平
一般タイプ
1個
本体
PNP方式
無接点
3線式
5~30V DC
200
-
-
なし
3m
水平
一般タイプ
1個
本体
PNP方式
無接点
3線式
5~30V DC
200
-
-
M8コネクタ
150mm
水平
一般タイプ
1個
本体
なし
無接点
2線式
10~28V DC
100
-
-
なし
2m
水平
ミニタイプ
1個
本体
なし
無接点
2線式
10~28V DC
100
-
-
なし
3m
水平
ミニタイプ
1個
本体
NPN方式
無接点
3線式
5~30V DC
200
-
-
なし
2m
水平
ミニタイプ
1個
本体
NPN方式
無接点
3線式
5~30V DC
200
-
-
なし
3m
水平
ミニタイプ
1個
本体
NPN方式
無接点
3線式
5~30V DC
200
-
-
なし
5m
水平
ミニタイプ
1個
本体
PNP方式
無接点
3線式
5~30V DC
200
-
-
M8コネクタ
150mm
水平
ミニタイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
831
( 914 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,072
( 1,179 )
12日目
881
( 969 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,149
( 1,264 )
12日目
949
( 1,044 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,017
( 1,119 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,076
( 1,184 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,278
( 1,406 )
9日目
1,364
( 1,500 )
9日目
1,211
( 1,332 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,181
( 1,299 )
9日目
1,320
( 1,452 )
4日目
1,177
( 1,295 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,203
( 1,323 )
9日目
1,164
( 1,280 )
4日目
1,216
( 1,338 )
12日目
1,572
( 1,729 )
9日目
1,358
( 1,494 )
4日目

詳細情報

基本情報

DMSH-(N,P)シリーズセンサースイッチには取付金具が要らなく、ダイレクトにシリンダに固定して速くて便利です。

ご注意

  • 後継品に関しては商品情報をご参照下さい。
  • 二線式センサースイッチを使用する場合には、負荷接続してください。誤って配線しますと、破損の原因になります。
    直流(DC)電源を使用する場合に、茶色線が正電位(+)とつながり、青色線がマイナス電位(-)と接続されていない場合には、ランプが点灯しません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサースイッチ DMSHシリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
シリンダーセンサー
4
満足度:4.0
コスト面が気に入り購入しました。今のところ問題なく、長くもてばいいと思います。
0人が参考にしています。
シリンダのスイッチに
5
満足度:5.0
サイズが日本メーカーのシリンダのスイッチと互換性がありそうだったので試しに使用しました。取り付け、動作問題全く問題ありま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサースイッチ DMSHシリーズ
センサースイッチ DMSGシリーズ
センサースイッチ CMSGシリーズ
センサースイッチ CMSJシリーズ
センサースイッチ DMSJシリーズ
センサースイッチ DMSEシリーズ
メーカーAirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)
通常価格831-889 -736 -691 -782 -880 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜3日目〜
センサースイッチ型番無接点トランジスタ無接点トランジスタ有接点リードスイッチ形---
適用シリーズHLH/HLQ/HLS/HRQ/HFZ6(16~40)/HFY6/ACQ125~160MD(MK)/TR/TCL(M)/ACQ/STW/QCK/HFZ10~40/HFY10~32MD/TR/TCL(M)/ACQ/STW/QCK/HFZ10~40/HFY10~32---
インジケータランプ赤LED赤LED----
よく一緒に購入される商品

シリンダ用センサカテゴリの売れ筋ランキング