メカニカル部品技術窓口
リニアガイド搭載のシリンダ。【特長】・循環式リニアガイド採用で高鋼性、高精度、高積載。・テーブル側に通...
詳細を確認


ショックアブソーバ付


ショックアブソーバ付


ショックアブソーバ付


ショックアブソーバ付


ショックアブソーバ付
AS(引側アジャストボルト付)

ボディ取付部

テーブル取付部
BS(引側ショックアプソーバ付)

ボディ取付部

テーブル取付部
AF(押側アジャストボルト付)

標準型

標準型

スライドユニット(リバーシブル) イメージ
| シリンダ内径(mm) | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作動方式 | 複動形 | |||||
| 使用流体 | 空気(40μm以上のフィルタにて濾過した空気をご使用ください) | |||||
| 使用圧力範囲 | 0.15~0.7MPa(22~100psi)(1.5~7.0bar) | |||||
| 保証耐圧力 | 1.05MPa(150psi)(10.5bar) | |||||
| クッション | アジャストナット、ショックアブソーバ | |||||
| 周囲及び使用流体温度 | -20~70℃ | |||||
| 使用ピストン速度 | 50~500mm/s | |||||
| ストローク長さの許容さ | 0~+1.0 | |||||
| 適用センサースイッチ | DS1-H□N、DS1-H□P(1) | |||||
| 配管接続口径 | M5×0.8 | 1/8" | ||||

| 番号 | 部品名 | 材質 | 番号 | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フロートジョイント | ステンレス銅 | 13 | 磁石座 | 黄銅 |
| 2 | ガスケット | TPU | 14 | 磁石シール | NBR |
| 3 | 六角ナット | 炭素鋼 | 15 | 磁石 | 焼結物 |
| 4 | 六角ナット | 炭素鋼 | 16 | ピストンパッキン | NBR |
| 5 | プレート | アルミニウム合金 | 17 | ピストン | 黄銅 |
| 6 | 軸シール | NBR | 18 | スナップリング | 炭素鋼 |
| 7 | ロッドカバー | アルミニウム合金 | 19 | ヘッドカバー | アルミニウム合金 |
| 8 | Oリング | NBR | 20 | テーブル | アルミニウム合金 |
| 9 | ガスケット | TPU | 21 | 位置止めナット | 炭素鋼 |
| 10 | ピストンロッド A | 炭素鋼 | 22 | 六角ナット | 炭素銅 |
| 11 | ピストンロッド B | ステンレス鋼 | 23 | 六角ナット | 炭素鋼 |
| 12 | ボディー | アルミニウム合金 | 24 | レール・ガイド | 部品 |

標準型:HLS

無記号:クッション無し(基本形)

A:アジャストボルト付

B:ショックアブソーバ付

AS:引き側にアジャストボルト付

BS:引き側にショックアブソーバ付

AF:押し側にアジャストボルト付

BF:押し側にショックアブソーバ付
| ストローク/記号 | A | AB | AC | JB | JC | KB | LB | LC | M | N | PA | PB | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 48 | 41.5 | 42 | 20 | 11 | 20 | 25 | 6 | 4 | 2 | 19 | 8 | 21.5 |
| 20 | 58 | 51.5 | 52 | 20 | 21 | 30 | 35 | 6 | 4 | 2 | 28 | 9 | 31.5 |
| 30 | 68 | 61.5 | 62 | 20 | 31 | 20 | 20 | 11 | 6 | 3 | 39 | 8 | 41.5 |
| 40 | 90 | 83.5 | 84 | 30 | 43 | 28 | 30 | 13 | 6 | 3 | 51 | 18 | 51.5 |
| 50 | 106 | 99.5 | 100 | 48 | 41 | 38 | 24 | 17 | 6 | 4 | 61 | 24 | 61.5 |
| ストローク/記号 | A | AB | AC | JB | JC | KB | LB | LC | M | N | PA | PB | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 56 | 48.5 | 49 | 20 | 17 | 25 | 28 | 9 | 4 | 2 | 19.5 | 12.5 | 23.5 |
| 20 | 61 | 53.5 | 54 | 30 | 12 | 25 | 30 | 12 | 4 | 2 | 30 | 7 | 33.5 |
| 30 | 72 | 64.5 | 65 | 20 | 33 | 40 | 20 | 13 | 4 | 3 | 41 | 7 | 43.5 |
| 40 | 90 | 82.5 | 83 | 28 | 43 | 50 | 28 | 15 | 4 | 3 | 56 | 10 | 53.5 |
| 50 | 108 | 100.5 | 101 | 46 | 43 | 38 | 23 | 20 | 6 | 4 | 68 | 16 | 63.5 |
| 75 | 158 | 150.5 | 151 | 56 | 83 | 50 | 28 | 27 | 6 | 5 | 94 | 40 | 88.5 |
| ストローク/記号 | A | AB | AC | JB | JC | KB | LB | LC | M | N | PA | PB | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 80 | 70 | 71 | 40 | 15 | 35 | 40 | 15 | 4 | 2 | 39.5 | 10 | 25 |
| 20 | 80 | 70 | 71 | 40 | 15 | 35 | 40 | 15 | 4 | 2 | 39.5 | 10 | 35 |
| 30 | 80 | 70 | 71 | 40 | 15 | 35 | 40 | 15 | 4 | 2 | 39.5 | 10 | 45 |
| 40 | 92 | 82 | 83 | 25 | 42 | 50 | 25 | 17 | 4 | 3 | 51.5 | 10 | 55 |
| 50 | 112 | 102 | 103 | 36 | 51 | 35 | 36 | 15 | 6 | 3 | 61.5 | 20 | 65 |
| 75 | 158 | 148 | 149 | 72 | 61 | 55 | 36 | 25 | 6 | 4 | 87.5 | 40 | 90 |
| 100 | 212 | 202 | 203 | 76 | 111 | 65 | 38 | 35 | 6 | 5 | 131.5 | 50 | 115 |
| ストローク/記号 | A | AB | AC | JB | JC | KB | LB | LC | M | N | PA | PB | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 87 | 75 | 76 | 40 | 16 | 35 | 40 | 16 | 4 | 2 | 42.5 | 8 | 28.5 |
| 20 | 87 | 75 | 76 | 40 | 16 | 35 | 40 | 16 | 4 | 2 | 42.5 | 8 | 38.5 |
| 30 | 87 | 75 | 76 | 40 | 16 | 35 | 40 | 16 | 4 | 2 | 42.5 | 8 | 48.5 |
| 40 | 97 | 85 | 86 | 50 | 16 | 40 | 50 | 16 | 4 | 2 | 52.5 | 8 | 58.5 |
| 50 | 112 | 100 | 101 | 30 | 51 | 30 | 30 | 21 | 6 | 3 | 63.5 | 12 | 68.5 |
| 75 | 162 | 150 | 151 | 70 | 61 | 55 | 35 | 26 | 6 | 4 | 90.5 | 35 | 93.5 |
| 100 | 210 | 198 | 199 | 70 | 109 | 65 | 35 | 39 | 6 | 5 | 118.5 | 55 | 118.8 |
| 125 | 260 | 248 | 249 | 70 | 159 | 70 | 35 | 19 | 8 | 7 | 153.5 | 70 | 143.5 |
| ストローク/記号 | A | AB | AC | JB | JC | KB | LB | LC | M | N | S | PA | PB | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 97 | 81.5 | 83 | 35 | 25 | 50 | 45 | 15 | 4 | 2 | 40 | 43.5 | 10 | 32.5 |
| 20 | 97 | 81.5 | 83 | 35 | 25 | 50 | 45 | 15 | 4 | 2 | 40 | 43.5 | 10 | 42.5 |
| 30 | 97 | 81.5 | 83 | 35 | 25 | 50 | 45 | 15 | 4 | 2 | 40 | 43.5 | 10 | 52.5 |
| 40 | 107 | 91.5 | 93 | 35 | 35 | 60 | 55 | 15 | 4 | 2 | 50 | 53.5 | 10 | 62.5 |
| 50 | 122 | 106.5 | 108 | 35 | 50 | 35 | 35 | 15 | 6 | 3 | 35 | 68.5 | 10 | 72.5 |
| 75 | 161 | 145.5 | 147 | 70 | 54 | 60 | 35 | 19 | 6 | 4 | 60 | 107.5 | 10 | 97.5 |
| 100 | 214 | 198.5 | 200 | 70 | 107 | 70 | 35 | 37 | 6 | 5 | 70 | 115.5 | 55 | 122.5 |
| 125 | 268 | 252.5 | 254 | 76 | 155 | 70 | 38 | 41 | 8 | 6 | 70 | 154.5 | 70 | 147.5 |
| 150 | 320 | 304.5 | 306 | 88 | 195 | 80 | 44 | 19 | 8 | 7 | 80 | 186.5 | 90 | 172.5 |
| ストローク/記号 | A | AB | AC | JB | JC | KB | LB | LC | M | N | S | PA | PB | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 108 | 90.5 | 92 | 45 | 22 | 50 | 45 | 22 | 4 | 2 | 40 | 47 | 12 | 35 |
| 20 | 108 | 90.5 | 92 | 45 | 22 | 50 | 45 | 22 | 4 | 2 | 40 | 47 | 12 | 45 |
| 30 | 108 | 90.5 | 92 | 45 | 22 | 50 | 45 | 22 | 4 | 2 | 40 | 47 | 12 | 55 |
| 40 | 118 | 100.5 | 102 | 55 | 22 | 60 | 55 | 22 | 4 | 2 | 50 | 57 | 12 | 65 |
| 50 | 131 | 113.5 | 115 | 35 | 55 | 35 | 35 | 20 | 6 | 3 | 35 | 70 | 12 | 75 |
| 75 | 172 | 154.5 | 156 | 70 | 61 | 60 | 35 | 26 | 6 | 4 | 60 | 90 | 33 | 100 |
| 100 | 213 | 195.5 | 197 | 70 | 102 | 70 | 35 | 32 | 6 | 5 | 70 | 119 | 45 | 125 |
| 125 | 271 | 253.5 | 255 | 76 | 154 | 75 | 38 | 40 | 8 | 6 | 75 | 155 | 67 | 150 |
| 150 | 311 | 293.5 | 295 | 80 | 190 | 80 | 40 | 30 | 8 | 7 | 80 | 180 | 82 | 175 |
AS(引側アジャストボルト付)
| 内径/記号 | ストローク 調整範囲 | A | B | C | D | E | F | M | P | H | I | J | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 7 | 19 | 10.5 | 16.5 | 8 | 3 | M6×1.0 | M2.5×10 | 12.5 | 6.5 | 10.5 | M2.5×10 |
| 8 | 5 | 8.5 | 21.5 | 14 | 21.5 | 11 | 4 | M8×1.0 | M3×14 | 14.5 | 8 | 12 | M3×14 |
| 12 | 5 | 11 | 29 | 15.5 | 31.5 | 11 | 4 | M5×1.0 | M4×16 | 20 | 9 | 13.5 | M4×12 |
| 16 | 5 | 12 | 36 | 17.5 | 24 | 14 | 5 | M10×1.0 | M5×16 | 23 | 10.5 | 17 | M5×16 |
| 20 | 5 | 15 | 44.5 | 22 | 28 | 17 | 6 | M12×1.0 | M6×20 | 25 | 12.5 | 21 | M6×20 |
| 25 | 5 | 16 | 53.5 | 24 | 32 | 19 | 6 | M14×1.5 | M8×20 | 33 | 16.5 | 23 | M8×20 |
BS(引側ショックアプソーバ付)
| 内径/記号 | A | B | C | D | E | E1 | F | G | M | P | H | I | J | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8.5 | 21.5 | 12.5 | 14 | 40 | 6 | 11 | 7 | M8×1.0 | M3×14 | 14.5 | 8 | 12 | M3×14 |
| 12 | 11 | 29 | 14 | 15.5 | 40 | 6 | 11 | 7 | M8×1.0 | M4×16 | 20 | 9 | 13.5 | M4×12 |
| 16 | 12 | 36 | 16 | 17.5 | 49 | 7 | 14 | 9 | M10×1.0 | M5×16 | 23 | 10.5 | 17 | M5×16 |
| 20 | 15 | 44.5 | 20 | 22 | 53.5 | 10 | 17 | 11 | M12×1.0 | M6×20 | 25 | 12.5 | 21 | M6×20 |
| 25 | 16 | 53.5 | 22 | 24 | 68.5 | 12 | 19 | 12 | M14×1.5 | M8×20 | 33 | 16.5 | 23 | M8×20 |
AF(押側アジャストボルト付)
| 内径/記号 | ストローク調整範囲 | A | B | C | D | E | F | G | H | L | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 18 | 19 | 11 | 8 | 21.5 | 7 | 8 | 3 | M2.5×6 | M6×1.0 |
| 8 | 5 | 24 | 22 | 13 | 14 | 21.5 | 8.5 | 11 | 4 | M3×8 | M8×1.0 |
| 12 | 5 | 31 | 29 | 18 | 16 | 21.5 | 11 | 11 | 4 | M4×12 | M8×1.0 |
| 16 | 5 | 37 | 37.5 | 23 | 18 | 24 | 12 | 14 | 5 | M5×12 | M10×1.0 |
| 20 | 5 | 45.5 | 47 | 28.5 | 23 | 28 | 15 | 17 | 6 | M5×16 | M12×1.0 |
| 25 | 5 | 54 | 56 | 34 | 28 | 32 | 16 | 19 | 6 | M6×18 | M14×1.5 |
BF(押側ショックアプソーバ付)
| 内径/記号 | A | B | C | D | E | E1 | F | G | H | J | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 24 | 22 | 13 | 14 | 40 | 6 | 8.5 | 11 | 7 | M8×1.0 | M3×8 |
| 12 | 31 | 29 | 18 | 16 | 40 | 6 | 11 | 11 | 7 | M8×1.0 | M4×12 |
| 16 | 37 | 37.5 | 23 | 18 | 49 | 7 | 12 | 14 | 9 | M10×1.0 | M5×12 |
| 20 | 45.5 | 47 | 28.5 | 23 | 53.5 | 10 | 15 | 17 | 11 | M12×1.0 | M5×16 |
| 25 | 54 | 56 | 34 | 28 | 68.5 | 12 | 16 | 19 | 12 | M14×1.5 | M6×18 |
1. 本体取付:




2.4. テーブルを手で持ちながら、パネルの取付を行ってください。ボディーを手にとり、取付を行う場合、トルクが適正以上に大きくなり、精度低下の恐れがあります。

3.1. ショックアブソーバの寿命および交換時期カタログ使用範囲内における使用可能な作動回数(寿命回数)は下記を目安としてください。
3.2. ボディ底部のねじは絶対に回さないでください。調整用ねじではありません。油漏れの原因になります。
3.3. ショックアブソーバのロックナットの締付は下表に従ってください。


5. 必ずスピードコントローラを使い、動作速度を500mm/s以下にしてください。
6. 本シリーズは、積載できる積載質墨、許容モーメントに制限が生じます。ご使用条件の積載積載質量、モーメントが許容値以内であることをご確認ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
リニアガイド搭載のシリンダ。
【特長】
・循環式リニアガイド採用で高鋼性、高精度、高積載。
・テーブル側に通し穴を設置、上面よりボディーの取付固定が可能。
・ガイドレール側に位置決めピン穴を設置。
・フローティングジョイントに接続可能なデザインで、モーメント負荷に強い。
・並列した2本のピストンロッドで出力が倍になり、ロッドの回転を防止する。
・ボディーに位置決めピン穴を設置。
・ボディーの端部と底面両方に通し穴がある。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
コンパクトスライド/MXHシリーズ
4通常価格(税別):13,797円~

SMC
エアスライドテーブル/MXSシリーズ
0通常価格(税別):22,523円~

SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ アジャスタ・アジャストボルト
0通常価格(税別):1,102円~

SMC
エアスライドテーブル/MXQシリーズ
0通常価格(税別):21,392円~

CKD
複合機能付リニアスライドシリンダ LCGシリーズ
0通常価格(税別):24,733円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】スライドユニット(リバーシブル)
0通常価格(税別):11,677円~

SMC
エアスライドテーブル 両側配管タイプ/MXQ□Aシリーズ
0通常価格(税別):19,553円~

SMC
エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ/MXQ□Bシリーズ
0通常価格(税別):20,008円~

SMC
エアスライドテーブル/MXJシリーズ
0通常価格(税別):161円~