メカニカル部品技術窓口
スライドユニットシリンダ(HLHシリーズ)。【特長】・リニアガイドとシリンダーを一体化設計。・優れた直...
詳細を確認




スライドユニットシリンダ HLHシリーズ イメージ
| シリンダ内径(mm) | 6 | 10 | 16 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ガイドレール幅(mm) | 5 | 7 | 9 | 12 | |
| 作動方式 | 複動形 | ||||
| 使用流体 | 空気(40μm以上のフィルタにて濾過した空気をご使用ください) | ||||
| 使用圧力範囲 | 0.15~0.7MPa(22~100psi)(1.5~7.0bar) | ||||
| 保証耐圧力 | 1.2MPa(175psi)(12.0bar) | ||||
| 周囲及び使用流体温度 | -20~70℃ | ||||
| 使用ピストン速度 | 50~500mm/s | ||||
| 許容運動エネルギー(J) | 0.008 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | |
| ストローク長さの許容さ | (0~+1.0) | ||||
| クッション | 両側固定クッション | ||||
| 適用センサースイッチ | DS1-H□N、DS1-H□P | ||||
| 配管接続口径 | M5×0.8 | ||||

| 番号 | 品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | テーブル | アルミ合金 |
| 2 | ピストンロッド | 不銹鋼 |
| 3 | 六角ナット | 炭素鋼 |
| 4 | 六角ナット | 炭素鋼 |
| 5 | スプールОリング | NBR |
| 6 | 本体 | アルミ合金 |
| 7 | 六角穴ねじ | 炭素鋼 |
| 8 | 導軌 | 不銹鋼 |
| 9 | リニアガイド | - |
| 10 | ウェアリング | TPU |
| 11 | 磁石座 | アルミ合金 |
| 12 | 磁石ガスケット | NBR |
| 13 | 磁石 | 焼結物 |
| 14 | 鋼球 | SUS304 |
| 15 | ピストンОリング | NBR |
| 16 | 活塞 | アルミ合金 |
| 17 | Оリング | NBR |
| 18 | ガスケット | TPU |
| 19 | エンドカバー | アルミ合金 |
| 20 | C型止め輪 | 炭素鋼 |
| ストローク /記号 | A | AB | AC | JB | KB | LB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 44.5 | 36 | 42 | 14 | 10 | 10 |
| 10 | 49.5 | 41 | 42 | 14 | 15 | 10 |
| 15 | 54.5 | 46 | 52 | 24 | 20 | 20 |
| 20 | 59.5 | 51 | 52 | 24 | 25 | 20 |
| 25 | 64.5 | 56 | 62 | 30 | 30 | 30 |
| 30 | 69.5 | 61 | 62 | 30 | 35 | 30 |
| ストローク /記号 | A | AB | AC | JB | KB | LB | LC | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 51.5 | 40 | 50 | 14 | 10 | 10 | - | 4 |
| 10 | 56.5 | 45 | 55 | 14 | 15 | 10 | - | 4 |
| 15 | 61.5 | 50 | 60.5 | 24 | 20 | 20 | - | 4 |
| 20 | 66.5 | 55 | 63 | 24 | 25 | 20 | - | 4 |
| 25 | 71.5 | 60 | 70.5 | 30 | 30 | 30 | - | 4 |
| 30 | 76.5 | 65 | 75.5 | 30 | 35 | 30 | - | 4 |
| 40 | 86.5 | 75 | 85.5 | 45 | 45 | 20 | 20 | 6 |
| 50 | 96.5 | 85 | 93 | 55 | 55 | 25 | 25 | 6 |
| ストローク /記号 | A | AB | AC | JB | KB | LB | LC | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 61 | 47 | 60 | 20 | 15 | 10 | - | 4 |
| 10 | 66 | 52 | 64.5 | 20 | 20 | 10 | - | 4 |
| 15 | 71 | 57 | 69.5 | 30 | 25 | 20 | - | 4 |
| 20 | 76 | 62 | 75 | 30 | 30 | 20 | - | 4 |
| 25 | 81 | 67 | 80 | 40 | 35 | 30 | - | 4 |
| 30 | 86 | 72 | 84.5 | 40 | 40 | 30 | - | 4 |
| 40 | 96 | 82 | 95 | 50 | 50 | 20 | 20 | 6 |
| 50 | 106 | 92 | 104.5 | 60 | 60 | 25 | 25 | 6 |
| 60 | 116 | 102 | 114.5 | 60 | 70 | 30 | 30 | 6 |
| ストローク /記号 | A | AB | AC | JB | KB | LB | LC | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 73 | 57.5 | 72 | 20 | 15 | 10 | - | 4 |
| 10 | 78 | 62.5 | 72 | 20 | 20 | 10 | - | 4 |
| 15 | 83 | 67.5 | 82 | 25 | 25 | 20 | - | 4 |
| 20 | 88 | 72.5 | 82 | 25 | 30 | 20 | - | 4 |
| 25 | 93 | 77.5 | 92 | 40 | 35 | 30 | - | 4 |
| 30 | 98 | 82.5 | 92 | 40 | 40 | 30 | - | 4 |
| 40 | 108 | 92.5 | 100 | 50 | 50 | 20 | 20 | 6 |
| 50 | 118 | 102.5 | 113.5 | 70 | 60 | 25 | 25 | 6 |
| 60 | 128 | 112.5 | 122.5 | 70 | 70 | 30 | 30 | 6 |
1. シリンダに掛けた実際負荷とモーメントは、許容負荷とモーメントを超えないようにご注意ください:
1.1.シリンダの許容トルク。

1.2. シリンダに掛けたモーメントの種類によって、変位量が違います。詳細は下表をご参照ください。







| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,663円 ( 10,629円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,830円 ( 10,813円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,976円 ( 9,874円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,254円 ( 11,279円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,592円 ( 9,451円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,610円 ( 9,471円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,130円 ( 10,043円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,465円 ( 9,312円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,667円 ( 10,634円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,118円 ( 11,130円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,564円 ( 11,620円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,625円 ( 9,488円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,400円 ( 10,340円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,159円 ( 15,575円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,604円 ( 10,564円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,741円 ( 11,815円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,280円 ( 12,408円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,816円 ( 12,998円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,549円 ( 13,804円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,012円 ( 12,113円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,859円 ( 13,045円 ) | 13日目 |
11,550円 ( 12,705円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,040円 ( 11,044円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,539円 ( 12,693円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,879円 ( 13,067円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,342円 ( 20,176円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
スライドユニットシリンダ(HLHシリーズ)。
【特長】
・リニアガイドとシリンダーを一体化設計。
・優れた直線度及び不回転精度。
・4方向からのシリンダ取付が可能。
・3方向からの配管が可能。
・ガイドブロック部分が長く、負荷に強い設計となっている。
【用途】
・先端にチャックや真空吸盤などを取り付けて使用可能。
・不回転精度、直線度が高いので精密アセンブリーの場合に最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
コンパクトスライド/MXHシリーズ
4通常価格(税別):13,797円~

SMC
エアスライドテーブル/MXQシリーズ
0通常価格(税別):21,392円~

SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 MY1Bシリーズ
0通常価格(税別):740円~

コガネイ
高剛性シリンダ ミニガイドスライダ MGAシリーズ
5通常価格(税別):125円~

AirTAC(エアタック)
スライドユニットシリンダ HLHシリーズ
4通常価格(税別):8,465円~

SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 MY3A/3Bシリーズ
4通常価格(税別):928円~

SMC
エアスライドテーブル/MXSシリーズ
0通常価格(税別):22,523円~

SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 MY1B-Zシリーズ
0通常価格(税別):1,529円~

SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ
0通常価格(税別):740円~