メカニカル部品技術窓口
チェックバルブ(NRVシリーズ)。【特長】・接続口径のバリエーションが多い。・有効断面積が大きい。・空...
詳細を確認
チェックバルブ NRVシリーズ イメージ
| タイプ | NRV06 | NRV08 | NRV10 | NRV15 | NRV20 | NRV25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空気(40μmのフイルタでろ過した) | |||||
| 配管接続口径(1) | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" |
| 有効断面積mm2(Cv値) | 18(1.0) | 27(1.5) | 60(3.33) | 73(4.06) | 230(12.78) | 260(14.44) |
| 使用圧カ範囲 | 0.02~1.0Mpa(2.9~145psi) | |||||
| 保証耐圧力 | 1.5Mpa(215psi) | |||||
| 周囲温度および使用流体温度 | -20~70℃ | |||||
| 本体材質 | アルミ合金 | |||||
(1)ポートねじはNPT、G二種類が選択可能
チェックバルブ(NRVシリーズ)。
【特長】
・接続口径のバリエーションが多い。
・有効断面積が大きい。
・空気の逆流を防ぐバルブ。
・空気を一つ方向に流動させて、逆方向に流動できない。
・バルブがPOM成形で、ゴムのパッキン材により、構造はコンパクトです。
【用途】
・エアーの逆流を防止したい場所で使用する。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ワンタッチ管継手付/ブッシュタイプチェックバルブ AKH・AKBシリーズ
4.3通常価格(税別):832円~

ニューマシン
チェックバルブNCV型
4.9通常価格(税別):1,297円~

日本ピスコ
逆止弁 チェックバルブ ユニオンストレート 樹脂タイプ
4.4通常価格(税別):698円~

ミスミ
チェックバルブ
4.8通常価格(税別):780円~

CHELIC(チェリック)
ワンタッチ継手 逆止ニップル
5通常価格(税別):1,476円~

IBS
チェックバルブ(逆止弁)C/CFシリーズ 汎用型
4.7通常価格(税別):3,892円~

日本ピスコ
逆止弁 チェックバルブ ブッシュ
4.5通常価格(税別):1,497円~

CKD
ブロックバルブ FPVシリーズ
5通常価格(税別):3,896円~

SMC
チェックバルブ AKシリーズ
5通常価格(税別):1,810円~