17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 供給方式

  • ノズル口径【区分】(mm)

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • パターン幅【区分】(mm)

    ※~50は25超、50以下を表します

    ~mm
  • 液体噴出量【区分】(mℓ/min)

    ※~100は50超、100以下を表します

    ~mm
  • 吹付空気圧力【区分】(MPa)

    ※~0.2は0.1超、0.2以下を表します

    ~mm
  • 空気使用量【区分】(ℓ/min)

    ※~50は10超、50以下を表します

    ~mm
  • 空気ニップル

    • G1/4
  • 塗料ニップル

    • G1/4
  • Cup容量(ℓ)

    ~mm
  • 塗料口取付ネジ

    ~mm
  • ノズル口径詳細(mm)

    ~mm
  • パターン幅詳細(mm)

    ~mm
  • 液体噴出量詳細(mℓ/min)

    ~mm
  • 吹付空気圧力詳細(MPa)

    ~mm
  • 空気使用量詳細(ℓ/min)

    ~mm
  • 種類詳細

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

クリーミー吸上式スプレーガン63S、KS吸上式カップ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

スプレーガン種類

供給方式

ノズル口径【区分】

(mm)

パターン幅【区分】

(mm)

液体噴出量【区分】

(mℓ/min)

吹付空気圧力【区分】

(MPa)

空気使用量【区分】

(ℓ/min)

空気ニップル

塗料ニップル

Cup容量

(ℓ)

塗料口取付ネジ

ノズル口径詳細

(mm)

パターン幅詳細

(mm)

液体噴出量詳細

(mℓ/min)

吹付空気圧力詳細

(MPa)

空気使用量詳細

(ℓ/min)

種類詳細

トラスココード

最小発注数量
スプレーガン本体
吸上式
~2
~200
~300
~0.4
~150
[G1/4] PF1/4
[G1/4] PF1/4
-
-
1.5
200
210
0.34
150
本体
108-1128
1個
スプレーガン用関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
1.0
1/4
-
-
-
-
-
Cup
108-1144
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,040
( 19,844 )
1日目
5,658
( 6,224 )
1日目

詳細情報

基本情報

塗装ミストの飛散を抑え、塗着効率に優れたスプレーガンになります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーミー吸上式スプレーガン63S、KS吸上式カップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーミー吸上式スプレーガン63S、KS吸上式カップ
クリーミー吸上式スプレーガン67S、KS吸上式カップ
クリーミー吸上式スプレーガン7S、吸上式塗料カップ
かくはんカップ吸上式
吸上式コンテナ
マグスプレーガンセット 吸上式
メーカー近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)明治機械製作所アネスト岩田WTBワタベコーポレーション
通常価格5,658-5,977 -5,126 -29,5855,514 -13,216 -
通常出荷日1日目1日目1日目15日目在庫品1日目〜1日目

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング