メカニカル部品技術窓口

接続口径12, 16は相フランジに“○”リング溝付
| 部番 | 名称 | 数量 | 部番 | 名称 | 数量 | 部番 | 名称 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本体 | 1 | 8 | 座金 | 2 | 15 | “O”リング | 1 |
| 2 | 下部カバー | 1 | 9 | ハンドル | 1 | 16 | “O”リング | 1 |
| 3 | スクレッパー | 1 | 10 | 蝶ナット | 1 | 17 | “O”リング | 2 |
| 4 | エレメント | 1 | 11 | 特殊座金 | 1 | 18 | 六角穴付ボルト | 4 |
| 5 | センターロッド | 1 | 12 | パッキン | 1 | 19 | 相フランジ | 2 |
| 6 | スプリングピン | 1 | 13 | 松葉ピン | 1 | 20 | “O”リング | 2 |
| 7 | ストップリング | 2 | 14 | ドレーンプラグ | 1 | 21 | 六角穴付ボルト | 8 |
| 最高使用圧 Mpa | 1.0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用温度 | 標準仕様 ℃ | -10~90 | |||||
| 高温仕様*1 ℃ | -10~150 | ||||||
| インジケータ作動圧力 Mpa | 設定なし | ||||||
| クラッキング圧 Mpa | 設定なし | ||||||
| エレメント耐差圧 Mpa | 0.7 | ||||||
| エレメント流れ方向/抜き方向 | 外→内/下抜き | ||||||
| 接続口径記号 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 16 | |
| 標準流量 ☆ L/min | 45 | 60 | 135 | 170 | 330 | 350 | |
| 主要材質 | 本体 | ADC | AC | ||||
| 下部カバー | ADC | 鋼板 | |||||
| 塗装 | 本体 | 無塗装 | |||||
| 下部カバー | 無塗装 | 皮膜処理 | |||||
| 質量*2 kg | 0.8 | 2.0 | 4.7 | ||||
☆比重:0.86、動粘度:32mm2/s、ろ過精度:150Kにおいて、圧力損失値が0.05MPaとなる時の流量を目安に設定




| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,915円 ( 10,907円 ) | 17日目 |
1,624円 ( 1,786円 ) | 8日目 |
1,624円 ( 1,786円 ) | 8日目 |
1,886円 ( 2,075円 ) | 8日目 |
1,886円 ( 2,075円 ) | 8日目 |
2,113円 ( 2,324円 ) | 8日目 |
2,113円 ( 2,324円 ) | 8日目 |
1,624円 ( 1,786円 ) | 8日目 |
1,624円 ( 1,786円 ) | 8日目 |
1,851円 ( 2,036円 ) | 8日目 |
1,851円 ( 2,036円 ) | 8日目 |
2,061円 ( 2,267円 ) | 8日目 |
2,061円 ( 2,267円 ) | 8日目 |
最高使用圧力1MPa。ハンドルを回転することによりエレメントの清掃再生ができるノッチワイヤーエレメントによるオートクリーンフィルタです。
【特長】
・配管方法はネジ込形、フランジ形あります。相フランジはオプションです。
・一般作動油以外の場合はパッキン"O"リングその他が変わりますからご指示ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
油圧・水圧用継手 エルボタイプ PT・PFオス
4.7通常価格(税別):330円~

ミスミ
油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PT・PF両オネジ -ストレート・オス-
4.8通常価格(税別):220円~

ミスミ
油圧・水圧用継手 エルボタイプ PT・PTねじ
4.5通常価格(税別):430円~

ミスミ
油圧・水圧用継手 45°エルボタイプ PT・PF両オネジ -45°エルボ・オス-
4.8通常価格(税別):610円~

ミスミ
スイベルジョイント
4.5通常価格(税別):3,960円~