メカニカル部品技術窓口
【特長】・最もスタンダードなT型接続の高圧インラインフィルタです。・差圧検知可能なインジケータ(目視式...
詳細を確認
| 部番 | 名称 | 数量 | 部番 | 名称 | 数量 | 部番 | 名称 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本体 | 1 | 9 | 六角穴付ボルト | 4 | 17 | “O” リング | 2 |
| 2 | 上部カバー | 1 | 10 | “O” リング | 1 | 18 | 相フランジ | 2 |
| 3 | 飲み口 | 1 | 11 | バックアップリング | 1 | 19 | 六角穴付ボルト | 8 |
| 4 | エレメント | 1 | 12 | “O” リング | 1 | 20 | インジケータ | 1 |
| 5 | リリーフ弁 | 1 | 13 | “O” リング | 1 | 21 | “O” リング | 1 |
| 6 | ばね | 1 | 14 | “O” リング | 1 | 22 | “O” リング | 1 |
| 7 | ばね押さえ | 1 | 15 | “O” リング | 1 | 23 | バックアップリング | 1 |
| 8 | ドレンプラグ | 1 | 16 | “O” リング | 1 | - | - | - |
| 最高使用圧 Mpa | 21.0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 繰り返し耐久試験 | 0~21.0MPa×107回 | |||||||
| 使用温度 | 標準仕様 ℃ | -10~90 | ||||||
| 高温仕様*1 ℃ | -10~150 | |||||||
| インジケータ 作動圧力 | 標準 Mpa | 0.3 | ||||||
| 高耐圧 Mpa | 0.7 | |||||||
| クラッキング圧 | 標準 Mpa | 0.35 | ||||||
| 高耐圧 Mpa | ノンバイパス | |||||||
| エレメント 耐差圧 | 標準 Mpa | 0.7 | ||||||
| 高耐圧 Mpa | 21.0 | |||||||
| エレメント流れ方向/抜き方向 | 外→内/上抜き | |||||||
| 接続口径記号 | 03A | 04A | 06A | 08A | 10A | 12A | 16A | |
| 標準流量 ☆ L/min | 35 | 60 | 110 | 125 | 280 | 380 | 480 | |
| 主要材質 | 本体 | FCD | ||||||
| 上部カバー | FCD | |||||||
| 飲み口 | ADC | |||||||
| 塗装 | アクアブルー | |||||||
| 質量*2 kg | 10.0 | 12.2 | 25.4 | 36.6 | ||||
☆比重:0.86、動粘度:32mm2/s、ろ過精度:10Uにおいて、圧力損失値が0.07MPaとなる時の流量を目安に設定.




| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,742円 ( 9,616円 ) | 7日目 |
21,330円 ( 23,463円 ) | 17日目 |
4,350円 ( 4,785円 ) | 7日目 |
21,330円 ( 23,463円 ) | 17日目 |
3,362円 ( 3,698円 ) | 7日目 |
3,362円 ( 3,698円 ) | 7日目 |
4,350円 ( 4,785円 ) | 7日目 |
3,362円 ( 3,698円 ) | 17日目 |
8,742円 ( 9,616円 ) | 7日目 |
21,330円 ( 23,463円 ) | 17日目 |
4,350円 ( 4,785円 ) | 7日目 |
21,330円 ( 23,463円 ) | 17日目 |
3,362円 ( 3,698円 ) | 7日目 |
3,362円 ( 3,698円 ) | 7日目 |
4,350円 ( 4,785円 ) | 7日目 |
3,362円 ( 3,698円 ) | 17日目 |
11,255円 ( 12,381円 ) | 7日目 |
34,899円 ( 38,389円 ) | 17日目 |
4,955円 ( 5,451円 ) | 7日目 |
34,899円 ( 38,389円 ) | 17日目 |
3,746円 ( 4,121円 ) | 7日目 |
3,746円 ( 4,121円 ) | 7日目 |
4,955円 ( 5,451円 ) | 18日目 |
3,746円 ( 4,121円 ) | 17日目 |
11,255円 ( 12,381円 ) | 7日目 |
34,899円 ( 38,389円 ) | 17日目 |
4,955円 ( 5,451円 ) | 7日目 |
34,899円 ( 38,389円 ) | 17日目 |
3,746円 ( 4,121円 ) | 7日目 |
3,746円 ( 4,121円 ) | 7日目 |
4,955円 ( 5,451円 ) | 7日目 |
3,746円 ( 4,121円 ) | 17日目 |
16,874円 ( 18,561円 ) | 7日目 |
51,367円 ( 56,504円 ) | 17日目 |
8,556円 ( 9,412円 ) | 7日目 |
51,367円 ( 56,504円 ) | 17日目 |
4,955円 ( 5,451円 ) | 7日目 |
4,955円 ( 5,451円 ) | 7日目 |
8,556円 ( 9,412円 ) | 17日目 |
4,955円 ( 5,451円 ) | 17日目 |
16,874円 ( 18,561円 ) | 7日目 |
51,367円 ( 56,504円 ) | 17日目 |
8,556円 ( 9,412円 ) | 7日目 |
51,367円 ( 56,504円 ) | 17日目 |
4,955円 ( 5,451円 ) | 7日目 |
4,955円 ( 5,451円 ) | 7日目 |
8,556円 ( 9,412円 ) | 17日目 |
4,955円 ( 5,451円 ) | 17日目 |
22,101円 ( 24,311円 ) | 7日目 |
69,786円 ( 76,765円 ) | 17日目 |
11,634円 ( 12,797円 ) | 7日目 |
69,786円 ( 76,765円 ) | 17日目 |
6,975円 ( 7,673円 ) | 7日目 |
6,975円 ( 7,673円 ) | 7日目 |
11,634円 ( 12,797円 ) | 17日目 |
6,975円 ( 7,673円 ) | 17日目 |
2,061円 ( 2,267円 ) | 8日目 |
2,061円 ( 2,267円 ) | 8日目 |
2,078円 ( 2,286円 ) | 8日目 |
2,078円 ( 2,286円 ) | 8日目 |
【特長】
・最もスタンダードなT型接続の高圧インラインフィルタです。
・差圧検知可能なインジケータ(目視式・電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。
・油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。
・エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。
・"U"シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。
・リターンラインフィルタとしても使用可能です。
・一般作動油以外の場合はパッキン、"O"リング、その他が変わりますからご指示ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大生工業
サクションフィルタ ケース無 SFN 一般作動油用
4.7通常価格(税別):2,679円~

大生工業
ラインフィルタ T型上抜き UL型 予備品
0通常価格(税別):1,449円~

大生工業
エアブリーザ (AP型)
5通常価格(税別):1,306円~

大生工業
サクションフィルタ ケース無 SFT 一般作動油用
4.3通常価格(税別):1,340円~

SMC
オイルフィルタ FH150シリーズ
4通常価格(税別):290円~

大生工業
カートリッジフィルタ CF(一般作動油用)
0通常価格(税別):5,664円~

SMC
マグネットセパレータ FHMシリーズ
0通常価格(税別):3,409円~

ダイキン工業(油圧機器)
オイルクーラ(ポンプドレン冷却用)
0通常価格(税別):18,786円~

ダイキン工業(油圧機器)
油冷却機器(LTクーラー水冷式)
5通常価格(税別):45,641円~