17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が426型番あります。
  • 取付区分

    • フランジ取付型
  • 相数

  • 電圧【AC】

    ~mm
  • 減速比

    ~mm
  • 容量(W)

    ~mm
  • 出力軸径

    ~mm
  • ブレーキ

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 11日以内
    • 12日以内
    • 13日以内

ギヤードモータ GM-Sシリーズ

通常単価(税別)
19,153287,398
税込単価
21,068316,138
通常出荷日:在庫品1日目~13日目一部当日出荷可能

【特長】・優れたインバータ駆動特性。・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 写真は代表画像となります。
  • 三菱電機製商品は土曜日着指定の対応致しかねます。ご注文時、ご指定頂けますが対応はできかねますので、予めご了承下さい。
詳細を確認
未確定:候補が426型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

脚取付 単相 GM-SS(B)シリーズ

ギヤードモータ GM-Sシリーズ 外形図1

フランジ取付 単相 GM-SFS(B)シリーズ

ギヤードモータ GM-Sシリーズ 外形図2

製品仕様

標準仕様

シリーズ名GM-SシリーズGM-SPシリーズ
出力0.1~0.4kW0.1~0.4kW0.75~2.2kW
極数4P
相数単相三相
電圧100/100V200/200/220V
周波数50/60Hz50/60/60Hz
減速比1/3~1/1,200 
定格連続
耐熱クラス120(E)130(B)
始動方法分相始動(0.1kW)
コンデンサ始動、運転 (0.2、0.4kW)
直入れ
外被構造全閉外扇形 (三相0.1kWのみ全閉自冷形)
保護構造屋内形(IP44相当)
取付方式脚取付、フランジ取付(同芯)
取付方向取付自在
設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
周囲温度-15~+40℃(凍結なきこと)
周囲湿度90%RH以下
標高海抜1,000m以下
振動常時4.9m/s2、瞬時9.8m/s2以下
ブレーキ形式直流スプリング制動
潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)
塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)
付属品軸端キー

※0.1kWは分相始動式の為、コンデンサを搭載しません。

規格表

脚取付 単相 GM-SS(B)シリーズ

ギヤードモータ GM-Sシリーズ 規格表1
ギヤードモータ GM-Sシリーズ 規格表2

(注)( )内の寸法はブレーキ付を示します。

フランジ取付 単相 GM-SFS(B)シリーズ

ギヤードモータ GM-Sシリーズ 規格表3
ギヤードモータ GM-Sシリーズ 規格表4

(注)( )内の寸法はブレーキ付を示します。

型番リスト

表示件数
型番

取付区分

相数

電圧【AC】

減速比

容量

(W)

出力軸径

ブレーキ

最小発注数量
脚取付型
三相
200
3
100
16
なし
1個
脚取付型
三相
200
5
100
16
なし
1個
脚取付型
三相
200
10
100
16
なし
1個
脚取付型
三相
200
15
100
16
なし
1個
脚取付型
三相
200
20
100
16
なし
1個
脚取付型
三相
200
25
100
16
なし
1個
脚取付型
三相
200
30
100
16
なし
1個
脚取付型
三相
200
40
100
16
なし
1個
脚取付型
三相
200
50
100
16
なし
1個
脚取付型
三相
200
60
100
19
なし
1個
脚取付型
三相
200
80
100
19
なし
1個
脚取付型
三相
200
100
100
19
なし
1個
脚取付型
三相
200
1200
100
32
なし
1個
脚取付型
三相
200
120
100
22
なし
1個
脚取付型
三相
200
160
100
22
なし
1個
脚取付型
三相
200
200
100
22
なし
1個
脚取付型
三相
200
270
100
28
なし
1個
脚取付型
三相
200
360
100
28
なし
1個
脚取付型
三相
200
450
100
28
なし
1個
脚取付型
三相
200
540
100
32
なし
1個
脚取付型
三相
200
720
100
32
なし
1個
脚取付型
三相
200
900
100
32
なし
1個
脚取付型
三相
200
3
200
16
なし
1個
脚取付型
三相
200
5
200
16
なし
1個
脚取付型
三相
200
10
200
16
なし
1個
脚取付型
三相
200
15
200
16
なし
1個
脚取付型
三相
200
20
200
16
なし
1個
脚取付型
三相
200
25
200
16
なし
1個
脚取付型
三相
200
30
200
16
なし
1個
脚取付型
三相
200
40
200
19
なし
1個
脚取付型
三相
200
50
200
19
なし
1個
脚取付型
三相
200
60
200
22
なし
1個
脚取付型
三相
200
80
200
22
なし
1個
脚取付型
三相
200
100
200
22
なし
1個
脚取付型
三相
200
1200
200
40
なし
1個
脚取付型
三相
200
120
200
28
なし
1個
脚取付型
三相
200
160
200
28
なし
1個
脚取付型
三相
200
200
200
28
なし
1個
脚取付型
三相
200
270
200
32
なし
1個
脚取付型
三相
200
360
200
32
なし
1個
脚取付型
三相
200
450
200
32
なし
1個
脚取付型
三相
200
540
200
40
なし
1個
脚取付型
三相
200
720
200
40
なし
1個
脚取付型
三相
200
900
200
40
なし
1個
脚取付型
三相
200
3
400
19
なし
1個
脚取付型
三相
200
5
400
19
なし
1個
脚取付型
三相
200
10
400
19
なし
1個
脚取付型
三相
200
15
400
19
なし
1個
脚取付型
三相
200
20
400
19
なし
1個
脚取付型
三相
200
25
400
19
なし
1個
脚取付型
三相
200
30
400
19
なし
1個
脚取付型
三相
200
40
400
22
なし
1個
脚取付型
三相
200
50
400
22
なし
1個
脚取付型
三相
200
60
400
28
なし
1個
脚取付型
三相
200
80
400
28
なし
1個
脚取付型
三相
200
100
400
28
なし
1個
脚取付型
三相
200
1200
400
48
なし
1個
脚取付型
三相
200
120
400
32
なし
1個
脚取付型
三相
200
160
400
32
なし
1個
脚取付型
三相
200
200
400
32
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,647
( 29,312 )
11日目
23,910
( 26,301 )
11日目
20,760
( 22,836 )
11日目
20,681
( 22,749 )
4日目
20,693
( 22,762 )
4日目
19,310
( 21,241 )
4日目
19,153
( 21,068 )
4日目
22,274
( 24,501 )
4日目
35,800
( 39,380 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,618
( 31,480 )
11日目
28,618
( 31,480 )
11日目
37,800
( 41,580 )
在庫品1日目当日出荷可能
66,982
( 73,680 )
11日目
50,457
( 55,503 )
11日目
41,619
( 45,781 )
11日目
41,619
( 45,781 )
11日目
58,243
( 64,067 )
11日目
55,361
( 60,897 )
11日目
58,243
( 64,067 )
11日目
63,069
( 69,376 )
12日目
70,468
( 77,515 )
12日目
60,192
( 66,211 )
12日目
39,800
( 43,780 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,522
( 36,874 )
在庫品1日目当日出荷可能
30,800
( 33,880 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,506
( 24,757 )
11日目
30,800
( 33,880 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,507
( 24,758 )
4日目
30,800
( 33,880 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,416
( 29,058 )
在庫品1日目当日出荷可能
35,961
( 39,557 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,425
( 34,568 )
4日目
42,800
( 47,080 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,425
( 34,568 )
4日目
94,039
( 103,443 )
11日目
54,012
( 59,413 )
在庫品1日目当日出荷可能
47,278
( 52,006 )
11日目
57,639
( 63,403 )
在庫品1日目当日出荷可能
77,931
( 85,724 )
12日目
77,930
( 85,723 )
11日目
77,930
( 85,723 )
11日目
94,039
( 103,443 )
11日目
94,039
( 103,443 )
11日目
94,039
( 103,443 )
12日目
43,309
( 47,640 )
在庫品1日目当日出荷可能
36,104
( 39,714 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,258
( 34,384 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,138
( 36,452 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,584
( 34,742 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,138
( 36,452 )
在庫品1日目当日出荷可能
32,607
( 35,868 )
在庫品1日目当日出荷可能
38,141
( 41,955 )
4日目
35,078
( 38,586 )
在庫品1日目当日出荷可能
49,984
( 54,982 )
4日目
50,095
( 55,105 )
在庫品1日目当日出荷可能
49,984
( 54,982 )
4日目
142,829
( 157,112 )
11日目
63,911
( 70,302 )
11日目
78,724
( 86,596 )
11日目
78,724
( 86,596 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れたインバータ駆動特性。
・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
・V/F制御用定トルクモータ(GM-SZシリーズ)の充実。
・アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
・第1歯車及び第2歯車のRGC加工また特殊精密加工の採用により低騒音化を実現。
・ブレーキカバーの採用、ブレーキギャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
・モータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 写真は代表画像となります。
  • 三菱電機製商品は土曜日着指定の対応致しかねます。ご注文時、ご指定頂けますが対応はできかねますので、予めご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ギヤードモータ GM-Sシリーズのレビュー
4.8平均満足度:4.811件のレビュー
交換品
4
満足度:4.0
既存コンベアーの駆動として使用しています。その交換品のために準備しました。
1人が参考にしています。
専用機の段替装置
5
満足度:5.0
軽量化が必要で100Wしか選択できず、仕様が満たせるか不安でしたが、 問題なく使用できました。
1人が参考にしています。
金型の中の製品部を回転させるために使用
5
満足度:5.0
金型の中の製品部を回転させるために使用しています。参考にした金型が三菱を使っていたので、三菱を選定しました。資料が集めや...もっと読む
1人が参考にしています。
ロール駆動用
5
満足度:5.0
HP上のカタログには直接掲載していませんでしたが、インバータ駆動定トルク仕様のGM-SZを購入しました。ミスミで購入する...もっと読む
1人が参考にしています。
製造機械のローラー駆動用として
5
満足度:5.0
三菱製インバーターとのマッチングが良いので 助かっています。 ただ標準では端子箱の位置などの指定はできない様ですが 標準...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ギヤードモータ GM-Sシリーズ
ギヤードモータ GM-SSYシリーズ
ギヤードモータ GM-Dシリーズ
ギヤードモータ GM-SHYシリーズ
ギヤードモータ平行軸VXシリーズ
三相ギヤードモータ直交軸VCシリーズ
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機富士変速機富士変速機
通常価格19,153-32,132 -38,413 -25,174 -16,352 -31,876 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜11日目〜在庫品1日目〜5日目〜6日目〜
保護等級屋内形(IP44相当)屋内形(IP44相当)----
中実軸中空軸中実軸---
よく一緒に購入される商品

ギアモータカテゴリの売れ筋ランキング