17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

NSPシリーズ コンパクト形可変ポンプユニット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

NSPシリーズ コンパクト形可変ポンプユニット

販売終了

型番

NSP-10-07V0A2-13

2015年03月に販売終了となりました。

新構造の高効率ポンプを採用。冷却能力が大幅にアップした小形・軽量な油圧ユニットです。

【特長】
・小形の油圧ユニットは、NC旋盤のチャック開閉や刃物台の回転、マシニングセンタの主軸上下作動など工作機械のパワー源として数多く使われています。
・“NSPユニット”は、保圧時による機器効率を標準ユニット対比で約40%(当社比)の省エネ化を実現した、小形・軽量な油圧ユニットです。
・省スペースで軽量化:設置しやすいように、タンク容量を小さくおさえることでスペースを大幅に縮減しました。
・新構造で効率アップ:長年の実績とノウハウによりポンプのジョイントを工夫した、新構造の高効

指定中の仕様・寸法情報

種類
ポンプユニット
電動機
あり
ポンプ容量(cm3/rev)
8
電動機電圧
AC200V 50Hz / AC200V 60Hz / AC220V 60Hz
ポンプ種類
ベーン
取付方法
取付足形
使用作動油
鉱物油系
流量調整
あり
電動機出力(W)
750
圧力調整範囲(MPa)
1.5~4.0
タンク容量(ℓ)
10
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト