メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
VDR-1B-1A3-22
2021年10月に販売終了となりました。
安定供給が出来ないため、弊社での取り扱いを中止させていただきます。
14MPaまで安定した性能を発揮し、瞬時応答性で振動のない静粛な作動ができる耐久性に優れたポンプです。
【特長】
・リング振動を防ぐバイアスピストンと油漏れのないプレッシャーバランス機構により、高効率、高圧運転が可能となり、14MPaまで安定した性能を発揮します。
・独特なバイアスピストン機構により、応答性が向上。
・ON-OFF時、OFF-ON時共に敏速な応答性が得られ、瞬時に安定した高精度作動ができます。
・静かなジャーナル軸受の採用、バイアスピストンによるリングの3点支持方式の採用、さらに吸入吐出ポートの形状改良などにより、運転音が低くなり、高圧域でも振動のない静粛な作動ができます。
・メーカー独自の各種新機構と精密加工技術があいまって損失動力が少なくなり、特にフルカットオフ時の損失動力が低減しています。
・豊富な実績から生まれた堅牢な構造。
・加えて厳選した材料の使用、入念な加工などにより、耐久性にすぐれています。