メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
UVN-1A-0A2-0.7-4-11
2016年12月に販売終了となりました。
高効率で省エネ、軽量・コンパクトかつ低騒音で長寿命なポンプです。
【特長】
・低圧から高効率な特性を持つベーンポンプを、外部ドレンの低減、プレッシャーバランスの最適化により、更に低発熱で高効率にしました。
・これにより、母機での省エネルギー化、加工精度向上等に貢献します。
・ポンプ、電動機をユニポンプ専用に設計することで、軽量、コンパクトになり、取扱い易さで使用範囲が広がりました。
・ポンプ、電動機軸はジョイントで連結している為、軸振動、軸心ずれの影響を受けず、より低騒音になりました。
・また、この連結部は常に油潤滑される構造の為、軸摩耗も無く長寿命です